Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Öl- und Gas-Druckmessumformer - Honeywell


Technische Daten

Kompakte Form Öl und Gas
Druckbereich 5000 psi
Druckeinheit relativ
Genauigkeit ±0,2 %FSS
Ausgabe 4 mA bis 20 mA, 2-Draht
Auflösung Unendlich
Kalibrierung 5-Punktkalibrierung 0 %, 50 % und 100 % über den gesamten Bereich
Medien Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
Temperatur (Betrieb) -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Temperatur (kompensiert) -40°C to 85 °C [-40°F to 185°F]
Temperatureffekt (Null) <±0,018 %FSS/°C [0,01 %FSS/°F]
Temperatureffekt (Spanne) <±0,018 % des Messwerts/°C [0,01 % des Messwerts/°F]
Versiegelung Hermetisch abgedichtet IP68/NEMA 6P
Elektrischer Anschluss (Std.) Bendix PT 6-polig, PTIH-10-6P
Isolationswiderstand >100 mOhm bei 20 VDC
Anpassungen an Null und Bereich vor Ort verstellbar
Frequenzgang 2500 Hz
Interne Verstärker 4 mA bis 20 mA, zweidraht, eigensicher
Verstärkererweiterungen 4 mA bis 16 mA für 0 psi bis 15000 psi oder 0 bar bis 1012 bar mit Überbereich bis zu 20 mA bei 20000 psi, Zweidraht-Nebenschlusskalibrierung
Schaltschutz Verpolschutz der Versorgungsdrähte
RFI/EMI-geschützt Geräuschimmunität bis zu 2,7 GHz
Überlast (gesichert) 150 % des vollen Skalenausschlags als Nennwerte oder Grenzwert der Weco® 2002/2202 Armatur
Überlast (Bersten) 250 % Nenndruck oder Grenzwert der Weco® 2002/2202-Armatur
Benetzte Teile/Materialien Inconel® X-750
Gehäusematerial Inconel® X-750
Eigensicherheitsoption Ja
Gewicht 2,2 kg [4,85 lb]
Druckanschluss Weco® 2002, 2202 Wing Union, Standardöffnung, Ø19,05 mm [0,75 in]
Gerätemaße Ø76,20 mm 96,52 mm [Ø3,0 Zoll x 3,8 Zoll]
Genehmigungen und Normen CE-, cFMus-, EX- und IEC Ex-Zulassungen
UNSPSC-Code 41112110
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41112110 Druckmessumformer
Verfügbarkeit Global
Serienname 434

Technische Daten

Kompakte Form Öl und Gas
Druckbereich 5000 psi
Druckeinheit relativ
Genauigkeit ±0,2 %FSS
Ausgabe 4 mA bis 20 mA, 2-Draht
Auflösung Unendlich
Kalibrierung 5-Punktkalibrierung 0 %, 50 % und 100 % über den gesamten Bereich
Medien Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
Temperatur (Betrieb) -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Temperatur (kompensiert) -40°C to 85 °C [-40°F to 185°F]
Temperatureffekt (Null) <±0,018 %FSS/°C [0,01 %FSS/°F]
Temperatureffekt (Spanne) <±0,018 % des Messwerts/°C [0,01 % des Messwerts/°F]
Versiegelung Hermetisch abgedichtet IP68/NEMA 6P
Elektrischer Anschluss (Std.) Bendix PT 6-polig, PTIH-10-6P
Isolationswiderstand >100 mOhm bei 20 VDC
Anpassungen an Null und Bereich vor Ort verstellbar
Frequenzgang 2500 Hz
Interne Verstärker 4 mA bis 20 mA, zweidraht, eigensicher
Verstärkererweiterungen 4 mA bis 16 mA für 0 psi bis 15000 psi oder 0 bar bis 1012 bar mit Überbereich bis zu 20 mA bei 20000 psi, Zweidraht-Nebenschlusskalibrierung
Schaltschutz Verpolschutz der Versorgungsdrähte
RFI/EMI-geschützt Geräuschimmunität bis zu 2,7 GHz
Überlast (gesichert) 150 % des vollen Skalenausschlags als Nennwerte oder Grenzwert der Weco® 2002/2202 Armatur
Überlast (Bersten) 250 % Nenndruck oder Grenzwert der Weco® 2002/2202-Armatur
Benetzte Teile/Materialien Inconel® X-750
Gehäusematerial Inconel® X-750
Eigensicherheitsoption Ja
Gewicht 2,2 kg [4,85 lb]
Druckanschluss Weco® 2002, 2202 Wing Union, Standardöffnung, Ø19,05 mm [0,75 in]
Gerätemaße Ø76,20 mm 96,52 mm [Ø3,0 Zoll x 3,8 Zoll]
Genehmigungen und Normen CE-, cFMus-, EX- und IEC Ex-Zulassungen
UNSPSC-Code 41112110
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41112110 Druckmessumformer
Verfügbarkeit Global
Serienname 434

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
434 – Foto mit hoher Auflösung Foto -- 148 KB
434 – Foto mit niedriger Auflösung Foto -- 32 KB
Datenblatt: Wing-Union-Drucksensormodelle 434, 435 und 437 Datenblatt Englisch 515 KB
Installation Instructions: Wing-Union-Drucksensormodelle 434, 435 und 437 Installationsanweisungen Englisch 319 KB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Bohrlochmessungen während des Bohrens (Measurement While Drilling, MWD) für Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 434 KB
Wing Union/Hammer Union Pressure Sensors Models 434, 435, & 437 Applications Anwendungshinweise Englisch 6 MB
Modell 434, Frontansicht Foto Englisch 86 KB
Modell 434, Ansicht von unten Foto Englisch 95 KB
Modell 434, Draufsicht Foto Englisch 143 KB
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell 424 Datenblatt Englisch 292 KB
Pressure Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 374 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produktmerkmale

  • Hohe Genauigkeit ±0,1 %FSS BFSL (Modell 435); Standardgenauigkeit ±0,2 %FSS BFSL (Modelle 434/435/437)
  • Ganzgeschweißte, einteilige Edelstahl-Konstruktion mit hermetischer Abdichtung
  • Druckanschlüsse mit Standardöffnung (Modelle 434/435) und mit breiterer Öffnung (Modell 437) für Mischmedien mit hoher Viskosität erhältlich
  • Die medienberührenden Bauteile aus Inconel® X-750-Inconel® oder Inconel® 718 (NACE-konform) bieten zusätzliche Haltbarkeit bei abrasiven oder ätzenden Medien
  • Konfigurierbar mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen
  • Die optionale Nebenschlusskalibrierung für eine hohe Genauigkeit ermöglicht dem Benutzer, das Offset-Signal im Außenbereich zu validieren, wodurch gewährleistet wird, dass der Sensor aktiv mit dem System verbunden ist; erhältlich als Ein-Draht- und Zwei-Draht-Option
  • Durch die optionale Schutzvorrichtung wird die elektrische Verbindung zusätzlich geschützt und die Lebensdauer des Produktes erhöht
  • RFI/EMI-geschützt
  • Eigensicherheit: CFMUS/ATEX/IEC-Zertifizierung für Ex-Bereiche
  • CE-zertifiziert

Anwendungsbereiche

  • Säurebehandlung
  • Düsenstock
  • Frac- und Zementierungsmethoden
  • Messungen während des Bohrens (Measurement While Drilling - MWD)
  • Schlammpumpen/Schlammerfassung
  • Entwicklung und Extraktion neuer Bohrlöcher
  • Öl- und Gasbohrungen
  • Wartungs- und Zementfahrzeuge
  • Steigrohr
  • Stimulation
  • Bohrlochmessung