Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 S & Z Wägezellen im Strahlenstil - Honeywell


Technische Daten

Bestellcode CA151MR,1BB,2U,6E,9A,30B
Messbereich 10K N
Genauigkeit ±0,03 % des Gesamtbereichs
Nichtlinearität ±0,03 % des vollen Skalenausschlags typ.
Hysterese ±0,03 % des vollen Skalenausschlags typ.
Ausgabe 2 mV/V (nominal)
Betrieb Spannung/Komprimierung
Temperatur (Betrieb) -20° C bis 80 °C [-4 °F bis 176 °F]
Temperatur (kompensiert) -10 °C bis 40 °C [14 °F bis 104 °F]
Temperatureffekt (Null) 0,003 % des Gesamtskalenausschlags/°C
Temperatureffekt (Spanne) 0,003 % des Anzeigewertes/°C
Elektrischer Anschluss (Std.) Integriertes Kabel (PVC), 1,5 m [4,92 ft]
Gehäusematerial Edelstahl
Serienname Modell 151

Technische Daten

Bestellcode CA151MR,1BB,2U,6E,9A,30B
Messbereich 10K N
Genauigkeit ±0,03 % des Gesamtbereichs
Nichtlinearität ±0,03 % des vollen Skalenausschlags typ.
Hysterese ±0,03 % des vollen Skalenausschlags typ.
Ausgabe 2 mV/V (nominal)
Betrieb Spannung/Komprimierung
Temperatur (Betrieb) -20° C bis 80 °C [-4 °F bis 176 °F]
Temperatur (kompensiert) -10 °C bis 40 °C [14 °F bis 104 °F]
Temperatureffekt (Null) 0,003 % des Gesamtskalenausschlags/°C
Temperatureffekt (Spanne) 0,003 % des Anzeigewertes/°C
Elektrischer Anschluss (Std.) Integriertes Kabel (PVC), 1,5 m [4,92 ft]
Gehäusematerial Edelstahl
Serienname Modell 151

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
151 – Foto mit hoher Auflösung Foto -- 567 KB
151 – Foto mit niedriger Auflösung Foto -- 81 KB
Modell 151/152: Datenblatt für Wägezellen für S-Balken für Zug- und Druck Datenblatt Englisch 344 KB
Load Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 513 KB
Modell 151, Frontansicht Englisch 567 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB

Produktmerkmale

  • Last-/Kraftmessungen unter Zug und Druck
  • Breiter Kapazitätsbereich: 50 N bis 50K N
  • Genauigkeit: ±0,03 % des vollen Skalenausschlags
  • Metrisches Gewinde
  • Einteilige, vernickelte Konstruktion aus Edelstahl oder Aluminium
  • Überlastleistung: 150 % FS
  • IP67 Versiegelung
  • Integriertes Kabel: 1,5 m [4,92 Fuß]

Anwendungsbereiche

  • Medizintechnik: Prüfung mit Spritze und Kanüle
  • Industrietechnik: Universell einsetzbare Prüfanlage
  • Industrietechnik: Werkstoffprüfstand