Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Öl- und Gas-Druckmessumformer - Honeywell


Technische Daten

Kompakte Form Öl und Gas
Druckbereich 5000 psi
Druckeinheit relativ
Genauigkeit ±0,2 %FSS
Ausgabe 4 mA bis 20 mA, 2-Draht
Auflösung Unendlich
Kalibrierung Ein-Draht-Nebenschlusskalibrierung
Medien Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
Temperatur (Betrieb) -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Temperatur (kompensiert) -40°C to 85 °C [-40°F to 185°F]
Temperatureffekt (Null) <±0,018 %FSS/°C [0,01 %FSS/°F]
Temperatureffekt (Spanne) <±0,018 % des Messwerts/°C [0,01 % des Messwerts/°F]
Versiegelung Hermetisch abgedichtet IP68/NEMA 6P
Elektrischer Anschluss (Std.) Mit MS-Serie kompatibler, 4-poliger Anschluss (32A-14S-2P-10-M2)
Isolationswiderstand >100 mOhm bei 20 VDC
Anpassungen an Null und Bereich vor Ort verstellbar
Frequenzgang 2500 Hz
Interne Verstärker 4 mA bis 20 mA, zweidraht, eigensicher
Schaltschutz Verpolschutz der Versorgungsdrähte
RFI/EMI-geschützt Geräuschimmunität bis zu 2,7 GHz
Überlast (gesichert) 150 % FS (Nennwerte) oder Grenze des Weco® 1502-Fittings
Überlast (Bersten) 250 % Nenndruck oder Grenze des Weco® 1502-Fittings
Benetzte Teile/Materialien Inconel® X-750
Gehäusematerial Inconel® X-750
Eigensicherheitsoption Ja
Gewicht 2,2 kg [4,85 lb]
Druckanschluss Weco® 1502 Wing Union, breite Öffnung, Ø22,35 mm [0,88 in]
Gerätemaße Ø93,98 mm 88,9 mm [Ø3,7 Zoll x 3,5 Zoll]
Genehmigungen und Normen CE-, cFMus-, EX- und IEC Ex-Zulassungen
UNSPSC-Code 41112110
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41112110 Druckmessumformer
Verfügbarkeit Global
Serienname 437

Technische Daten

Kompakte Form Öl und Gas
Druckbereich 5000 psi
Druckeinheit relativ
Genauigkeit ±0,2 %FSS
Ausgabe 4 mA bis 20 mA, 2-Draht
Auflösung Unendlich
Kalibrierung Ein-Draht-Nebenschlusskalibrierung
Medien Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
Temperatur (Betrieb) -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Temperatur (kompensiert) -40°C to 85 °C [-40°F to 185°F]
Temperatureffekt (Null) <±0,018 %FSS/°C [0,01 %FSS/°F]
Temperatureffekt (Spanne) <±0,018 % des Messwerts/°C [0,01 % des Messwerts/°F]
Versiegelung Hermetisch abgedichtet IP68/NEMA 6P
Elektrischer Anschluss (Std.) Mit MS-Serie kompatibler, 4-poliger Anschluss (32A-14S-2P-10-M2)
Isolationswiderstand >100 mOhm bei 20 VDC
Anpassungen an Null und Bereich vor Ort verstellbar
Frequenzgang 2500 Hz
Interne Verstärker 4 mA bis 20 mA, zweidraht, eigensicher
Schaltschutz Verpolschutz der Versorgungsdrähte
RFI/EMI-geschützt Geräuschimmunität bis zu 2,7 GHz
Überlast (gesichert) 150 % FS (Nennwerte) oder Grenze des Weco® 1502-Fittings
Überlast (Bersten) 250 % Nenndruck oder Grenze des Weco® 1502-Fittings
Benetzte Teile/Materialien Inconel® X-750
Gehäusematerial Inconel® X-750
Eigensicherheitsoption Ja
Gewicht 2,2 kg [4,85 lb]
Druckanschluss Weco® 1502 Wing Union, breite Öffnung, Ø22,35 mm [0,88 in]
Gerätemaße Ø93,98 mm 88,9 mm [Ø3,7 Zoll x 3,5 Zoll]
Genehmigungen und Normen CE-, cFMus-, EX- und IEC Ex-Zulassungen
UNSPSC-Code 41112110
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41112110 Druckmessumformer
Verfügbarkeit Global
Serienname 437

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
437 – Foto mit hoher Auflösung Foto -- 581 KB
437 – Foto mit niedriger Auflösung Foto -- 68 KB
Datenblatt: Wing-Union-Drucksensormodelle 434, 435 und 437 Datenblatt Englisch 515 KB
Installation Instructions: Wing-Union-Drucksensormodelle 434, 435 und 437 Installationsanweisungen Englisch 319 KB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Bohrlochmessungen während des Bohrens (Measurement While Drilling, MWD) für Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 434 KB
Wing Union/Hammer Union Pressure Sensors Models 434, 435, & 437 Applications Anwendungshinweise Englisch 6 MB
Model 437 Front View - Handle Foto Englisch 581 KB
Model 437 Front View - Cage Foto Englisch 688 KB
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell 427 Datenblatt Englisch 400 KB
Pressure Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 374 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produktmerkmale

  • Hohe Genauigkeit ±0,1 %FSS BFSL (Modell 435); Standardgenauigkeit ±0,2 %FSS BFSL (Modelle 434/435/437)
  • Ganzgeschweißte, einteilige Edelstahl-Konstruktion mit hermetischer Abdichtung
  • Druckanschlüsse mit Standardöffnung (Modelle 434/435) und mit breiterer Öffnung (Modell 437) für Mischmedien mit hoher Viskosität erhältlich
  • Die medienberührenden Bauteile aus Inconel® X-750-Inconel® oder Inconel® 718 (NACE-konform) bieten zusätzliche Haltbarkeit bei abrasiven oder ätzenden Medien
  • Konfigurierbar mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen
  • Die optionale Nebenschlusskalibrierung für eine hohe Genauigkeit ermöglicht dem Benutzer, das Offset-Signal im Außenbereich zu validieren, wodurch gewährleistet wird, dass der Sensor aktiv mit dem System verbunden ist; erhältlich als Ein-Draht- und Zwei-Draht-Option
  • Durch die optionale Schutzvorrichtung wird die elektrische Verbindung zusätzlich geschützt und die Lebensdauer des Produktes erhöht
  • RFI/EMI-geschützt
  • Eigensicherheit: CFMUS/ATEX/IEC-Zertifizierung für Ex-Bereiche
  • CE-zertifiziert

Anwendungsbereiche

  • Säurebehandlung
  • Düsenstock
  • Frac- und Zementierungsmethoden
  • Messungen während des Bohrens (Measurement While Drilling - MWD)
  • Schlammpumpen/Schlammerfassung
  • Entwicklung und Extraktion neuer Bohrlöcher
  • Öl- und Gasbohrungen
  • Wartungs- und Zementfahrzeuge
  • Steigrohr
  • Stimulation
  • Bohrlochmessung