Kompakte Form | Öl und Gas |
Druckbereich | 15000 psi |
Druckeinheit | relativ |
Genauigkeit | ±0,2 %FSS |
Ausgabe | 4 mA bis 20 mA, 2-Draht |
Auflösung | Unendlich |
Kalibrierung | 5-Punktkalibrierung 0 %, 50 % und 100 % über den gesamten Bereich |
Medien | Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750 |
Temperatur (Betrieb) | -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F] |
Temperatur (kompensiert) | -40°C to 85 °C [-40°F to 185°F] |
Temperatureffekt (Null) | <±0,018 %FSS/°C [0,01 %FSS/°F] |
Temperatureffekt (Spanne) | <±0,018 % des Messwerts/°C [0,01 % des Messwerts/°F] |
Versiegelung | Hermetisch abgedichtet IP68/NEMA 6P |
Elektrischer Anschluss (Std.) | Mit MS-Serie kompatibler, 4-poliger Anschluss (32A-14S-2P-10-M2) |
Isolationswiderstand | >100 mOhm bei 20 VDC |
Anpassungen an Null und Bereich | vor Ort verstellbar |
Frequenzgang | 2500 Hz |
Interne Verstärker | 4 mA bis 20 mA, zweidraht, eigensicher |
Schaltschutz | Verpolschutz der Versorgungsdrähte |
RFI/EMI-geschützt | Geräuschimmunität bis zu 2,7 GHz |
Überlast (gesichert) | 150 % FS (Nennwerte) oder Grenze des Weco® 1502-Fittings |
Überlast (Bersten) | 250 % Nenndruck oder Grenze des Weco® 1502-Fittings |
Benetzte Teile/Materialien | Inconel® X-750 |
Gehäusematerial | Inconel® X-750 |
Eigensicherheitsoption | Ja |
Gewicht | 2,2 kg [4,85 lb] |
Druckanschluss | Weco® 1502 Wing Union, breite Öffnung, Ø22,35 mm [0,88 in] |
Gerätemaße | Ø93,98 mm 88,9 mm [Ø3,7 Zoll x 3,5 Zoll] |
Genehmigungen und Normen | CE-, cFMus-, EX- und IEC Ex-Zulassungen |
UNSPSC-Code | 41112110 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 41112110 Druckmessumformer |
Verfügbarkeit | Global |
Serienname | 437 |
Technische Daten
Kompakte Form | Öl und Gas |
Druckbereich | 15000 psi |
Druckeinheit | relativ |
Genauigkeit | ±0,2 %FSS |
Ausgabe | 4 mA bis 20 mA, 2-Draht |
Auflösung | Unendlich |
Kalibrierung | 5-Punktkalibrierung 0 %, 50 % und 100 % über den gesamten Bereich |
Medien | Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750 |
Temperatur (Betrieb) | -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F] |
Temperatur (kompensiert) | -40°C to 85 °C [-40°F to 185°F] |
Temperatureffekt (Null) | <±0,018 %FSS/°C [0,01 %FSS/°F] |
Temperatureffekt (Spanne) | <±0,018 % des Messwerts/°C [0,01 % des Messwerts/°F] |
Versiegelung | Hermetisch abgedichtet IP68/NEMA 6P |
Elektrischer Anschluss (Std.) | Mit MS-Serie kompatibler, 4-poliger Anschluss (32A-14S-2P-10-M2) |
Isolationswiderstand | >100 mOhm bei 20 VDC |
Anpassungen an Null und Bereich | vor Ort verstellbar |
Frequenzgang | 2500 Hz |
Interne Verstärker | 4 mA bis 20 mA, zweidraht, eigensicher |
Schaltschutz | Verpolschutz der Versorgungsdrähte |
RFI/EMI-geschützt | Geräuschimmunität bis zu 2,7 GHz |
Überlast (gesichert) | 150 % FS (Nennwerte) oder Grenze des Weco® 1502-Fittings |
Überlast (Bersten) | 250 % Nenndruck oder Grenze des Weco® 1502-Fittings |
Benetzte Teile/Materialien | Inconel® X-750 |
Gehäusematerial | Inconel® X-750 |
Eigensicherheitsoption | Ja |
Gewicht | 2,2 kg [4,85 lb] |
Druckanschluss | Weco® 1502 Wing Union, breite Öffnung, Ø22,35 mm [0,88 in] |
Gerätemaße | Ø93,98 mm 88,9 mm [Ø3,7 Zoll x 3,5 Zoll] |
Genehmigungen und Normen | CE-, cFMus-, EX- und IEC Ex-Zulassungen |
UNSPSC-Code | 41112110 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 41112110 Druckmessumformer |
Verfügbarkeit | Global |
Serienname | 437 |