Öl- und Gas-Druckmessumformer
Modell 437
Wing Union-Druckmessumformer. Breite Öffnung. 0 psi bis 20.000 psi. ±0,2 % Skalenendwertgenauigkeit. Optionaler Schutzkäfig
Honeywells neue Drucksensormodelle 435/437 der Serie Wing Union/Hammer Union sind robuste Geräte für die Verwendung mit Weco® 1502-Fittings für Öl- und Gasanwendungen zu Land und zu Wasser. Erhältlich in zwei Genauigkeitsstufen (±0,1 %FSS BFSL oder ±0,2 %FSS BFSL). Die Modelle 435/437 sind ideal geeignet für anspruchsvolle Anwendungen wie Bohrlochstimulierung und Umwälzanlagen. Die Option für höhere Genauigkeit (nur verfügbar bei Modell 435) mit ±0,1 % des vollen Messbereichs bietet eine höhere Verlässlichkeit des tatsächlich gemessenen Druckwertes, insbesondere bei kleineren Druckänderungen, sodass beim Bohrvorgang Anpassungen nach Bedarf vorgenommen werden können.
Die Modelle 435/437 sind ganzgeschweißte Konstruktionen aus Edelstahl. Die Sensormembran und der Knebelüberwurf werden zusammen als ein Teil bearbeitet. Durch die hermetische Abdichtung wird im Vergleich zu mehrteiligen Elementen das Auftreten von Medienleckagen verringert und die Verlässlichkeit verbessert. Die isolierte Druckmessmembran minimiert eine Nullverschiebung während des Hämmerns und eliminiert langfristige Signalverschiebungen vor Ort. Die mit Knebelüberwürfen kompatiblen Weco-Fittings 1502 (50,8 mm [2 Zoll]) werden mit Inconel® X-750 bearbeitet für zusätzliche Haltbarkeit mit abrasiven oder korrosiven Medien. Außerdem sorgt die von Honeywell speziell entwickelte elektrische Verbindung aus Edelstahl für ein verbessertes druckfestes Außengehäuse.
Mehrwert für die Kunden
- Langlebig: Die Weco® Wing-Union-kompatiblen Armaturen werden aus Inconel® X-750 oder optional aus dem NACE-konformen Inconel® 718 gefräst, was ihren Einsatz für abrasive und ätzende Medien erlaubt. Durch die optionale Schutzvorrichtung wird die elektrische Verbindung zusätzlich geschützt.
- Zuverlässig: Vollständig verschweißter Edelstahlbausatz, Stoß- und Schwingungsfestigkeiten und isolierte Druckmessmembran erhöhen die Zuverlässigkeit.
- Genau: Die Option für hohe Genauigkeit bietet eine höhere Verlässlichkeit des tatsächlich gemessenen Druckwertes, insbesondere bei kleineren Druckänderungen, sodass beim Bohrvorgang Anpassungen nach Bedarf vorgenommen werden können.
- Verfügbarkeit und Service: Weltweite Fertigung und Support ermöglichen Honeywell die schnelle Bereitstellung kundenspezifischer Produkte, damit Kunden ihre Projektfristen einhalten können.
Besondere Produktmerkmale
- Hohe oder Standard-Genauigkeit ermöglicht verschärfte Systemanforderungen und geringere Fehlertoleranzen als vergleichbare Modelle der Konkurrenz
- Die Option zur Nebenschlusskalibrierung verbessert die Konfigurierbarkeit und Flexibilität: 1-Draht-Nebenschlusskalibrierung kann mit einer einzigen Barriereanwendung erzielt werden und hilft dabei, Installationskosten zu senken
- IEC Ex Genehmigung ermöglicht den Einsatz in Gefahrenbereichen, in Asien-Pazifik und EMEA sowie durch die US-Küstenwache
- Optionaler Schutzkäfig
- Geschweißte Konstruktion