Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 S & Z Wägezellen im Strahlenstil - Honeywell


Technische Daten

Bestellcode BL810LU, 1AH, 2U, 6F, 15C
Messbereich 5.000 kg
Genauigkeit ±0,03 % des Gesamtbereichs
Ausgabe 2 mV/V (nominal)
Betrieb Spannung/Komprimierung
Temperatur (Betrieb) -30 °C bis 70 C [-22 °F bis 158 °F]
Temperatur (kompensiert) -20 °C bis 55 °C [-4 °F bis 131 °F]
Temperatureffekt (Null) ±0,03 % des Gesamtbereichs/10 °C
Temperatureffekt (Spanne) ±0,03 % des Gesamtbereichs/10 °C
Elektrischer Anschluss (Std.) 6 m [19,69 ft] von 5 mm [0,2 Zoll] Durchmesser Kabel
Passender Stecker Nicht erforderlich
Gehäusematerial Vernickelte Stahllegierung
Serienname Modell 123

Technische Daten

Bestellcode BL810LU, 1AH, 2U, 6F, 15C
Messbereich 5.000 kg
Genauigkeit ±0,03 % des Gesamtbereichs
Ausgabe 2 mV/V (nominal)
Betrieb Spannung/Komprimierung
Temperatur (Betrieb) -30 °C bis 70 C [-22 °F bis 158 °F]
Temperatur (kompensiert) -20 °C bis 55 °C [-4 °F bis 131 °F]
Temperatureffekt (Null) ±0,03 % des Gesamtbereichs/10 °C
Temperatureffekt (Spanne) ±0,03 % des Gesamtbereichs/10 °C
Elektrischer Anschluss (Std.) 6 m [19,69 ft] von 5 mm [0,2 Zoll] Durchmesser Kabel
Passender Stecker Nicht erforderlich
Gehäusematerial Vernickelte Stahllegierung
Serienname Modell 123

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Wägezelle Modell 123 Datenblatt Datenblatt Englisch 247 KB
Load Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 513 KB
Modell 123, Frontansicht Englisch 148 KB
Modell 123, Schrägansicht Englisch 73 KB
Modell 123, Draufsicht Englisch 111 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB

Produktmerkmale

  • Sparsame und beliebte Ausführung für eine Vielzahl an Spannkraftmessungen
  • Lastbereiche von 20 kg bis 1.000 kg, bis zu 1.000 kg bis 20.000 kg
  • Genauigkeiten von ±0,02 % oder ±0,03 % des Gesamtbereichs
  • Einteilige, vernickelte Konstruktion aus Stahllegierung
  • Kompakte Größe
  • Integriertes Kabel

Anwendungsbereiche

  • Drehmoment
  • Biegebewegungen
  • Seitenlasten
  • Allgemeine Anwendungen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink