Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 S & Z Wägezellen im Strahlenstil - Honeywell


Technische Daten

Bestellcode BL804LQ, 1AH, 2U, 6F, 15C
Messbereich 1.000 kg
Genauigkeit ±0,02 % des Gesamtbereichs
Ausgabe 2 mV/V (nominal)
Betrieb Spannung/Komprimierung
Temperatur (Betrieb) -30 °C bis 70 C [-22 °F bis 158 °F]
Temperatur (kompensiert) -20 °C bis 55 °C [-4 °F bis 131 °F]
Temperatureffekt (Null) ±0,02 % des Gesamtbereichs/10 °C
Temperatureffekt (Spanne) ±0,02 % des Gesamtbereichs/10 °C
Elektrischer Anschluss (Std.) 3 m [9,84 ft] lange Einzellitzen
Passender Stecker Nicht erforderlich
Gehäusematerial Vernickelte Stahllegierung
Serienname Modell 102

Technische Daten

Bestellcode BL804LQ, 1AH, 2U, 6F, 15C
Messbereich 1.000 kg
Genauigkeit ±0,02 % des Gesamtbereichs
Ausgabe 2 mV/V (nominal)
Betrieb Spannung/Komprimierung
Temperatur (Betrieb) -30 °C bis 70 C [-22 °F bis 158 °F]
Temperatur (kompensiert) -20 °C bis 55 °C [-4 °F bis 131 °F]
Temperatureffekt (Null) ±0,02 % des Gesamtbereichs/10 °C
Temperatureffekt (Spanne) ±0,02 % des Gesamtbereichs/10 °C
Elektrischer Anschluss (Std.) 3 m [9,84 ft] lange Einzellitzen
Passender Stecker Nicht erforderlich
Gehäusematerial Vernickelte Stahllegierung
Serienname Modell 102

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Wägezelle Modell 102 Datenblatt Datenblatt Englisch 219 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB
Reifengleichförmigkeitsmaschine für die Reifenherstellung Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produktmerkmale

  • Sparsame und beliebte Ausführung für eine Vielzahl an Spannkraftmessungen
  • Lastbereiche von 20 kg bis 1.000 kg, bis zu 1.000 kg bis 20.000 kg
  • Genauigkeiten von ±0,02 % oder ±0,03 % des Gesamtbereichs
  • Einteilige, vernickelte Konstruktion aus Stahllegierung
  • Kompakte Größe
  • Integriertes Kabel

Anwendungsbereiche

  • Drehmoment
  • Biegebewegungen
  • Seitenlasten
  • Allgemeine Anwendungen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink