Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 S & Z Wägezellen im Strahlenstil - Honeywell


Technische Daten

Bestellcode BL804LF, 1AH, 2U, 6F, 15C
Messbereich 50 kg
Genauigkeit ±0,02 % des Gesamtbereichs
Ausgabe 2 mV/V (nominal)
Betrieb Spannung/Komprimierung
Temperatur (Betrieb) -30 °C bis 70 C [-22 °F bis 158 °F]
Temperatur (kompensiert) -20 °C bis 55 °C [-4 °F bis 131 °F]
Temperatureffekt (Null) ±0,02 % des Gesamtbereichs/10 °C
Temperatureffekt (Spanne) ±0,02 % des Gesamtbereichs/10 °C
Elektrischer Anschluss (Std.) 3 m [9,84 ft] lange Einzellitzen
Passender Stecker Nicht erforderlich
Gehäusematerial Vernickelte Stahllegierung
Serienname Modell 102

Technische Daten

Bestellcode BL804LF, 1AH, 2U, 6F, 15C
Messbereich 50 kg
Genauigkeit ±0,02 % des Gesamtbereichs
Ausgabe 2 mV/V (nominal)
Betrieb Spannung/Komprimierung
Temperatur (Betrieb) -30 °C bis 70 C [-22 °F bis 158 °F]
Temperatur (kompensiert) -20 °C bis 55 °C [-4 °F bis 131 °F]
Temperatureffekt (Null) ±0,02 % des Gesamtbereichs/10 °C
Temperatureffekt (Spanne) ±0,02 % des Gesamtbereichs/10 °C
Elektrischer Anschluss (Std.) 3 m [9,84 ft] lange Einzellitzen
Passender Stecker Nicht erforderlich
Gehäusematerial Vernickelte Stahllegierung
Serienname Modell 102

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Wägezelle Modell 102 Datenblatt Datenblatt Englisch 219 KB
Load Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 513 KB
Modell 102, Frontansicht Englisch 87 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB

Produktmerkmale

  • Sparsame und beliebte Ausführung für eine Vielzahl an Spannkraftmessungen
  • Lastbereiche von 20 kg bis 1.000 kg, bis zu 1.000 kg bis 20.000 kg
  • Genauigkeiten von ±0,02 % oder ±0,03 % des Gesamtbereichs
  • Einteilige, vernickelte Konstruktion aus Stahllegierung
  • Kompakte Größe
  • Integriertes Kabel

Anwendungsbereiche

  • Drehmoment
  • Biegebewegungen
  • Seitenlasten
  • Allgemeine Anwendungen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink