Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Einzelkanal - Honeywell


Technische Daten

Bestellcode AE237QC, 58I
Anzahl Kanäle 1
Gehäusematerial Aluminium
Eingabetyp High-Level Volt/mA
Anzeigetyp Vakuumfluoreszierend
Numerisches Anzeigeformat +999999 bis -999999(0, 1, 2, 3, 4, 5 Dezimalstellen)
Zifferngröße – normaler Modus (H x B) 5 mm x 2,5 mm [0,2 Zoll x 0,1 Zoll] (bei Engineering Units)
Zifferngröße – großer Modus (H x B) 10 mm x 5 mm [0,4 Zoll x 0,2 Zoll] (keine Engineering Units)
Anzeige Engineering Units 4 Zeichen, nur im normalen Modus verfügbar
Anzeige-Update pro Sekunde 4
Stromversorgungsart Wechselstrom (inkl. Adapterplatte für die Wandmontage) oder Direktstrom
Direktstrom Anforderungen Stromversorgung 10 VDC bis 26 VDC @ 1A
Wechselstrom-Adapter für Wandmontage Austauschbare Stecker zur Verwendung in Nord-, Mittel- und Südamerika, Europa, Großbritannien und Australien (100 VAC bis 240 VAC)
Spannungsbereich ±5 VDC oder ±10 VDC, 4 mA bis 20 mA
Isolierung 500 V
Digitale bis analoge Auflösung 15 Bits
Frequenzgang Wie Eingang
Temperatur (Betrieb) 5 °C bis 40 °C [40 °F bis 105 °F]
Temperatur (Speicherung) -30 °C bis 90 °C [-22 °F bis 195 °F]
Aufnehmertyp Druck oder Last verstärkt, DC/DC-Wegaufnehmer
Erregung Umformer 12 VDC, ±15 VDC, 28 VDC
Versorgungs­spannung 110 VAC bis 220 VAC
Ausgabe Isolierter Analogausgang (0 VDC bis 5 VDC)
Konfiguration und Ausgang seriell Isolierte RS-232 oder RS-485 (Werkoption)
Maximale Baudrate 38400 Baud
Menge 2 Form C oder 3 Form A (Werkoption)
Ansprechzeit Wie Eingang
Relais zeigt Erregung, wenn das Signal kleiner, größer ist als der innere oder äußere Sollwert
Schaltleistung 1 A @ 30 VDC, 0,5 A @ 50 VDC
Nebenschlusskalibrierung Nebenschluss; 2-, 3-, oder bekannte 5-Punkte-Last (vor Ort auswählbar)
Leistungsanforderungen – Standard 100 VAC bis 240 VAC oder 10 VDC bis 26 VDC
Gerätemaße 97 mm B x 48 mm H x 118 mm D [3,8 in. B x 1,9 in. H x 4,7 in. D]
UNSPSC-Code 81101713
UNSPSC-Warenklassifikationscode Elektronische Mess- und Aufzeichnungsinstrumententechnik und Entwicklungsdienstleistung
Verfügbarkeit Global
Serienname SC500

Technische Daten

Bestellcode AE237QC, 58I
Anzahl Kanäle 1
Gehäusematerial Aluminium
Eingabetyp High-Level Volt/mA
Anzeigetyp Vakuumfluoreszierend
Numerisches Anzeigeformat +999999 bis -999999(0, 1, 2, 3, 4, 5 Dezimalstellen)
Zifferngröße – normaler Modus (H x B) 5 mm x 2,5 mm [0,2 Zoll x 0,1 Zoll] (bei Engineering Units)
Zifferngröße – großer Modus (H x B) 10 mm x 5 mm [0,4 Zoll x 0,2 Zoll] (keine Engineering Units)
Anzeige Engineering Units 4 Zeichen, nur im normalen Modus verfügbar
Anzeige-Update pro Sekunde 4
Stromversorgungsart Wechselstrom (inkl. Adapterplatte für die Wandmontage) oder Direktstrom
Direktstrom Anforderungen Stromversorgung 10 VDC bis 26 VDC @ 1A
Wechselstrom-Adapter für Wandmontage Austauschbare Stecker zur Verwendung in Nord-, Mittel- und Südamerika, Europa, Großbritannien und Australien (100 VAC bis 240 VAC)
Spannungsbereich ±5 VDC oder ±10 VDC, 4 mA bis 20 mA
Isolierung 500 V
Digitale bis analoge Auflösung 15 Bits
Frequenzgang Wie Eingang
Temperatur (Betrieb) 5 °C bis 40 °C [40 °F bis 105 °F]
Temperatur (Speicherung) -30 °C bis 90 °C [-22 °F bis 195 °F]
Aufnehmertyp Druck oder Last verstärkt, DC/DC-Wegaufnehmer
Erregung Umformer 12 VDC, ±15 VDC, 28 VDC
Versorgungs­spannung 110 VAC bis 220 VAC
Ausgabe Isolierter Analogausgang (0 VDC bis 5 VDC)
Konfiguration und Ausgang seriell Isolierte RS-232 oder RS-485 (Werkoption)
Maximale Baudrate 38400 Baud
Menge 2 Form C oder 3 Form A (Werkoption)
Ansprechzeit Wie Eingang
Relais zeigt Erregung, wenn das Signal kleiner, größer ist als der innere oder äußere Sollwert
Schaltleistung 1 A @ 30 VDC, 0,5 A @ 50 VDC
Nebenschlusskalibrierung Nebenschluss; 2-, 3-, oder bekannte 5-Punkte-Last (vor Ort auswählbar)
Leistungsanforderungen – Standard 100 VAC bis 240 VAC oder 10 VDC bis 26 VDC
Gerätemaße 97 mm B x 48 mm H x 118 mm D [3,8 in. B x 1,9 in. H x 4,7 in. D]
UNSPSC-Code 81101713
UNSPSC-Warenklassifikationscode Elektronische Mess- und Aufzeichnungsinstrumententechnik und Entwicklungsdienstleistung
Verfügbarkeit Global
Serienname SC500

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Model SC500_highres_photo Foto Englisch 592 KB
Model SC500_lowres_photo Foto Englisch 83 KB
Programmierbarer Einzelkanal-Umformer Anzeige/Aufbereiter Modell SC500 Datenblatt Englisch 771 KB
Model SC500 Series Single-Channel Product Manual Installationsanweisungen Englisch 3 MB
Modell SC500, Frontansicht Foto Englisch 123 KB
Modell SC500, Ansicht von unten Foto Englisch 144 KB
Model SC500 Top View Foto Englisch 149 KB
Instrumentierung Zubehördatenblatt Datenblatt Englisch 641 KB

Produktmerkmale

  • Wahl der Aufnehmereingänge
  • Klein 1/8 DIN-Größe
  • Automatische Konfiguration, Kalibrierung über Signalkalibrierung
  • Nebenschlusskalibrierung, mV/V oder bekannte Lastkalibrierung
  • Spitzen-/Niedrigwerterfassung
  • Optional Analogausgang und RS-232/RS-485
  • Vor Ort auswählbarer Frequenzgang (bis zu 250 Hz) und Kalibrierung
  • Bis zu drei virtuelle Kanäle (optional)
  • CE-zertifiziert