/content/sps/de/de/search-results.html

Temperatur- und Schwingungs-Beschleunigungssensoren

Temperatur und Schwingung - Modell MAT53-Serie

Mehrzweck-Beschleunigungssensoren. 2 Hz bis 10 kHz. Temperatur- (in Strom) und Vibrationsausgaben (in mV)

Überblick

Die Serie MAT53 der piezoelektrischen Beschleunigungssensoren des -Modells mit integrierten Temperatursensoren ist für den Einsatz in Industrie-Prüfstands- und Automatisierungsumgebungen ausgelegt: Dazu gehören auch Labortests, modale Studien und Testzellen. Bei diesen Anwendungen müssen die Temperatur und die Geschwindigkeitsschwingung gleichzeitig gemessen werden. Durch die niedrige Ausgangsimpedanz des Konstantstroms für die Geschwindigkeitsschwingung in Kombination mit dem Stromausgang für den Temperaturausgang wird die Möglichkeit bereitgestellt, die hohe Lastkapazität ansteuern zu können, sodass preiswerte Kabelwege verlegt werden können, ohne die Datenqualität zu beeinträchtigen. Diese Erdbebenschutzvorrichtung ist mechanisch vom Montagesockel getrennt, dadurch besitzt sie niedrige Empfindlichkeit gegenüber Beanspruchungen am Sockel. Sensoren bestehen aus nicht magnetischem Edelstahl mit einer sehr geringen Empfindlichkeit gegenüber magnetischen Feldern und einem abgedichteten Gehäuse für präzise und zuverlässige Datenausgaben. In unterschiedlichen Konfigurationen und mit verschiedenen Optionen erhältlich, zu denen ein Stecker oder ein integriertes, bewehrtes Edelstahl-Kabel gehört. Es kann mit verschiedenen dynamischen Bereichen ausgeliefert werden, damit es den erwarteten Temperatur- und Schwingungsniveaus entspricht.

Merkmale
  • Dualausgang für Temperatur und Schwingung
  • Nutzbarer Frequenzbereich 2 Hz bis 10 kHz
  • IEPE-Ausgang
  • Niedrige Empfindlichkeit gegenüber Beanspruchungen am Sockel
  • Strom-O/P für Temperatur
  • PTFE-Kabel mit Ummantelung aus rostfreiem Stahl
  • Bewehrtes Edelstahl-Kabel oder dreipolige, elektrische Optionen
Produktdetails

Andere

  • Kabel
    • PTFE-Kabel mit Ummantelung aus rostfreiem Stahl
  • Electrical Noise (Elektrische Störung)
    • 0,3 mG max.
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • Beschleunigungssensoren
  • Resonanz der Sockelmontage
    • 18 Hz
  • Temperaturempfindlichkeit
    • 10 mV/°F
  • Elektrische Anschlüsse
    • 5 m integriertes PVC-Kabel mit 4 Kernen und Ummantelung aus rostfreiem Stahl
  • Amplitudenlinearität
    • Mehr als 1 % Linearität
  • Temperatur (Betrieb)
    • -12 °C bis 138 °C [-10 °F bis 280 °F]
  • Versorgungsspannung
    • 18 V bis 30 V
  • Querempfindlichkeit
    • Kleiner als 5 %
  • Passender Stecker
    • MH008
  • Frequenzbereich
    • 2 Hz bis 5 kHz ±5 %
  • Empfindlichkeit
    • 100 mV/G ±10 %
  • Dynamikbereich
    • ±80 G
  • Versiegelung
    • IP67/NEMA 4
  • Gerätemaße
    • 24,892 mm A/F x 38,1 mm L [0,98 in A/F x 1,5 in L]
  • Anziehmoment
    • 8 Nm [6 ft-lb]
  • Vorspannung
    • 12 Vdc
  • UNSPSC-Code
    • 41113639
  • Kabellänge
    • 4,9 m [16 ft]
  • Bestellcode
    • AG931GH,17B
  • Serienname
    • MAT53
  • Isolierung
    • Basisisolierung
  • Material
    • Rostfreier Stahl
  • Stecker
    • Oberer Abgang
  • Produkt
    • 060-J612-01
  • Gewicht
    • 0,11 kg [3,85 oz]
  • Eingang
    • Konstantstrom
  • Bereich
    • 100 mV/G

Andere

  • Kabel
    • PTFE-Kabel mit Ummantelung aus rostfreiem Stahl
  • Electrical Noise (Elektrische Störung)
    • 0,3 mG max.
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • Beschleunigungssensoren
  • Resonanz der Sockelmontage
    • 18 Hz
  • Temperaturempfindlichkeit
    • 10 mV/°F
  • Elektrische Anschlüsse
    • 5 m integriertes PVC-Kabel mit 4 Kernen und Ummantelung aus rostfreiem Stahl
  • Amplitudenlinearität
    • Mehr als 1 % Linearität
  • Temperatur (Betrieb)
    • -12 °C bis 138 °C [-10 °F bis 280 °F]
  • Versorgungsspannung
    • 18 V bis 30 V
  • Querempfindlichkeit
    • Kleiner als 5 %
  • Passender Stecker
    • MH008
  • Frequenzbereich
    • 2 Hz bis 5 kHz ±5 %
  • Empfindlichkeit
    • 100 mV/G ±10 %
  • Dynamikbereich
    • ±80 G
  • Versiegelung
    • IP67/NEMA 4
  • Gerätemaße
    • 24,892 mm A/F x 38,1 mm L [0,98 in A/F x 1,5 in L]
  • Anziehmoment
    • 8 Nm [6 ft-lb]
  • Vorspannung
    • 12 Vdc
  • UNSPSC-Code
    • 41113639
  • Kabellänge
    • 4,9 m [16 ft]
  • Bestellcode
    • AG931GH,17B
  • Serienname
    • MAT53
  • Isolierung
    • Basisisolierung
  • Material
    • Rostfreier Stahl
  • Stecker
    • Oberer Abgang
  • Produkt
    • 060-J612-01
  • Gewicht
    • 0,11 kg [3,85 oz]
  • Eingang
    • Konstantstrom
  • Bereich
    • 100 mV/G
  • Kabel : PTFE-Kabel mit Ummantelung aus rostfreiem Stahl
  • Electrical Noise (Elektrische Störung) : 0,3 mG max.
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode : Beschleunigungssensoren
  • Resonanz der Sockelmontage : 18 Hz
  • Temperaturempfindlichkeit : 10 mV/°F
  • Elektrische Anschlüsse : 5 m integriertes PVC-Kabel mit 4 Kernen und Ummantelung aus rostfreiem Stahl
  • Amplitudenlinearität : Mehr als 1 % Linearität
  • Temperatur (Betrieb) : -12 °C bis 138 °C [-10 °F bis 280 °F]
  • Versorgungsspannung : 18 V bis 30 V
  • Querempfindlichkeit : Kleiner als 5 %
  • Passender Stecker : MH008
  • Frequenzbereich : 2 Hz bis 5 kHz ±5 %
  • Empfindlichkeit : 100 mV/G ±10 %
  • Dynamikbereich : ±80 G
  • Versiegelung : IP67/NEMA 4
  • Gerätemaße : 24,892 mm A/F x 38,1 mm L [0,98 in A/F x 1,5 in L]
  • Anziehmoment : 8 Nm [6 ft-lb]
  • Vorspannung : 12 Vdc
  • UNSPSC-Code : 41113639
  • Kabellänge : 4,9 m [16 ft]
  • Bestellcode : AG931GH,17B
  • Serienname : MAT53
  • Isolierung : Basisisolierung
  • Material : Rostfreier Stahl
  • Stecker : Oberer Abgang
  • Produkt : 060-J612-01
  • Gewicht : 0,11 kg [3,85 oz]
  • Eingang : Konstantstrom
  • Bereich : 100 mV/G
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Test & MeasurementAccelerometer Accessories Datasheet
application/pdf 324.5 KB
8/2/2021
324.5 KB
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet
application/pdf 324.48 KB
8/2/2021
324.48 KB
Test & MeasurementModel MAT53 Accelerometer Datasheet
application/pdf 152.31 KB
8/2/2021
152.31 KB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
T&M Overview Brochure
application/pdf 424.1 KB
8/2/2021
424.1 KB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Temperature & Vibration - Model MAT53 Series Product Photo
application/zip 361.34 KB
5/11/2021
361.34 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
T&M Overview Brochure
424.1 KB
8/2/2021
424.1 KB
Test & MeasurementAccelerometer Accessories Datasheet
324.5 KB
8/2/2021
324.5 KB
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet
324.48 KB
8/2/2021
324.48 KB
Test & MeasurementModel MAT53 Accelerometer Datasheet
152.31 KB
8/2/2021
152.31 KB
Temperature & Vibration - Model MAT53 Series Product Photo
361.34 KB
5/11/2021
361.34 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Test & MeasurementAccelerometer Accessories Datasheet
324.5 KB
8/2/2021
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet
324.48 KB
8/2/2021
Test & MeasurementModel MAT53 Accelerometer Datasheet
152.31 KB
8/2/2021
T&M Overview Brochure
424.1 KB
8/2/2021
Temperature & Vibration - Model MAT53 Series Product Photo
361.34 KB
5/11/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
060-J612-01
Image
SKU
Description
alt
060-J612-01