Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Geschwindigkeits-Beschleunigungssensoren - Honeywell


Technische Daten

Produkt 060-J256-02
Bestellcode AG929SF,17B
Messbereich 1,0 Zoll/Sek RMS
Dynamischer Bereich 50 G
Empfindlichkeit 1 Zoll/Sek für 4 bis 20 mA
Querempfindlichkeit Weniger als 5 %
Temperaturempfindlichkeit 0,145/°F
Frequenzbereich 2 Hz bis 1 kHz ±10 %
Amplitudenlinearität Mehr als 1 % Linearität
Resonanz der Sockelmontage 5 kHz
Steckverbinder Oberer Abgang
Temperatur (Betrieb) -23 °C bis 99 °C [-10 °F bis 210 °F]
Versiegelung IP67/NEMA 4
Eingang Spannung
Ausgabe 4 mA bis 20 mA
Strombereich 0,5 mA bis 8 mA
Versorgungs­spannung 12 V bis 32 V
Vorspannung 12 Vdc
Kabel Bewehrtes PTFE-Kabel aus Edelstahl
Kabellänge 4,9 m [16 Fuß]
Elektrisches Rauschen 0,3 mG max.
Isolierung Isolierte Basis
Passender Stecker MH008
Material Edelstahl
Anziehmoment 8 Nm [6 ft-lb]
Gewicht 0,14 kg [5 Unzen]
Gerätemaße 28,96 mm A/F x 72898 mm L [1,14 Zoll A/F x 2,87 Zoll L]
UNSPSC-Code 41113639
UNSPSC-Warenklassifikationscode Beschleunigungssensoren
Verfügbarkeit Global
Serienname MAV52

Technische Daten

Produkt 060-J256-02
Bestellcode AG929SF,17B
Messbereich 1,0 Zoll/Sek RMS
Dynamischer Bereich 50 G
Empfindlichkeit 1 Zoll/Sek für 4 bis 20 mA
Querempfindlichkeit Weniger als 5 %
Temperaturempfindlichkeit 0,145/°F
Frequenzbereich 2 Hz bis 1 kHz ±10 %
Amplitudenlinearität Mehr als 1 % Linearität
Resonanz der Sockelmontage 5 kHz
Steckverbinder Oberer Abgang
Temperatur (Betrieb) -23 °C bis 99 °C [-10 °F bis 210 °F]
Versiegelung IP67/NEMA 4
Eingang Spannung
Ausgabe 4 mA bis 20 mA
Strombereich 0,5 mA bis 8 mA
Versorgungs­spannung 12 V bis 32 V
Vorspannung 12 Vdc
Kabel Bewehrtes PTFE-Kabel aus Edelstahl
Kabellänge 4,9 m [16 Fuß]
Elektrisches Rauschen 0,3 mG max.
Isolierung Isolierte Basis
Passender Stecker MH008
Material Edelstahl
Anziehmoment 8 Nm [6 ft-lb]
Gewicht 0,14 kg [5 Unzen]
Gerätemaße 28,96 mm A/F x 72898 mm L [1,14 Zoll A/F x 2,87 Zoll L]
UNSPSC-Code 41113639
UNSPSC-Warenklassifikationscode Beschleunigungssensoren
Verfügbarkeit Global
Serienname MAV52

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Foto mit hoher Auflösung Modell MAV52 Foto -- 406 KB
Beschleunigungsmesser Modell MAV52 – Datenblatt Datenblatt Englisch 215 KB
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet Datenblatt Englisch 316 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB

Produktmerkmale

  • Geschwindigkeitsmessung
  • Nutzbarer Frequenzbereich 2 Hz bis 10 KHz
  • 4 bis 20 mA proportional zur Geschwindigkeit
  • Tauchfähige Option
  • Bewehrtes PTFE-Kabel aus Edelstahl

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink