Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Spannung - Honeywell


Technische Daten

Produkt 060-H959-01
Bestellcode AG915GK
Messbereich ±10 G
Empfindlichkeit 100 mV/G
Querempfindlichkeit Weniger als 5 %
Temperaturempfindlichkeit 0,145/°F
Frequenzbereich DC bis 500 Hz
Amplitudenlinearität Mehr als 1 % Linearität
Resonanz der Sockelmontage 18 kHz
Beschleunigungsbereich/Grenzwerte x20 dynamischer Bereich
Temperatur (Betrieb) -18 °C bis 82 °C [-0 °F bis 180 °F]
Versiegelung IP65/NEMA 2
Eingang Spannung
Versorgungs­spannung 12 bis 24 V bei 7 mA
Kabel PTFE-Kabel mit Ummantelung aus rostfreiem Stahl
Kabellänge 4,9 m [16 Fuß]
Elektrisches Rauschen 10 mG
Isolierung Isolierte Basis
Material Edelstahl
Gewicht 0,04 kg [1,4 Unzen]
Gerätemaße 25,4 mm H x 25,4 mm B [1,0 Zoll H x 1,0 Zoll B]
UNSPSC-Code 41113639
UNSPSC-Warenklassifikationscode Beschleunigungssensoren
Verfügbarkeit Global
Serienname MA311

Technische Daten

Produkt 060-H959-01
Bestellcode AG915GK
Messbereich ±10 G
Empfindlichkeit 100 mV/G
Querempfindlichkeit Weniger als 5 %
Temperaturempfindlichkeit 0,145/°F
Frequenzbereich DC bis 500 Hz
Amplitudenlinearität Mehr als 1 % Linearität
Resonanz der Sockelmontage 18 kHz
Beschleunigungsbereich/Grenzwerte x20 dynamischer Bereich
Temperatur (Betrieb) -18 °C bis 82 °C [-0 °F bis 180 °F]
Versiegelung IP65/NEMA 2
Eingang Spannung
Versorgungs­spannung 12 bis 24 V bei 7 mA
Kabel PTFE-Kabel mit Ummantelung aus rostfreiem Stahl
Kabellänge 4,9 m [16 Fuß]
Elektrisches Rauschen 10 mG
Isolierung Isolierte Basis
Material Edelstahl
Gewicht 0,04 kg [1,4 Unzen]
Gerätemaße 25,4 mm H x 25,4 mm B [1,0 Zoll H x 1,0 Zoll B]
UNSPSC-Code 41113639
UNSPSC-Warenklassifikationscode Beschleunigungssensoren
Verfügbarkeit Global
Serienname MA311

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Foto mit hoher Auflösung Modell MA311 Foto -- 99 KB
Foto mit niedriger Auflösung Modell MA311 Foto -- 35 KB
Modelle MA311 und MA312-Beschleunigungsmesser – Datenblatt Datenblatt Englisch 177 KB
Accelerometer Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 316 KB
Modell MA311, Frontansicht Foto -- 125 KB
Modell MA311, Ansicht von unten Foto -- 161 KB
Model MA311 Top View Foto -- 159 KB
Model MA311 Top Angle View Foto -- 138 KB
Datenblatt Baugruppe Beschleunigungsmessgerät mit Gegenstecker/Kabel Datenblatt Englisch 316 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB

Produktmerkmale

  • AC- und DC-Reaktion
  • Verstärkte Ausgangsspannung
  • Einsatzbereich: 0 bis 1800 Hz
  • Bolzen- oder Schraubmontage
  • mV/G-Ausgang

Anwendungsbereiche

  • Statusüberwachung von Geräten
  • Automotive-Prüfstand
  • Labor-Prüfstand