Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Öl- und Gas-Druckmessumformer - Honeywell


Technische Daten

Kompakte Form Öl und Gas
Druckbereich 15000 psi
Druckeinheit relativ
Genauigkeit ± 0,2 %FSS BFSL
Ausgabe 4 mA bis 20 mA, 2-Draht
Auflösung Unendlich
Kalibrierung 5-Punktkalibrierung 0 %, 50 % und 100 % über den gesamten Bereich
Medien Korrosive und abrasive Wartung kompatibel mit benetzten Teilen
Temperatur (Betrieb) -43 °C bis 93 °C [-45 °F bis 200 °F]
Temperatur (kompensiert) -34 °C bis 82 °C [-30 °F bis 180 °F]
Temperatureffekt (Null) 0,01 % FS/°F
Temperatureffekt (Spanne) 0,01 % des Messwerts/°F
Elektrischer Anschluss (Std.) MS-3102E-14S-2P, 4-polig Edelstahl, hermetisch, gleichw. Kompatibel mit Glenair
Passender Stecker MS3106F-14S-2S
Isolationswiderstand >100 mOhm bei 50 VDC
Daten zur Nebenschlusskalibrierung Eingeschlossen
Frequenzgang Kundenspezifische und vom Werk installierte Filter für Frequenzgang von min. 10 Hz bis max. 2500 Hz
Schaltschutz Verpolschutz der Versorgungsdrähte
RFI/EMI-geschützt Geräuschimmunität ab 5000 Hz bis 1 GHz
Überlast (gesichert) 150 % FS (Nennwerte) oder Grenze des Weco® 1502-Fittings
Überlast (Bersten) 250 % Nenndruck oder Grenze des Weco® 1502-Fittings
Benetzte Teile/Materialien Inconel® X-750
Gehäusematerial Inconel® X-750
Eigensicherheitsoption Ja
Gewicht 2722 g [6 lb]
Gerätemaße Ø76,2 mm 121,92 mm [Ø3 Zoll x 4,8 Zoll]
Genehmigungen und Normen CE-zertifiziert; CSA/ATEX-zertifiziert
UNSPSC-Code 41112110
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41112110 Druckmessumformer
Verfügbarkeit Global
Serienname 424

Technische Daten

Kompakte Form Öl und Gas
Druckbereich 15000 psi
Druckeinheit relativ
Genauigkeit ± 0,2 %FSS BFSL
Ausgabe 4 mA bis 20 mA, 2-Draht
Auflösung Unendlich
Kalibrierung 5-Punktkalibrierung 0 %, 50 % und 100 % über den gesamten Bereich
Medien Korrosive und abrasive Wartung kompatibel mit benetzten Teilen
Temperatur (Betrieb) -43 °C bis 93 °C [-45 °F bis 200 °F]
Temperatur (kompensiert) -34 °C bis 82 °C [-30 °F bis 180 °F]
Temperatureffekt (Null) 0,01 % FS/°F
Temperatureffekt (Spanne) 0,01 % des Messwerts/°F
Elektrischer Anschluss (Std.) MS-3102E-14S-2P, 4-polig Edelstahl, hermetisch, gleichw. Kompatibel mit Glenair
Passender Stecker MS3106F-14S-2S
Isolationswiderstand >100 mOhm bei 50 VDC
Daten zur Nebenschlusskalibrierung Eingeschlossen
Frequenzgang Kundenspezifische und vom Werk installierte Filter für Frequenzgang von min. 10 Hz bis max. 2500 Hz
Schaltschutz Verpolschutz der Versorgungsdrähte
RFI/EMI-geschützt Geräuschimmunität ab 5000 Hz bis 1 GHz
Überlast (gesichert) 150 % FS (Nennwerte) oder Grenze des Weco® 1502-Fittings
Überlast (Bersten) 250 % Nenndruck oder Grenze des Weco® 1502-Fittings
Benetzte Teile/Materialien Inconel® X-750
Gehäusematerial Inconel® X-750
Eigensicherheitsoption Ja
Gewicht 2722 g [6 lb]
Gerätemaße Ø76,2 mm 121,92 mm [Ø3 Zoll x 4,8 Zoll]
Genehmigungen und Normen CE-zertifiziert; CSA/ATEX-zertifiziert
UNSPSC-Code 41112110
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41112110 Druckmessumformer
Verfügbarkeit Global
Serienname 424

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
424 – Foto mit hoher Auflösung Foto Englisch 266KB
424 – Foto mit niedriger Auflösung Foto Englisch 54KB
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell 424 Datenblatt Englisch 292KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 2MB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7MB
Bohrlochmessungen während des Bohrens (Measurement While Drilling, MWD) für Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 434KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2MB

Produktmerkmale

  • Speziell konstruierte, robuste Sensoren für raue Einsätze bei Explorations- und Bohranwendungen für Öl und Gas zu Land und zu Wasser
  • Edelstahl und X750 Inconel®-Bauweise hermetisch abgedichtet für eine Verwendung in flüssigen oder nassen Umgebungen
  • Wing Unions bieten eine Genauigkeit von 0,2 % und sind für einen Bereich von bis zu 20.000 psig geeignet
  • Für einen Betrieb in gefährlichen Bereichen oder bei erhöhten Sicherheitsanforderungen sind weitere eigensichere/explosionssichere Drucksensoren erforderlich
  • Die Produkte sind je nach Bedarf mit den Zertifizierungen nach CSA, ATEX, DNV, UL, IECEx und CE erhältlich
  • CE

Anwendungsbereiche

  • Säurebehandlung
  • Düsenstock
  • Frac- und Zementierungsmethoden
  • Schlammpumpen/Schlammerfassung
  • Entwicklung und Extraktion neuer Bohrlöcher
  • Öl- und Gasbohrungen
  • Wartungs- und Zementfahrzeuge
  • Steigrohr
  • Stimulation
  • Bohrlochmessung

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019Honeywell International Inc.

Powered By OneLink