Produkt | 060-F482-07 |
Bestellcode | AG111GV |
Messbereich | ±200 G |
Dynamischer Bereich | ±5 bis 200 G (Spitzenwert für G) |
Empfindlichkeit | 0,18 mV/G (nominal); 0,12 bis 0,24 mV/G (Bereich) |
Querempfindlichkeit | Weniger als 5 % |
Frequenzbereich | 0 bis 2000 Hz (Einsatzbereich) |
Resonanz der Sockelmontage | 4000 Hz |
Beschleunigungsbereich/Grenzwerte | x20 (in jeder Richtung) |
Dämpfungsgrad (nominal) | 0,7 °C bei 21 °C [70 °F] |
Elektrische Anschlüsse | Teflonkabel, 1,5 m [5 ft] |
Temperatur (Betrieb) | -40 °C bis 121 °C [-40 °F bis 250 °F] |
Temperatur (kompensiert) | 21 °C bis 93 °C [70 °F bis 200 °F] |
Temperatureffekt (Null) | 0,02 % FS/°F max. |
Temperaturauswirkung (Empfindlichkeit) | ± 10 % max. |
Versorgungsspannung | 5 Vdc bis 10 Vdc |
Erregung (Kalibrierung) | 5 Vdc |
Erregung (akzeptabel) | bis zu 10 VDC |
Material | Integriertes Kabel - eloxiertes Aluminium; Stecker - Edelstahl |
Anziehmoment | Schraubmontage |
Gewicht | 0,03 kg [1 Unze] |
Gerätemaße | 25,4 mm B x 19,55 mm L x 10,16 mm T [1,0 in B x 0,77 in L x 0,4 in T] |
UNSPSC-Code | 41113639 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | Beschleunigungssensoren |
Verfügbarkeit | Global |
Serienname | JTF |
Technische Daten
Produkt | 060-F482-07 |
Bestellcode | AG111GV |
Messbereich | ±200 G |
Dynamischer Bereich | ±5 bis 200 G (Spitzenwert für G) |
Empfindlichkeit | 0,18 mV/G (nominal); 0,12 bis 0,24 mV/G (Bereich) |
Querempfindlichkeit | Weniger als 5 % |
Frequenzbereich | 0 bis 2000 Hz (Einsatzbereich) |
Resonanz der Sockelmontage | 4000 Hz |
Beschleunigungsbereich/Grenzwerte | x20 (in jeder Richtung) |
Dämpfungsgrad (nominal) | 0,7 °C bei 21 °C [70 °F] |
Elektrische Anschlüsse | Teflonkabel, 1,5 m [5 ft] |
Temperatur (Betrieb) | -40 °C bis 121 °C [-40 °F bis 250 °F] |
Temperatur (kompensiert) | 21 °C bis 93 °C [70 °F bis 200 °F] |
Temperatureffekt (Null) | 0,02 % FS/°F max. |
Temperaturauswirkung (Empfindlichkeit) | ± 10 % max. |
Versorgungsspannung | 5 Vdc bis 10 Vdc |
Erregung (Kalibrierung) | 5 Vdc |
Erregung (akzeptabel) | bis zu 10 VDC |
Material | Integriertes Kabel - eloxiertes Aluminium; Stecker - Edelstahl |
Anziehmoment | Schraubmontage |
Gewicht | 0,03 kg [1 Unze] |
Gerätemaße | 25,4 mm B x 19,55 mm L x 10,16 mm T [1,0 in B x 0,77 in L x 0,4 in T] |
UNSPSC-Code | 41113639 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | Beschleunigungssensoren |
Verfügbarkeit | Global |
Serienname | JTF |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Foto mit hoher Auflösung Modell JTF | Foto | -- | 273 KB |
---|---|---|---|
Foto mit niedriger Auflösung Modell JTF | Foto | -- | 61 KB |
Mehrzweck-Beschleunigungsmesser, Modell JTF – Datenblatt | Datenblatt | Englisch | 209 KB |
Übersichtsbroschüre zu T&M | Broschüre | Englisch | 413 KB |
Broschüre Öl und Gas | Broschüre | Englisch | 4 MB |