Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Spannung - Honeywell


Technische Daten

Produkt 060-F482-05
Bestellcode AG111GN
Messbereich ±50 G
Dynamischer Bereich ±5 bis 200 G (Spitzenwert für G)
Empfindlichkeit 0,8 mV/G (nominal); 0,5 bis 1,2 mV/G (Bereich)
Querempfindlichkeit Weniger als 5 %
Frequenzbereich 0 bis 1000 Hz (Einsatzbereich)
Resonanz der Sockelmontage 2000 Hz
Beschleunigungsbereich/Grenzwerte x20 (in jeder Richtung)
Dämpfungsgrad (nominal) 0,7 °C bei 21 °C [70 °F]
Elektrische Anschlüsse Teflonkabel, 1,5 m [5 ft]
Temperatur (Betrieb) -40 °C bis 121 °C [-40 °F bis 250 °F]
Temperatur (kompensiert) 21 °C bis 93 °C [70 °F bis 200 °F]
Temperatureffekt (Null) 0,02 % FS/°F max.
Temperaturauswirkung (Empfindlichkeit) ± 10 % max.
Versorgungs­spannung 5 Vdc bis 10 Vdc
Erregung (Kalibrierung) 5 Vdc
Erregung (akzeptabel) bis zu 10 VDC
Material Integriertes Kabel - eloxiertes Aluminium; Stecker - Edelstahl
Anziehmoment Schraubmontage
Gewicht 0,03 kg [1 Unze]
Gerätemaße 25,4 mm B x 19,55 mm L x 10,16 mm T [1,0 in B x 0,77 in L x 0,4 in T]
UNSPSC-Code 41113639
UNSPSC-Warenklassifikationscode Beschleunigungssensoren
Verfügbarkeit Global
Serienname JTF

Technische Daten

Produkt 060-F482-05
Bestellcode AG111GN
Messbereich ±50 G
Dynamischer Bereich ±5 bis 200 G (Spitzenwert für G)
Empfindlichkeit 0,8 mV/G (nominal); 0,5 bis 1,2 mV/G (Bereich)
Querempfindlichkeit Weniger als 5 %
Frequenzbereich 0 bis 1000 Hz (Einsatzbereich)
Resonanz der Sockelmontage 2000 Hz
Beschleunigungsbereich/Grenzwerte x20 (in jeder Richtung)
Dämpfungsgrad (nominal) 0,7 °C bei 21 °C [70 °F]
Elektrische Anschlüsse Teflonkabel, 1,5 m [5 ft]
Temperatur (Betrieb) -40 °C bis 121 °C [-40 °F bis 250 °F]
Temperatur (kompensiert) 21 °C bis 93 °C [70 °F bis 200 °F]
Temperatureffekt (Null) 0,02 % FS/°F max.
Temperaturauswirkung (Empfindlichkeit) ± 10 % max.
Versorgungs­spannung 5 Vdc bis 10 Vdc
Erregung (Kalibrierung) 5 Vdc
Erregung (akzeptabel) bis zu 10 VDC
Material Integriertes Kabel - eloxiertes Aluminium; Stecker - Edelstahl
Anziehmoment Schraubmontage
Gewicht 0,03 kg [1 Unze]
Gerätemaße 25,4 mm B x 19,55 mm L x 10,16 mm T [1,0 in B x 0,77 in L x 0,4 in T]
UNSPSC-Code 41113639
UNSPSC-Warenklassifikationscode Beschleunigungssensoren
Verfügbarkeit Global
Serienname JTF

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Foto mit hoher Auflösung Modell JTF Foto -- 273 KB
Foto mit niedriger Auflösung Modell JTF Foto -- 61 KB
Mehrzweck-Beschleunigungsmesser, Modell JTF – Datenblatt Datenblatt Englisch 209 KB
Accelerometer Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 316 KB
Model JTF External Wiring Diagram Technische Informationen Englisch 15 KB
Model JTF (Bolt Mount) External Wiring Diagram Technische Informationen Englisch 20 KB
Model JTF (Screw Mount) Outline Drawing Technische Informationen Englisch 194 KB
Model JTF (Stud Mount) Outline Drawing Technische Informationen Englisch 136 KB
Model JTF (Bolt Mount) Outline Drawing 5 g to 20 g Technische Informationen Englisch 172 KB
Model JTF (Bolt Mount) Outline Drawing 50 g to 200 g Technische Informationen Englisch 158 KB
Model JTF Front View Foto -- 118 KB
Model JTF Bottom View Foto -- 117 KB
Model JTF Top View Foto -- 117 KB
Model JTF Top Angle View Foto -- 106 KB
Datenblatt Baugruppe Beschleunigungsmessgerät mit Gegenstecker/Kabel Datenblatt Englisch 316 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB

Produktmerkmale

  • Betrieb bei 0 Hz
  • Leichte Kalibrierung
  • Niedrige Impedanz
  • Schraub- oder Bolzenmontageoptionen
  • mV/G-Ausgang
  • Kann bei 0 Hz betrieben werden
  • Niedriges Magnetfeld aufgrund des Gehäusematerials

Anwendungsbereiche

  • Statusüberwachung von Geräten
  • Automotive-Prüfstand
  • Labor-Prüfstand

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink