Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Silizium-Druckmessumformer für allgemeine Prozesse - Honeywell


Technische Daten

Druckbereich 100 psid
Druckeinheit Differential
Genauigkeit 0,001
Ausgabe 4 mA bis 20 mA
Auflösung Unendlich
Medien Gas, Flüssigkeit
Temperatur (Betrieb) -29°C to 85°C [-20°F to 185°F]
Temperatur (kompensiert) 5 °C bis 60 °C [40 °F bis 140 °F]
Versiegelung IP67
Elektrischer Anschluss (Std.) Bendix PT 6-polig, PTIH-10-6P
Frequenzgang 300 Hz
Interne Verstärker 4 mA bis 20 mA, 2-Draht
Überlast (gesichert) 4XFS
Überlast (Bersten) 3000 psi (positive Richtung); 500 psi (negative Richtung)
Benetzte Teile/Materialien Ha C276 und 316L Edelstahl
Eigensicherheitsoption Ja
Gewicht 150 g [5,3 Unzen]
Druckanschluss 1/4-18 NPT Buchse
Gerätemaße Ø28,7 mm 96,52 mm [Ø1,13 Zoll x 3,8 Zoll]
Genehmigungen und Normen CE-, CSA-, IEC-Ex-Zulassungen
UNSPSC-Code 41112110
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41112110 Druckmessumformer
Verfügbarkeit Global
Serienname FP2000

Technische Daten

Druckbereich 100 psid
Druckeinheit Differential
Genauigkeit 0,001
Ausgabe 4 mA bis 20 mA
Auflösung Unendlich
Medien Gas, Flüssigkeit
Temperatur (Betrieb) -29°C to 85°C [-20°F to 185°F]
Temperatur (kompensiert) 5 °C bis 60 °C [40 °F bis 140 °F]
Versiegelung IP67
Elektrischer Anschluss (Std.) Bendix PT 6-polig, PTIH-10-6P
Frequenzgang 300 Hz
Interne Verstärker 4 mA bis 20 mA, 2-Draht
Überlast (gesichert) 4XFS
Überlast (Bersten) 3000 psi (positive Richtung); 500 psi (negative Richtung)
Benetzte Teile/Materialien Ha C276 und 316L Edelstahl
Eigensicherheitsoption Ja
Gewicht 150 g [5,3 Unzen]
Druckanschluss 1/4-18 NPT Buchse
Gerätemaße Ø28,7 mm 96,52 mm [Ø1,13 Zoll x 3,8 Zoll]
Genehmigungen und Normen CE-, CSA-, IEC-Ex-Zulassungen
UNSPSC-Code 41112110
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41112110 Druckmessumformer
Verfügbarkeit Global
Serienname FP2000

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell FP2000 Datenblatt Englisch 457 KB
Druckmessung an Motorprüfständen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Model FP2000 Group Front View Foto Englisch 42 KB
Model FP2000 FPA Front View Foto Englisch 87 KB
Model FP2000 FDD Side View Foto Englisch 134 KB
Model FP2000 FDW Top View Foto Englisch 102 KB
Pressure Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 374 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produktmerkmale

  • mV/V, 4 mA bis 20 mA, ± 5 V DC, ± 10 V DC
  • Differential (nass/nass, nass/trocken)
  • Angebot mehrerer elektrischer Stecker und Druckanschlüsse
  • Eigensicherheitsoption
  • CE verfügbar

Anwendungsbereiche

  • Prüfstände (Fahrzeugbau, Luftfahrt und Industrie)
  • F&E-Prüflabors
  • Überwachung des Hydraulik- und Luftdrucksystems
  • Leckerkennung
  • Pumpen- und Kompressorsteuerung
  • Tankstandsmessung
  • Überwachen von Druckänderungen zur vorbeugenden Wartung
  • Durchflussmessung

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink