Druckbereich | 30 psi |
Druckeinheit | Differential |
Genauigkeit | 0,001 |
Ausgabe | 4 mA bis 20 mA (IS) |
Auflösung | Unendlich |
Medien | Gas, Flüssigkeit |
Temperatur (Betrieb) | -29°C to 85°C [-20°F to 185°F] |
Temperatur (kompensiert) | 5 °C bis 60 °C [40 °F bis 140 °F] |
Versiegelung | IP67 |
Elektrischer Anschluss (Std.) | Bendix PT 6-polig, PTIH-10-6P |
Frequenzgang | 2000 Hz |
Interne Verstärker | 4 mA bis 20 mA, zweidraht, eigensicher |
Überlast (gesichert) | 4XFS |
Überlast (Bersten) | 3000 psi (positive Richtung); 500 psi (negative Richtung) |
Benetzte Teile/Materialien | Ha C276 und 316L Edelstahl |
Eigensicherheitsoption | Ja |
Gewicht | 150 g [5,3 Unzen] |
Druckanschluss | 7/16-20 UNF Stecker |
Gerätemaße | Ø28,7 mm 96,52 mm [Ø1,13 Zoll x 3,8 Zoll] |
Genehmigungen und Normen | CE-, CSA-, IEC-Ex-Zulassungen |
UNSPSC-Code | 41112110 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 41112110 Druckmessumformer |
Verfügbarkeit | Global |
Serienname | FP2000 |
Technische Daten
Druckbereich | 30 psi |
Druckeinheit | Differential |
Genauigkeit | 0,001 |
Ausgabe | 4 mA bis 20 mA (IS) |
Auflösung | Unendlich |
Medien | Gas, Flüssigkeit |
Temperatur (Betrieb) | -29°C to 85°C [-20°F to 185°F] |
Temperatur (kompensiert) | 5 °C bis 60 °C [40 °F bis 140 °F] |
Versiegelung | IP67 |
Elektrischer Anschluss (Std.) | Bendix PT 6-polig, PTIH-10-6P |
Frequenzgang | 2000 Hz |
Interne Verstärker | 4 mA bis 20 mA, zweidraht, eigensicher |
Überlast (gesichert) | 4XFS |
Überlast (Bersten) | 3000 psi (positive Richtung); 500 psi (negative Richtung) |
Benetzte Teile/Materialien | Ha C276 und 316L Edelstahl |
Eigensicherheitsoption | Ja |
Gewicht | 150 g [5,3 Unzen] |
Druckanschluss | 7/16-20 UNF Stecker |
Gerätemaße | Ø28,7 mm 96,52 mm [Ø1,13 Zoll x 3,8 Zoll] |
Genehmigungen und Normen | CE-, CSA-, IEC-Ex-Zulassungen |
UNSPSC-Code | 41112110 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 41112110 Druckmessumformer |
Verfügbarkeit | Global |
Serienname | FP2000 |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell FP2000 | Datenblatt | Englisch | 457 KB |
---|---|---|---|
Druckmessung an Motorprüfständen | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Model FP2000 Group Front View | Foto | Englisch | 42 KB |
Model FP2000 FPA Front View | Foto | Englisch | 87 KB |
Model FP2000 FDD Side View | Foto | Englisch | 134 KB |
Model FP2000 FDW Top View | Foto | Englisch | 102 KB |
Pressure Accessories Datasheet | Datenblatt | Englisch | 374 KB |
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer | Produktleitfaden | Englisch | 1 MB |
Übersichtsbroschüre zu T&M | Broschüre | Englisch | 413 KB |
Broschüre Öl und Gas | Broschüre | Englisch | 4 MB |
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |