Inline-Verstärker
DV-10-Serie
Inline-Verstärker mit Hutschienenbefestigung. ±10 V Dreidrahtausgang. Von vorne zugängliche elektrische Verbindungen
Dieser Inline-Verstärker hat Hutschienenbefestigungsblenden mit von vorne zugänglichen elektrischen Anschlüssen und Einstellungsmöglichkeiten. Verstärker sind erhältlich für Dehnungsmessstreifen-Aufnehmer.
Merkmale
- Hutschienenbefestigung
- Nichtverstärkter Aufnehmereingang
- Brückenbasierter Aufnehmereingang
- 0 bis ±10 V Drei-Draht-Ausgang mit 15 VDC bis 28 VDC-Stromversorgung
- 5,4 VDC oder 9 VDC-Erregung bei 30 mA
- RFI/ESD-geschützt
- CE-zertifiziert