Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

060-6881-01 Verstärker mit Hutschienenbefestigung – Honeywell


Technische Daten

Bestellcode BE151EM
Anzahl Kanäle 1
Gehäusematerial Kunststoff
Befestigung 35 mm Hut
Temperatur (Betrieb) -29 °C bis 82 °C [-20 °F bis 180 °F]
Temperatur (Speicherung) -40 °C bis 93 °C [-40 °F bis 200 °F]
Aufnehmertyp Brückenbasierter Sensor
Erregung Umformer 3 VDC oder 5 VDC @ 30 mA (Kurzschlussschutz)
Versorgungs­spannung 11 Vdc bis 28 Vdc
Stromaufnahme 60 mA
Bereich Nullpunkteinstellung – grob ±60 %
Bereich Nullpunkteinstellung – fein ±10 %
Messbereichsanpassung Schalter wählbar 0,5 mV/V bis 13,3 mV/V
Messbereichanpassung – fein ±20 %
Linearität ±0,01 %
Ausgabe ±5 Vdc
Frequenzgang (-3 dB) Gleichstrom 7000 Hz bei 350 Ohm-Überbrückung; Gleichstrom 2500 Hz bei 5000 Ohm-Überbrückung
Anstiegszeit (0 % bis 90 %) 56 ms bei 350 Ohm-Überbrückung; 145 ms bei 5000 Ohm-Überbrückung
Signal-Rausch-Verhältnis 66 dB
Gleichstrom Verhältnis Versorgungsunterdrückung Größer als 110 dB
Ausgangsstrom 2 mA
Genehmigungen und Normen CE
UNSPSC-Code 32101514
UNSPSC-Warenklassifikationscode Verstärker
Verfügbarkeit Global
Serienname DV-05

Technische Daten

Bestellcode BE151EM
Anzahl Kanäle 1
Gehäusematerial Kunststoff
Befestigung 35 mm Hut
Temperatur (Betrieb) -29 °C bis 82 °C [-20 °F bis 180 °F]
Temperatur (Speicherung) -40 °C bis 93 °C [-40 °F bis 200 °F]
Aufnehmertyp Brückenbasierter Sensor
Erregung Umformer 3 VDC oder 5 VDC @ 30 mA (Kurzschlussschutz)
Versorgungs­spannung 11 Vdc bis 28 Vdc
Stromaufnahme 60 mA
Bereich Nullpunkteinstellung – grob ±60 %
Bereich Nullpunkteinstellung – fein ±10 %
Messbereichsanpassung Schalter wählbar 0,5 mV/V bis 13,3 mV/V
Messbereichanpassung – fein ±20 %
Linearität ±0,01 %
Ausgabe ±5 Vdc
Frequenzgang (-3 dB) Gleichstrom 7000 Hz bei 350 Ohm-Überbrückung; Gleichstrom 2500 Hz bei 5000 Ohm-Überbrückung
Anstiegszeit (0 % bis 90 %) 56 ms bei 350 Ohm-Überbrückung; 145 ms bei 5000 Ohm-Überbrückung
Signal-Rausch-Verhältnis 66 dB
Gleichstrom Verhältnis Versorgungsunterdrückung Größer als 110 dB
Ausgangsstrom 2 mA
Genehmigungen und Normen CE
UNSPSC-Code 32101514
UNSPSC-Warenklassifikationscode Verstärker
Verfügbarkeit Global
Serienname DV-05

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
DV-05 Foto mit hoher Auflösung Foto Englisch 426 KB
DV-05 Foto mit niedriger Auflösung Foto Englisch 72 KB
Datenblatt zur Hutschienenbefestigung des Inline-Verstärkers Modell DV-05 Datenblatt Englisch 204 KB
DV-05 DIN Rail Amplifier Product Manual Installationsanweisungen Englisch 359 KB
DV-05, Frontansicht Foto Englisch 69 KB
DV-05 Bottom View Foto Englisch 53 KB
DV-05 Ansicht von oben Foto Englisch 42 KB
DV-05 Top Angle View Foto Englisch 101 KB
Instrumentierung Zubehördatenblatt Datenblatt Englisch 641 KB

Produktmerkmale

  • Hutschienenbefestigung
  • Nichtverstärkter Aufnehmereingang
  • Brückenbasierter Aufnehmereingang
  • 0 bis ±5 V Drei-Draht-Ausgang mit 11 VDC bis 28 VDC-Stromversorgung
  • 3 VDC- oder 5 VDC-Erregung
  • RFI/ESD-geschützt
  • CE-zertifiziert

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink