Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

060-6879-01 Verstärker mit Hutschienenbefestigung – Honeywell


Technische Daten

Bestellcode BE152EI
Anzahl Kanäle 1
Gehäusematerial Kunststoff
Befestigung 35 mm Hut
Eingabetyp Dehnungsmessstreifen
Temperatur (Betrieb) -29 °C bis 60 °C [-20 °F bis 140 °F]
Temperatur (Speicherung) -40 °C bis 93 °C [-40 °F bis 200 °F]
Aufnehmertyp Wechselstrom-Wegaufnehmer
Erregung Umformer 3 V RMS bei 5 kHz
Versorgungs­spannung 18 Vdc bis 36 Vdc
Isolierung Stromversorgung 500 V
Stromaufnahme 100 mA
Bereich Nullpunkteinstellung – grob ±100 %
Bereich Nullpunkteinstellung – fein ±20 %
Messbereichsanpassung Schalter wählbar für Eingangsbereich 0,1 V RMS bis 15 V RMS
Messbereichanpassung – fein ±10 %
Linearität ±0,05 %
Ausgabe 0 ±5 VDC oder 0 ±10 VDC (vor Ort auswählbar)
Frequenzgang (-3 dB) 300 Hz
UNSPSC-Code 32101514
UNSPSC-Warenklassifikationscode Verstärker
Verfügbarkeit Global
Serienname DLD-VH

Technische Daten

Bestellcode BE152EI
Anzahl Kanäle 1
Gehäusematerial Kunststoff
Befestigung 35 mm Hut
Eingabetyp Dehnungsmessstreifen
Temperatur (Betrieb) -29 °C bis 60 °C [-20 °F bis 140 °F]
Temperatur (Speicherung) -40 °C bis 93 °C [-40 °F bis 200 °F]
Aufnehmertyp Wechselstrom-Wegaufnehmer
Erregung Umformer 3 V RMS bei 5 kHz
Versorgungs­spannung 18 Vdc bis 36 Vdc
Isolierung Stromversorgung 500 V
Stromaufnahme 100 mA
Bereich Nullpunkteinstellung – grob ±100 %
Bereich Nullpunkteinstellung – fein ±20 %
Messbereichsanpassung Schalter wählbar für Eingangsbereich 0,1 V RMS bis 15 V RMS
Messbereichanpassung – fein ±10 %
Linearität ±0,05 %
Ausgabe 0 ±5 VDC oder 0 ±10 VDC (vor Ort auswählbar)
Frequenzgang (-3 dB) 300 Hz
UNSPSC-Code 32101514
UNSPSC-Warenklassifikationscode Verstärker
Verfügbarkeit Global
Serienname DLD-VH

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Model DLD-VH_highres_photo Foto Englisch 451 KB
Model DLD-VH_lowres_photo Foto Englisch 71 KB
Datenblatt zur Hutschienenbefestigung des Inline-Verstärkers Modell DLD-VH Datenblatt Englisch 202 KB
Model DLD-VH DIN Rail Amplifier Product Manual Installationsanweisungen Englisch 299 KB
Model DLD-VH Front View Foto Englisch 70 KB
Model DLD-VH Bottom View Foto Englisch 53 KB
Model DLD-VH Top View Foto Englisch 42 KB
Model DLD-VH Top Angle View Foto Englisch 100 KB
Instrumentierung Zubehördatenblatt Datenblatt Englisch 641 KB

Produktmerkmale

  • Hutschienenbefestigung
  • Eingang Wechselstrom-Wegaufnehmer
  • 0 bis ±5 VDC oder 0 bis ±10 VDC Ausgang vor Ort auswählbar mit
  • 18 VDC bis 36 VDC-Stromversorgung
  • 3 V RMS bei 5 kHz
  • RFI/ESD-geschützt

Anwendungsbereiche

  • Wägezellen-Wiegesystem und -skala
  • Dehnungsmessdruckfühler und -Messumformer
  • Tanks, Skalen, Extruder-Schmelzdruck, Kranlasten