Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

060-6827-06 Verstärker aus Kunststoff oder Druckguss – Honeywell


Technische Daten

Bestellcode BE126EL, 51J
Anzahl Kanäle 1
Gehäusematerial Kunststoff oder lackiertes Aluminium
Befestigung #6 oder #8 Schrauben
Eingabetyp 24 VDC bis 32 VDC-Einzelversorgungsspannungseingang
Versiegelung IP66/NEMA4
Temperatur (Betrieb) -15 °C bis 71 °C [-5 °F bis 160 °F]
Aufnehmertyp Brückenbasierter Sensor
Erregung Umformer 3 VDC, 5 VDC oder 10 VDC @ 70 mA
Versorgungs­spannung ±15 Vdc
Stromaufnahme 70 mA
Bereich Nullpunkteinstellung – grob ±50 %
Bereich Nullpunkteinstellung – fein ±15 %
Messbereichsanpassung 0,5 mV/V bis 10 mV/V. ±25 % fein
Linearität 0,01 % insgesamt
Ausgabe 0 Vdc bis 10 Vdc
Signal-Rausch-Verhältnis 65 dB
Gleichstrom Verhältnis Versorgungsunterdrückung >110 dB
Nebenschlusskalibrierung Festes integriertes Relais
Signalausgang ±5 Vdc
Ausgangsstrom 1 mA max.
Gerätemaße Kunststoff: 63,5 mm H x 96,25 mm L x 53,34 mm D [2,5 Zoll H x 3,75 Zoll L x 2,1 Zoll D]; Aluminium: 76,2 mm H x 127 mm B x 63,5 mm T [3,0 Zoll H x 5,0 Zoll B x 2,5 Zoll T]
UNSPSC-Code 32101514
UNSPSC-Warenklassifikationscode Verstärker
Verfügbarkeit Global
Serienname UBP-10

Technische Daten

Bestellcode BE126EL, 51J
Anzahl Kanäle 1
Gehäusematerial Kunststoff oder lackiertes Aluminium
Befestigung #6 oder #8 Schrauben
Eingabetyp 24 VDC bis 32 VDC-Einzelversorgungsspannungseingang
Versiegelung IP66/NEMA4
Temperatur (Betrieb) -15 °C bis 71 °C [-5 °F bis 160 °F]
Aufnehmertyp Brückenbasierter Sensor
Erregung Umformer 3 VDC, 5 VDC oder 10 VDC @ 70 mA
Versorgungs­spannung ±15 Vdc
Stromaufnahme 70 mA
Bereich Nullpunkteinstellung – grob ±50 %
Bereich Nullpunkteinstellung – fein ±15 %
Messbereichsanpassung 0,5 mV/V bis 10 mV/V. ±25 % fein
Linearität 0,01 % insgesamt
Ausgabe 0 Vdc bis 10 Vdc
Signal-Rausch-Verhältnis 65 dB
Gleichstrom Verhältnis Versorgungsunterdrückung >110 dB
Nebenschlusskalibrierung Festes integriertes Relais
Signalausgang ±5 Vdc
Ausgangsstrom 1 mA max.
Gerätemaße Kunststoff: 63,5 mm H x 96,25 mm L x 53,34 mm D [2,5 Zoll H x 3,75 Zoll L x 2,1 Zoll D]; Aluminium: 76,2 mm H x 127 mm B x 63,5 mm T [3,0 Zoll H x 5,0 Zoll B x 2,5 Zoll T]
UNSPSC-Code 32101514
UNSPSC-Warenklassifikationscode Verstärker
Verfügbarkeit Global
Serienname UBP-10

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Model UBP_highres_photo Foto Englisch 362 KB
Model UBP_lowres_photo Foto Englisch 62 KB
Datenblatt des universalen, zweipoligen Inline-Verstärkers, Modell UBP Datenblatt Englisch 240 KB
Model UBP-10 In-Line Transducer Product Manual Installationsanweisungen Englisch 406 KB
Model UBP-10 Front View Foto Englisch 59 KB
Model UBP-10 Bottom View Foto Englisch 86 KB
Model UBP-10 Top View Foto Englisch 80 KB
Instrumentierung Zubehördatenblatt Datenblatt Englisch 641 KB

Produktmerkmale

  • Nur zum Austausch, nicht für neue Modelle
  • Dehnungsmessstreifensensorverstärker
  • ±5 VDC-Ausgang
  • ±15 VDC-Versorgungsspannung
  • NEMA 4 Gehäuse
  • Auswählbare Erregungsspannungen: 3 V, 5 V oder 10 V @ 70 mA
  • Erhöht das Signal-Rausch-Verhältnis in Umgebungen mit starkem Rauschen
  • Auswirkungen von Spannungsabfällen bei Erregungsquellen werden vermieden
  • Signale können von niedrigen Impedanz-Quellen aus ans Datensystem gesendet werden