Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

060-3618-02 AC-AC-Wegaufnehmer mit langem Hub (LVDTs) – Honeywell


Technische Daten

Produkt 060-3618-02
Bestellcode BY122HQ
Verstärkt/unverstärkt Nicht verstärkt
Messbereich ±25,4 mm [±1,0 in.]
Nichtlinearität ±0,25 % FS max.
Nicht-Wiederholbarkeit <20 microinches max.
Ausgangsempfindlichkeit 3,0 V RMS @ 3 V RMS
Auflösung Unendlich
Betriebstemperatur -50 °C bis 125 °C [-58 °F bis 257 °F]
Temperatureffekt (Null) 0,006 % FS/°F
Temperatureffekt (Spanne) 0,006 % FS/°F
Elementtyp AC/AC-Wegaufnehmer
Eingangsversorgung (akzeptabel) 1 V bis 7 V RMS @ 2 kHz bis 10 kHz
Eingangsspannung (Kalibriert) 5 V RMS bei 5 kHz
Elektrische Anschlüsse Mehradriges, abgeschirmtes Kabel (1,83 m [6 ft])
Gehäusematerial Edelstahl
Fühlermaterial Edelstahl
Ankertyp Unverlierbar geführte Rückstellfeder
Gewicht (gesamt) 226,8 g [8,0 Unzen]
Federkraft am Mittelpunkt 4 oz-in max.
Federrate 2,3 oz./in.
Gerätemaße Ø20,57 mm 161,29 mm L [Ø0,81 Zoll x 6,35 Zoll L]
Verfügbarkeit Global
Serienname VL7A

Technische Daten

Produkt 060-3618-02
Bestellcode BY122HQ
Verstärkt/unverstärkt Nicht verstärkt
Messbereich ±25,4 mm [±1,0 in.]
Nichtlinearität ±0,25 % FS max.
Nicht-Wiederholbarkeit <20 microinches max.
Ausgangsempfindlichkeit 3,0 V RMS @ 3 V RMS
Auflösung Unendlich
Betriebstemperatur -50 °C bis 125 °C [-58 °F bis 257 °F]
Temperatureffekt (Null) 0,006 % FS/°F
Temperatureffekt (Spanne) 0,006 % FS/°F
Elementtyp AC/AC-Wegaufnehmer
Eingangsversorgung (akzeptabel) 1 V bis 7 V RMS @ 2 kHz bis 10 kHz
Eingangsspannung (Kalibriert) 5 V RMS bei 5 kHz
Elektrische Anschlüsse Mehradriges, abgeschirmtes Kabel (1,83 m [6 ft])
Gehäusematerial Edelstahl
Fühlermaterial Edelstahl
Ankertyp Unverlierbar geführte Rückstellfeder
Gewicht (gesamt) 226,8 g [8,0 Unzen]
Federkraft am Mittelpunkt 4 oz-in max.
Federrate 2,3 oz./in.
Gerätemaße Ø20,57 mm 161,29 mm L [Ø0,81 Zoll x 6,35 Zoll L]
Verfügbarkeit Global
Serienname VL7A

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Modell VL7A AC-AC mit langem Hub LVDT Datenblatt Datenblatt Englisch 253 KB
LVDT Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 269 KB
Model MVL7, MVL7C, VL7A, M-5C, MS7A, S7C External Wiring Diagram Technische Informationen Englisch 38 KB
Foto mit hoher Auflösung Modell VL7A Foto Englisch 30 KB
Foto mit niedriger Auflösung Modell VL7A Foto Englisch 30 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB

Produktmerkmale

  • 0,25 % Nichtlinearität
  • Edelstahl-Design
  • Bereich 12,7 mm bis 76,2 mm [0,5 Zoll bis 3,0 Zoll]
  • Verbesserte Störspannungsfestigkeit
  • Unendliche Auflösung
  • Betriebsbereich: -58 bis 257 °F (Standard)
  • Rückstellfederanker

Anwendungsbereiche

  • Überwachung des Montageprozesses
  • Positionsanzeige
  • Überwachung des Widerstandschweißhubs