Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

060-3147-03 Einzelkanal – Honeywell


Technische Daten

Kompakte Form 1/8 DIN
Bestellcode AE213QA,52J, 58EM, 58C
Anzahl Kanäle 1
Gehäusematerial Noryl-Kunststoff
Befestigung Bench, Rack oder Panel (Panelhalterung im Lieferumfang enthalten)
Eingabetyp Dehnungsmessstreifen: 1 mV/V bis 5 mV/V oder 5 mV/V bis 50 mV/V (optional)
Anzeigetyp 4½-stellige LED-Anzeige
Zifferngröße – normaler Modus (H x B) 14,2 mm H [0,56 Zoll H]
Temperatur (Betrieb) 0 °C bis 54 °C [32 °F bis 130 °F]
Temperatur (Speicherung) -29 °C bis 93 °C [-20 °F bis 200 °F]
Bereich Nullpunkteinstellung – grob > 80 %
Bereich Nullpunkteinstellung – fein <±15 %
Messbereichanpassung – fein <±15 %
Ausgabe Analog: ±5 VDC oder 4 mA bis 20 mA (optional)
Auflösung Anzeige: 1/20000 max.
Gesamtgenauigkeit ±0,03 %
Leistungsanforderungen – Standard 115 VAC @ 5 B
Leistungsanforderungen – optional 12 VDC, 220 VAC
Umrechnungen pro Sekunde 3
Skalierung Anpassungen an Null und Bereich
Polaritätsindikation Ja
Dezimalkommaauswahl Überbrückungen (nicht gelötet)
Anzeige Reichweite Blinkende Anzeige
Verstärkerausgangsimpedanz <2 ohm
Verstärkerfrequenzgang DC bis 250 Hz
Gleichtaktunterdrückung 80 dB
Gewicht 1 kg [2,25 lb]
Gerätemaße 48,26 mm H x 95,25 mm B x 132,08 mm T [1,9 Zoll H x 3,75 Zoll B x 5,2 Zoll T]
UNSPSC-Code 39121020
UNSPSC-Warenklassifikationscode Signalaufbereiter
Verfügbarkeit Global
Serienname GM

Technische Daten

Kompakte Form 1/8 DIN
Bestellcode AE213QA,52J, 58EM, 58C
Anzahl Kanäle 1
Gehäusematerial Noryl-Kunststoff
Befestigung Bench, Rack oder Panel (Panelhalterung im Lieferumfang enthalten)
Eingabetyp Dehnungsmessstreifen: 1 mV/V bis 5 mV/V oder 5 mV/V bis 50 mV/V (optional)
Anzeigetyp 4½-stellige LED-Anzeige
Zifferngröße – normaler Modus (H x B) 14,2 mm H [0,56 Zoll H]
Temperatur (Betrieb) 0 °C bis 54 °C [32 °F bis 130 °F]
Temperatur (Speicherung) -29 °C bis 93 °C [-20 °F bis 200 °F]
Bereich Nullpunkteinstellung – grob > 80 %
Bereich Nullpunkteinstellung – fein <±15 %
Messbereichanpassung – fein <±15 %
Ausgabe Analog: ±5 VDC oder 4 mA bis 20 mA (optional)
Auflösung Anzeige: 1/20000 max.
Gesamtgenauigkeit ±0,03 %
Leistungsanforderungen – Standard 115 VAC @ 5 B
Leistungsanforderungen – optional 12 VDC, 220 VAC
Umrechnungen pro Sekunde 3
Skalierung Anpassungen an Null und Bereich
Polaritätsindikation Ja
Dezimalkommaauswahl Überbrückungen (nicht gelötet)
Anzeige Reichweite Blinkende Anzeige
Verstärkerausgangsimpedanz <2 ohm
Verstärkerfrequenzgang DC bis 250 Hz
Gleichtaktunterdrückung 80 dB
Gewicht 1 kg [2,25 lb]
Gerätemaße 48,26 mm H x 95,25 mm B x 132,08 mm T [1,9 Zoll H x 3,75 Zoll B x 5,2 Zoll T]
UNSPSC-Code 39121020
UNSPSC-Warenklassifikationscode Signalaufbereiter
Verfügbarkeit Global
Serienname GM

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Model GM_highres_photo Foto Englisch 1 MB
Model GM_lowres_photo Foto Englisch 133 KB
Datenblatt Modell GM digitale Anzeige und Signalaufbereiter Datenblatt Englisch 372 KB
Model GM Series Outline Drawing Installationsanweisungen Englisch 92 KB
Model GM Series Single-Channel Product Manual Installationsanweisungen Englisch 3 MB
Modell GM, Frontansicht Foto Englisch 181 KB
Instrumentierung Zubehördatenblatt Datenblatt Englisch 641 KB

Produktmerkmale

  • Dehnungsmessstreifen-/brückenbasierte Aufnehmereingabe
  • 4 1/2-stellige LED-Anzeige
  • Große 14,2 mm [0,56 Zoll] Anzeige
  • Analoger Hochgeschwindigkeitsausgang (bis zu 27 kHz)
  • *Optionale 56a erfordern 1/4 DIN-Gehäuse
  • **Ableitungsrate:

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink