Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

060-2443-07 Subminiatur – Edelstahl-Wägezellen – Honeywell


Technische Daten

Bestellcode AL322BL, 1A, 2U, 6AM, 15C
Messbereich 25 lb
Genauigkeit ±0,70 % des Gesamtbereichs
Nichtlinearität ±0,50 % des Gesamtbereichs
Hysterese ±0,50 % des Gesamtbereichs
Wiederholbarkeit ±0,10 % des Gesamtbereichs
Ausgabe 15 mV/V (nominal) (150 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb bis 1000 lb)
Betrieb Komprimierung
Temperatur (Betrieb) -54 °C bis 121 °C [-65 °F bis 250 °F]
Temperatur (kompensiert) 15 °C bis 71 °C [60 °F bis 160 °F]
Temperatureffekt (Null) 0,01 % des Gesamtbereichs/°F
Temperatureffekt (Spanne) 0,02 % des Messwerts/°F
Elektrischer Anschluss (Std.) 1,83 m [5 ft] integriertes Kabel mit Balance Board
Passender Stecker Nicht erforderlich
Gewicht 1 g bis 10 g [0,002 lb bis 0,022 lb] 9 g bis 18 g [0,019 lb bis 0,039 lb] mit Kabel
Gehäusematerial Edelstahl
Zulassungen CE (nicht verstärkt)
Serienname Modell 13

Technische Daten

Bestellcode AL322BL, 1A, 2U, 6AM, 15C
Messbereich 25 lb
Genauigkeit ±0,70 % des Gesamtbereichs
Nichtlinearität ±0,50 % des Gesamtbereichs
Hysterese ±0,50 % des Gesamtbereichs
Wiederholbarkeit ±0,10 % des Gesamtbereichs
Ausgabe 15 mV/V (nominal) (150 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb bis 1000 lb)
Betrieb Komprimierung
Temperatur (Betrieb) -54 °C bis 121 °C [-65 °F bis 250 °F]
Temperatur (kompensiert) 15 °C bis 71 °C [60 °F bis 160 °F]
Temperatureffekt (Null) 0,01 % des Gesamtbereichs/°F
Temperatureffekt (Spanne) 0,02 % des Messwerts/°F
Elektrischer Anschluss (Std.) 1,83 m [5 ft] integriertes Kabel mit Balance Board
Passender Stecker Nicht erforderlich
Gewicht 1 g bis 10 g [0,002 lb bis 0,022 lb] 9 g bis 18 g [0,019 lb bis 0,039 lb] mit Kabel
Gehäusematerial Edelstahl
Zulassungen CE (nicht verstärkt)
Serienname Modell 13

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Subminiatur-Wägezelle Modell 13 Datenblatt Datenblatt Englisch 242 KB
Load Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 513 KB
Modell 13, externer Schaltplan Technische Informationen Englisch 16 KB
Modell 13, Umrisszeichnung, 150 g bis 500 lb Technische Informationen Englisch 161 KB
Modell 13, Umrisszeichnung, 1000 g bis 10 lb Technische Informationen Englisch 145 KB
Modell 13, Umrisszeichnung, 100 lb bis 250 lb Technische Informationen Englisch 116 KB
Modell 13, Umrisszeichnung, 500 lb bis 1000 lb Technische Informationen Englisch 51 KB
Modell 13, Frontansicht Englisch 77 KB
Modell 13, Draufsicht Englisch 51 KB
Model 13 Top Angle View Englisch 47 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB

Produktmerkmale

  • Subminiatur-Größe, um in außergewöhnlich kleine und enge Räume zu passen
  • Edelstahl-Design
  • Lastbereichsmessungen: 150 g bis 1.000 lb; 0,5 bis 5.000 N; bis 250 bis 10.000 lb
  • Genauigkeit ±0,7 %
  • Einzelmembran-Design
  • mV/V-Ausgang

Anwendungsbereiche

  • Drehmoment
  • Biegebewegungen
  • Seitenlasten
  • Allgemeine Anwendungen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink