Subminiatur-Wägezellen
Modell 13-Serie
Subminiatur-Druckkraft-Wägezellen. Kapazitäten von 150 g bis 1.000 lb. ±0,8 % Genauigkeit des Gesamtbereichs. Edelstahl, Einzelmembrandesign
Das Modell 13 Subminiatur-Wägezelle (reine Komprimierung) ist für die Messung in Wägebereichen von 150 g bis 1.000 lbs bestimmt. Mit ihren Subminiatur-Abmessungen mit einem Durchmesser von 0,38 in bis 0,75 in und einer Höhe von 0,13 in bis 0,25 in können diese Einheiten leicht in Systeme mit begrenztem Platz integriert werden. Das Modell 13 vereinigt Hochfrequenzen und eine geringe Biegung, um eine Kombination aus Nichtlinearität und Hysterese von 0,25 % bis 0,5 % des Gesamtbereichs zu erreichen. Die Verkabelung der Wägezelle für die Temperaturkompensation enthält ein Balance-Modul, das nicht entfernt werden sollte.
Merkmale
- 150 g bis 1.000 lb
- 0,7 % Genauigkeit
- mV/V-Ausgang
- Subminiatur-Design
- Einzelmembran-Design