Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Kompakte Aufputz- und Miniatur-Druckmessumformer - Honeywell


Technische Daten

Kompakte Form Kompakte und Miniaturabmessungen; Bündig
Druckbereich 2000 psi
Druckeinheit relativ
Genauigkeit 1,0 % FS BFSL
Nicht-Linearität und Hysterese 1,0 % FS
Nicht-Wiederholbarkeit ±0,15 % des vollen Skalenausschlags
Ausgabe 2 mV/V
Auflösung Unendlich
Medien Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
Temperatur (Betrieb) -54 °C bis 149 °C [-65 °F bis 300 °F]
Temperatur (kompensiert) 16 °C bis 71 °C [60 °F bis 160 °F]
Temperatureffekt (Null) 0,01 % FS/°F
Temperatureffekt (Spanne) 0,02 % des Messwerts/°F
Elektrischer Anschluss (Std.) Vier verdrillte Adern (1,83 m [5 Fuß]) mit externer Leiterplatte mit Nullabgleich
Passender Stecker Keiner
Daten zur Nebenschlusskalibrierung Eingeschlossen
Erregung (Kalibrierung) 5 Vdc
Erregung (akzeptabel) Bis zu 5 VDC oder VAC
Überlast (gesichert) Überlastleistung von 50 %
Überlast (Bersten) 400 % des Gesamtbereichs
Benetzte Teile/Materialien 17-4 PH Edelstahl
Gehäusematerial Edelstahl
Gewicht 2 Unzen
Totvolumen Bündig
Gerätemaße Ø12,7 mm 17,53 mm L [Ø0,50 Zoll L x 0,69 Zoll L]
Genehmigungen und Normen CE-zertifiziert
UNSPSC-Code 41112110
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41112110 Druckmessumformer
Verfügbarkeit Global
Serienname S

Technische Daten

Kompakte Form Kompakte und Miniaturabmessungen; Bündig
Druckbereich 2000 psi
Druckeinheit relativ
Genauigkeit 1,0 % FS BFSL
Nicht-Linearität und Hysterese 1,0 % FS
Nicht-Wiederholbarkeit ±0,15 % des vollen Skalenausschlags
Ausgabe 2 mV/V
Auflösung Unendlich
Medien Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
Temperatur (Betrieb) -54 °C bis 149 °C [-65 °F bis 300 °F]
Temperatur (kompensiert) 16 °C bis 71 °C [60 °F bis 160 °F]
Temperatureffekt (Null) 0,01 % FS/°F
Temperatureffekt (Spanne) 0,02 % des Messwerts/°F
Elektrischer Anschluss (Std.) Vier verdrillte Adern (1,83 m [5 Fuß]) mit externer Leiterplatte mit Nullabgleich
Passender Stecker Keiner
Daten zur Nebenschlusskalibrierung Eingeschlossen
Erregung (Kalibrierung) 5 Vdc
Erregung (akzeptabel) Bis zu 5 VDC oder VAC
Überlast (gesichert) Überlastleistung von 50 %
Überlast (Bersten) 400 % des Gesamtbereichs
Benetzte Teile/Materialien 17-4 PH Edelstahl
Gehäusematerial Edelstahl
Gewicht 2 Unzen
Totvolumen Bündig
Gerätemaße Ø12,7 mm 17,53 mm L [Ø0,50 Zoll L x 0,69 Zoll L]
Genehmigungen und Normen CE-zertifiziert
UNSPSC-Code 41112110
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41112110 Druckmessumformer
Verfügbarkeit Global
Serienname S

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
S – Foto mit hoher Auflösung Foto Englisch 137 KB
Z – Foto mit niedriger Auflösung Foto Englisch 34 KB
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell S Datenblatt Englisch 290 KB
Foil Pressure Sensors for Industrial OEM Sprayers Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Model S External Wiring Diagram Technische Informationen Englisch 16 KB
Model S Outline Drawing - 3/8-24 UNF Technische Informationen Englisch 37 KB
Model S Outline Drawing - 7/16-20 UNF Technische Informationen Englisch 30 KB
Model S Front View Foto Englisch 96 KB
Pressure Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 374 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produktmerkmale

  • Bereich 100 psi bis 15000 psi
  • Bündige Konstruktion
  • Kein internes Totvolumen
  • Hohe Frequenz
  • mV/V-Ausgang
  • CE-zertifiziert

Anwendungsbereiche

  • Prüfanlagen für Motor und Getriebe
  • Flüssigkeitspumpendruck
  • Kraftstoffleitungsdruck und Kraftstoff-Luft-Verhältnis
  • Bremsanlagentest
  • Gussdrucksteuerung bei der Reifenherstellung
  • Brems- und Beschleunigungskabeltest
  • Fülldruck des Airbag-Systems
  • Test der Druckbremse, Hydrauliksensor: Kräfte des Bremspedals, Drücke beim ABS
  • Bohrlochstimulierung
  • Spulenverrohrung
  • MWD
  • Bohrlochmessung