Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

060-1432-07 Miniatur – Edelstahl-Wägezellen – Honeywell


Technische Daten

Bestellcode AL311CV, 1A, 2U, 6E, 15C
Messbereich 1000 lb
Genauigkeit ±0,25 % des Gesamtbereichs (50 g bis 250 lbs), ±0,30 % des Gesamtbereichs (500 lbs bis 10000 lbs)
Nichtlinearität ±0,15 % des Gesamtbereichs (50 g bis 250 lbs), ±0,20 % des Gesamtbereichs (500 lbs bis 10000 lbs)
Hysterese ±0,15 % des Gesamtbereichs (50 g bis 250 lbs), ±0,20 % des Gesamtbereichs (500 lbs bis 10000 lbs)
Wiederholbarkeit ±0,10 % des Gesamtbereichs (50 g bis 250 lbs), ±0,05 % des Gesamtbereichs (500 lbs bis 10000 lbs)
Ausgabe 0,1 mV/V (nominal) (50 g bis 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lbs bis 10000 lbs)
Betrieb Spannung/Komprimierung
Temperatur (Betrieb) -54 °C bis 121 °C [-65 °F bis 250 °F]
Temperatur (kompensiert) 15 °C bis 71 °C [60 °F bis 160 °F]
Temperatureffekt (Null) 0,015 % des Gesamtbereichs/°F
Temperatureffekt (Spanne) 0,015 % des Gesamtbereichs/°F
Elektrischer Anschluss (Std.) Integriertes Teflon®-Kabel, 1,83 m [5 ft]
Passender Stecker Nicht erforderlich
Gewicht 21 g bis 250 g [0,046 lb bis 0,551 lb]
Gehäusematerial Edelstahl
Zulassungen CE (nicht verstärkt)
Serienname Modell 31

Technische Daten

Bestellcode AL311CV, 1A, 2U, 6E, 15C
Messbereich 1000 lb
Genauigkeit ±0,25 % des Gesamtbereichs (50 g bis 250 lbs), ±0,30 % des Gesamtbereichs (500 lbs bis 10000 lbs)
Nichtlinearität ±0,15 % des Gesamtbereichs (50 g bis 250 lbs), ±0,20 % des Gesamtbereichs (500 lbs bis 10000 lbs)
Hysterese ±0,15 % des Gesamtbereichs (50 g bis 250 lbs), ±0,20 % des Gesamtbereichs (500 lbs bis 10000 lbs)
Wiederholbarkeit ±0,10 % des Gesamtbereichs (50 g bis 250 lbs), ±0,05 % des Gesamtbereichs (500 lbs bis 10000 lbs)
Ausgabe 0,1 mV/V (nominal) (50 g bis 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lbs bis 10000 lbs)
Betrieb Spannung/Komprimierung
Temperatur (Betrieb) -54 °C bis 121 °C [-65 °F bis 250 °F]
Temperatur (kompensiert) 15 °C bis 71 °C [60 °F bis 160 °F]
Temperatureffekt (Null) 0,015 % des Gesamtbereichs/°F
Temperatureffekt (Spanne) 0,015 % des Gesamtbereichs/°F
Elektrischer Anschluss (Std.) Integriertes Teflon®-Kabel, 1,83 m [5 ft]
Passender Stecker Nicht erforderlich
Gewicht 21 g bis 250 g [0,046 lb bis 0,551 lb]
Gehäusematerial Edelstahl
Zulassungen CE (nicht verstärkt)
Serienname Modell 31

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Hohe Miniatur-Wägezelle Modell 31 Datenblatt Datenblatt Englisch 347 KB
Niedrige Miniatur-Wägezelle Modell 31 Datenblatt Datenblatt Englisch 342 KB
Mittlere Miniatur-Wägezelle Modell 31 Datenblatt Datenblatt Englisch 411 KB
Load Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 513 KB
Solutions for Infusion Pumps Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Model 31 Installation Drawing Technische Informationen Englisch 128 KB
Modell 31, externer Schaltplan Technische Informationen Englisch 16 KB
Modell 31, Umrisszeichnung, 50 g bis 250 lb Technische Informationen Englisch 145 KB
Modell 31, Umrisszeichnung, 1000 g bis 10 lb Technische Informationen Englisch 132 KB
Modell 31, Umrisszeichnung, 25 lb bis 100 lb Technische Informationen Englisch 122 KB
Modell 31, Umrisszeichnung, 250 lb bis 1000 lb Technische Informationen Englisch 110 KB
Modell 31, Umrisszeichnung, 2000 lb bis 3000 lb Technische Informationen Englisch 70 KB
Modell 31, Umrisszeichnung, 4000 lb bis 5000 lb Technische Informationen Englisch 90 KB
Modell 31, Umrisszeichnung, 7500 lb bis 10000 lb Technische Informationen Englisch 49 KB
Modell 31 niedrig, Frontansicht Englisch 76 KB
Modell 31 niedrig, Seitenansicht Englisch 90 KB
Modell 31 niedrig, Ansicht von oben Englisch 102 KB
Model 31 Mid 5 lb Front View Englisch 72 KB
Model 31 Mid 5 lb Side View Englisch 75 KB
Model 31 Mid 5 lb Back View Englisch 70 KB
Model 31 Mid 5 lb Top View Englisch 85 KB
Model 31 Mid 50 lb Front View Englisch 57 KB
Model 31 Mid 50 lb Angle View Englisch 40 KB
Model 31 Mid 50 lb Top View Englisch 73 KB
Model 31 High Front View Englisch 121 KB
Model 31 High Front View 2 Englisch 93 KB
Model 31 High Angle View Englisch 127 KB
Model 31 High Top View Englisch 114 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB

Produktmerkmale

  • Die Miniaturmodelle haben einen Durchmesser zwischen 12,7 mm und 35,05 mm und eine Höhe zwischen 11,43 und 38,1 mm.
  • Lastbereichsmessungen: 50 gs bis 10.000 lb; 0,5 bis 5.000 N; oder 5 bis 50.000 lb
  • Edelstahlkonstruktion, optional vollständig geschweißt zum Einsatz unter Wasser
  • Hohe Präzision zwischen 0,15 % und 0,25 % des Gesamtbereichs
  • mV/V-Ausgang

Anwendungsbereiche

  • Drehmoment
  • Biegebewegungen
  • Seitenlasten
  • Allgemeine Anwendungen