Miniatur-Wägezellen
Modell 31-Serie
Miniatur-Wägezellen. Robuste Doppelmembran-Kapazität: ≤100 lb: Einzelmembran: >100 b. Außengewindebefestigungen
Die Miniatur-Wägezellen aus Edelstahl von Honeywell sind speziell für Systeme mit geringem Platzangebot oder engen Abständen konzipiert worden. Bei den Modellen der Serie 31 handelt es sich um die genauesten und robustesten Miniatur-Wägezellen von Honeywell, mit denen sich sowohl Spannungs- als auch Drucklastmessungen von 50 g bis zu 10.000 lb oder 0,5 N bis zu 50.000 N bei einer sehr hohen Genauigkeit von 0,15 % bis 0,25 % des Gesamtbereichs durchführen lassen.
Mit der vollständig geschweißten Edelstahlkonstruktion lässt sich der Effekt achsenversetzter Lasten erheblich reduzieren oder ganz beseitigen. In vollständig geschweißter Ausführung für den Einsatz unter Wasser erhältlich. Wenn Sie bestimmte Änderungen benötigen oder eine kundenspezifische Konstruktion wünschen, die genau Ihren Anforderungen entspricht, können Sie sich jederzeit an uns wenden.
Merkmale
- Die Miniaturmodelle haben einen Durchmesser zwischen 12,7 mm bis 35,05 mm und eine Höhe zwischen 11,43 mm und 38,1 mm
- Lastbereichsmessungen: 50 gs bis 10.000 lb: 0,5 N bis 5.000 N: oder 5 lb bis 50.000 lb
- Edelstahlkonstruktion: Optional vollständig geschweißt zum Einsatz unter Wasser
- Hohe Präzision zwischen 0,15 % und 0,25 % des Gesamtbereichs
- mV/V-Ausgang