Druckmessumformer für allgemeine Prozesse
Modell TJE
Allzweck-Druckmessumformer für Überdruck/Absolutdruck. 0,5 psig/a bis 60.000 psig/a. ±0,10 % Skalenendwert-Genauigkeit
Die Druckmessumformer des Modells TJE sind vollständig verschweißte Edelstahlsensoren für raue Industrieanwendungen, bei denen es auf die Genauigkeit und Stabilität der Messung ankommt. Das Modell TJE ist mit einer Vielzahl unterschiedlicher Optionen für einen Betrieb unter verschiedenen Temperaturen, mit elektrischen Anschlüssen und High-Level-Ausgangsspannungen, einschließlich 5 VDC oder 10 VDC und 4 mA bis 20 mA erhältlich. Die meisten Modelle mit High-Level-Ausgangsspannungen besitzen standardmäßig interne Schaltkreise zur Nebenschlusskalibrierung, um eine einfache Einrichtung der Sensoren für das Datensystem zu ermöglichen. Ein interner optionaler Chip zur Signaturkalibrierung stellt Kalibrierungsinformationen für die automatische Einrichtung mit der digitalen 4- oder 12-Kanalanzeige des Modells SC bereit.
Das Modell TJE für Manometerdruck ist ein Druckmessumformer auf der Basis eines Dehnungsmessstreifens und verfügt über eine einzigartige, echte Messkonstruktion, mit der eine zweite, aus Edelstahl geschweißte Membran, die den Schaltkreis des Dehnungsmessers hermetisch gegenüber Verunreinigungen der Atmosphäre abdichtet, genutzt wird. Diese Konstruktion bezieht die primäre Druckmessmembran auf die Atmosphäre und bietet unabhängig von der Umgebung des Druckmessumformers einen stabilen Nullabgleich. Das absolute Modell TJE verfügt über eine vollständig verschweißte Vakuumreferenzkammer für lang anhaltende Stabilität.
Merkmale
- 0,1 % Genauigkeit
- 0,0025 % FS/°F Temperatureffekt
- Bereich von 1 psig/a bis 60.000 psig/a
- Ausgang: 4 mV bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC, oder 0 VDC bis 10 VDC
- Ganzgeschweißte Konstruktion aus Edelstahl
- Eigensicherheitsoption verfügbar (nur Option 2N)
- CE