Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Folien-Druckmessumformer für allgemeine Prozesse - Honeywell


Technische Daten

Kompakte Form Allgemeiner Prozess; Schicht – Druck
Druckbereich 200 psi
Druckeinheit relativ
Genauigkeit ±0,25 % des vollen Skalenausschlags
Linearität ±0,15 % des vollen Skalenausschlags
Hysterese ±0,10 % des vollen Skalenausschlags
Ausgabe mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC
Auflösung Unendlich
Kalibrierung 5-Punktkalibrierung 0 %, 50 % und 100 % über den gesamten Bereich
Medien Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
Temperatur (Betrieb) -100 °F bis 325 °F bis zu 1000 psi -100 °F bis 250 °F 1500 psi und darüber
Temperatur (kompensiert) 15 °C bis 71 °C [60 °F bis 160 °F]
Temperatureffekt (Null) 0,005 % FS/°F
Temperatureffekt (Spanne) 0,005 % des Messwerts/°F
Elektrischer Anschluss (Std.) PTIH-10-6P oder gleichwertig (Edelstahl, hermetisch)
Passender Stecker PT06A-10-6S oder gleichwertig (AA111)
Dehnungsmessstreifentyp Walzmessstreifen
Isolationswiderstand 5000 mOhm bei 50 Vdc
Brückenwiderstand 350 Ohm
Daten zur Nebenschlusskalibrierung Eingeschlossen
Überlast (gesichert) Überlastleistung von 50 %
Überlast (Bersten) <5k psi 300 %, 7.5k psi to 10k psi 200 %, 15k psi to 30k psi 70 %
Benetzte Teile/Materialien 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi)
Gehäusematerial 304 Edelstahl
Gewicht 10 Unzen
Druckanschluss 1/4-18 NPT Stecker
Gerätemaße Ø38,1 mm 60 mm [Ø1,5 Zoll x 2,35 Zoll L]
Genehmigungen und Normen CE-zertifiziert
UNSPSC-Code 41112110
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41112110 Druckmessumformer
Verfügbarkeit Global
Serienname Z

Technische Daten

Kompakte Form Allgemeiner Prozess; Schicht – Druck
Druckbereich 200 psi
Druckeinheit relativ
Genauigkeit ±0,25 % des vollen Skalenausschlags
Linearität ±0,15 % des vollen Skalenausschlags
Hysterese ±0,10 % des vollen Skalenausschlags
Ausgabe mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC
Auflösung Unendlich
Kalibrierung 5-Punktkalibrierung 0 %, 50 % und 100 % über den gesamten Bereich
Medien Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
Temperatur (Betrieb) -100 °F bis 325 °F bis zu 1000 psi -100 °F bis 250 °F 1500 psi und darüber
Temperatur (kompensiert) 15 °C bis 71 °C [60 °F bis 160 °F]
Temperatureffekt (Null) 0,005 % FS/°F
Temperatureffekt (Spanne) 0,005 % des Messwerts/°F
Elektrischer Anschluss (Std.) PTIH-10-6P oder gleichwertig (Edelstahl, hermetisch)
Passender Stecker PT06A-10-6S oder gleichwertig (AA111)
Dehnungsmessstreifentyp Walzmessstreifen
Isolationswiderstand 5000 mOhm bei 50 Vdc
Brückenwiderstand 350 Ohm
Daten zur Nebenschlusskalibrierung Eingeschlossen
Überlast (gesichert) Überlastleistung von 50 %
Überlast (Bersten) <5k psi 300 %, 7.5k psi to 10k psi 200 %, 15k psi to 30k psi 70 %
Benetzte Teile/Materialien 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi)
Gehäusematerial 304 Edelstahl
Gewicht 10 Unzen
Druckanschluss 1/4-18 NPT Stecker
Gerätemaße Ø38,1 mm 60 mm [Ø1,5 Zoll x 2,35 Zoll L]
Genehmigungen und Normen CE-zertifiziert
UNSPSC-Code 41112110
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41112110 Druckmessumformer
Verfügbarkeit Global
Serienname Z

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Z – Foto mit hoher Auflösung Foto Englisch 364 KB
Z – Foto mit niedriger Auflösung Foto Englisch 63 KB
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell Z Datenblatt Englisch 379 KB
Model Z External Wiring Diagram Technische Informationen Englisch 20 KB
Model Z Outline Drawing - 2k psig to 10k psig Technische Informationen Englisch 123 KB
Model Z Front View Foto Englisch 84 KB
Model Z Bottom View Foto Englisch 85 KB
Model Z Side View Foto Englisch 79 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produktmerkmale

  • Genauigkeit von 0,25 %
  • 0,005 % FS/ °F Temperatureffekt
  • Bereich 0,5 bis 60000 psig/a
  • Verfügbare Ausgänge: mV/V, 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC oder 0 VDC bis 10 VDC
  • Ganzgeschweißte Konstruktion aus Edelstahl
  • Eigensicherheitsoption verfügbar (nur Option 2N) 16
  • CE-zertifiziert

Anwendungsbereiche

  • Prüfanlagen für Motor und Getriebe
  • Flüssigkeitspumpendruck
  • Kraftstoffleitungsdruck und Kraftstoff-Luft-Verhältnis
  • Bremsanlagentest
  • Gussdrucksteuerung bei der Reifenherstellung
  • Brems- und Beschleunigungskabeltest
  • Fülldruck des Airbag-Systems
  • Test der Druckbremse, Hydrauliksensor: Kräfte des Bremspedals, Drücke beim ABS
  • Bohrlochstimulierung
  • Spulenverrohrung
  • MWD
  • Bohrlochmessung

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Do Not Sell My Personal Information

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink