Druckmessumformer für allgemeine Prozesse
Modell TJE Mid
Differenzdruck-Messumformer im Ultrapräzisionsbereich, Nass/Nass. 50 psid bis 750 psid. ±0,10 % Genauigkeit
Modell TJE Mid, ultrapräziser Bereich, nass/nass, Differenzdruckmessumformer, verfügt über Walz- oder Dehnungsmessstreifen und eignet sich für die Aufnahme von Flüssigkeiten in beiden Anschlüssen sowie zum Messen der Differenzdruckbereiche von 50 psid bis 750 psid. Standardmerkmale, wie Überlastsicherungen und eine Konstruktion aus 17-4 PH Edelstahl mit benetzten Materialien, sorgen für die Langlebigkeit der Einheiten in rauen, industriellen Umgebungen. Jede ist bidirektional und erreicht Genauigkeiten von 0,1 % über den gesamten Bereich. Eine Vielzahl von Standardoptionen stehen für das Modell TJE Ultra zur Verfügung, einschließlich der herkömmlichen, herausnehmbaren Druckadapter für Reinigungszwecke, der erweiterten Temperaturbereiche, alternativer Druckanschlüsse, interner Verstärkeroptionen und elektrischer Anschlüsse.
Merkmale
- 0,1 % Genauigkeit
- 50 psid bis 750 psid
- mV/V (Standard), 4 mV bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC, oder 0 VDC bis 10 VDC
- Eigensicherheitsoption verfügbar (nur Option 2N)
- CE-zertifiziert