Kompakte Form | Allgemeiner Prozess; Schicht – Druck |
Druckbereich | 500 psi |
Druckeinheit | relativ |
Genauigkeit | ±0,10% FS BFSL |
Linearität | ±0,10 % des vollen Skalenausschlags |
Hysterese | ±0,05 % des vollen Skalenausschlags |
Ausgabe | mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC |
Auflösung | Unendlich |
Kalibrierung | 5-Punktkalibrierung 0 %, 50 % und 100 % über den gesamten Bereich |
Medien | Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile |
Temperatur (Betrieb) | -100 °F bis 325 °F bis zu 1000 psi -100 °F bis 250 °F 1500 psi und darüber |
Temperatur (kompensiert) | 15 °C bis 71 °C [60 °F bis 160 °F] |
Temperatureffekt (Null) | 0,0025 % FS/°F |
Temperatureffekt (Spanne) | 0,0025 % des Messwerts/°F |
Versiegelung | Hermetisch abgedichtet IP68/NEMA 6P |
Elektrischer Anschluss (Std.) | PTIH-10-6P oder gleichwertig (Edelstahl, hermetisch) |
Passender Stecker | PT06A-10-6S oder gleichwertig (AA111) |
Dehnungsmessstreifentyp | Walzmessstreifen |
Isolationswiderstand | 5000 mOhm bei 50 Vdc |
Brückenwiderstand | 350 Ohm |
Daten zur Nebenschlusskalibrierung | Eingeschlossen |
Überlast (gesichert) | <15k 50% 20 to 60k 25% |
Überlast (Bersten) | < 5k psi 300 %, 7,5k psi bis 10k psi 200 %, 15k psi bis 60k psi 70 % |
Benetzte Teile/Materialien | 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) |
Gehäusematerial | 304 Edelstahl |
Eigensicherheitsoption | Nur Option 2N |
Gewicht | 10 Unzen |
Druckanschluss | 1/4-18 NPT Stecker |
Gerätemaße | Ø38 mm 51 mm L [Ø1,5 Zoll x 2,02 Zoll L] |
Genehmigungen und Normen | CE-zertifiziert |
UNSPSC-Code | 41112110 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 41112110 Druckmessumformer |
Verfügbarkeit | Global |
Serienname | TJE |
Technische Daten
Kompakte Form | Allgemeiner Prozess; Schicht – Druck |
Druckbereich | 500 psi |
Druckeinheit | relativ |
Genauigkeit | ±0,10% FS BFSL |
Linearität | ±0,10 % des vollen Skalenausschlags |
Hysterese | ±0,05 % des vollen Skalenausschlags |
Ausgabe | mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC |
Auflösung | Unendlich |
Kalibrierung | 5-Punktkalibrierung 0 %, 50 % und 100 % über den gesamten Bereich |
Medien | Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile |
Temperatur (Betrieb) | -100 °F bis 325 °F bis zu 1000 psi -100 °F bis 250 °F 1500 psi und darüber |
Temperatur (kompensiert) | 15 °C bis 71 °C [60 °F bis 160 °F] |
Temperatureffekt (Null) | 0,0025 % FS/°F |
Temperatureffekt (Spanne) | 0,0025 % des Messwerts/°F |
Versiegelung | Hermetisch abgedichtet IP68/NEMA 6P |
Elektrischer Anschluss (Std.) | PTIH-10-6P oder gleichwertig (Edelstahl, hermetisch) |
Passender Stecker | PT06A-10-6S oder gleichwertig (AA111) |
Dehnungsmessstreifentyp | Walzmessstreifen |
Isolationswiderstand | 5000 mOhm bei 50 Vdc |
Brückenwiderstand | 350 Ohm |
Daten zur Nebenschlusskalibrierung | Eingeschlossen |
Überlast (gesichert) | <15k 50% 20 to 60k 25% |
Überlast (Bersten) | < 5k psi 300 %, 7,5k psi bis 10k psi 200 %, 15k psi bis 60k psi 70 % |
Benetzte Teile/Materialien | 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi) |
Gehäusematerial | 304 Edelstahl |
Eigensicherheitsoption | Nur Option 2N |
Gewicht | 10 Unzen |
Druckanschluss | 1/4-18 NPT Stecker |
Gerätemaße | Ø38 mm 51 mm L [Ø1,5 Zoll x 2,02 Zoll L] |
Genehmigungen und Normen | CE-zertifiziert |
UNSPSC-Code | 41112110 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 41112110 Druckmessumformer |
Verfügbarkeit | Global |
Serienname | TJE |