Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Folien-Druckmessumformer für allgemeine Prozesse - Honeywell


Technische Daten

Kompakte Form Allgemeiner Prozess; Schicht – Druck
Druckbereich 200 psi
Druckeinheit relativ
Genauigkeit ±0,10% FS BFSL
Linearität ±0,10 % des vollen Skalenausschlags
Hysterese ±0,05 % des vollen Skalenausschlags
Ausgabe mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC
Auflösung Unendlich
Kalibrierung 5-Punktkalibrierung 0 %, 50 % und 100 % über den gesamten Bereich
Medien Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
Temperatur (Betrieb) -100 °F bis 325 °F bis zu 1000 psi -100 °F bis 250 °F 1500 psi und darüber
Temperatur (kompensiert) 15 °C bis 71 °C [60 °F bis 160 °F]
Temperatureffekt (Null) 0,0025 % FS/°F
Temperatureffekt (Spanne) 0,0025 % des Messwerts/°F
Versiegelung Hermetisch abgedichtet IP68/NEMA 6P
Elektrischer Anschluss (Std.) PTIH-10-6P oder gleichwertig (Edelstahl, hermetisch)
Passender Stecker PT06A-10-6S oder gleichwertig (AA111)
Dehnungsmessstreifentyp Walzmessstreifen
Isolationswiderstand 5000 mOhm bei 50 Vdc
Brückenwiderstand 350 Ohm
Daten zur Nebenschlusskalibrierung Eingeschlossen
Überlast (gesichert) <15k 50% 20 to 60k 25%
Überlast (Bersten) < 5k psi 300 %, 7,5k psi bis 10k psi 200 %, 15k psi bis 60k psi 70 %
Benetzte Teile/Materialien 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi)
Gehäusematerial 304 Edelstahl
Eigensicherheitsoption Nur Option 2N
Gewicht 10 Unzen
Druckanschluss 1/4-18 NPT Stecker
Gerätemaße Ø38 mm 51 mm L [Ø1,5 Zoll x 2,02 Zoll L]
Genehmigungen und Normen CE-zertifiziert
UNSPSC-Code 41112110
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41112110 Druckmessumformer
Verfügbarkeit Global
Serienname TJE

Technische Daten

Kompakte Form Allgemeiner Prozess; Schicht – Druck
Druckbereich 200 psi
Druckeinheit relativ
Genauigkeit ±0,10% FS BFSL
Linearität ±0,10 % des vollen Skalenausschlags
Hysterese ±0,05 % des vollen Skalenausschlags
Ausgabe mV/V 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC 0 VDC bis 10 VDC
Auflösung Unendlich
Kalibrierung 5-Punktkalibrierung 0 %, 50 % und 100 % über den gesamten Bereich
Medien Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
Temperatur (Betrieb) -100 °F bis 325 °F bis zu 1000 psi -100 °F bis 250 °F 1500 psi und darüber
Temperatur (kompensiert) 15 °C bis 71 °C [60 °F bis 160 °F]
Temperatureffekt (Null) 0,0025 % FS/°F
Temperatureffekt (Spanne) 0,0025 % des Messwerts/°F
Versiegelung Hermetisch abgedichtet IP68/NEMA 6P
Elektrischer Anschluss (Std.) PTIH-10-6P oder gleichwertig (Edelstahl, hermetisch)
Passender Stecker PT06A-10-6S oder gleichwertig (AA111)
Dehnungsmessstreifentyp Walzmessstreifen
Isolationswiderstand 5000 mOhm bei 50 Vdc
Brückenwiderstand 350 Ohm
Daten zur Nebenschlusskalibrierung Eingeschlossen
Überlast (gesichert) <15k 50% 20 to 60k 25%
Überlast (Bersten) < 5k psi 300 %, 7,5k psi bis 10k psi 200 %, 15k psi bis 60k psi 70 %
Benetzte Teile/Materialien 17-4 PH Edelstahl (<2000 psi); 15-5 PH Edelstahl (>/=2000 psi)
Gehäusematerial 304 Edelstahl
Eigensicherheitsoption Nur Option 2N
Gewicht 10 Unzen
Druckanschluss 1/4-18 NPT Stecker
Gerätemaße Ø38 mm 51 mm L [Ø1,5 Zoll x 2,02 Zoll L]
Genehmigungen und Normen CE-zertifiziert
UNSPSC-Code 41112110
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41112110 Druckmessumformer
Verfügbarkeit Global
Serienname TJE

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
TJE – Foto mit hoher Auflösung Foto Englisch 515 KB
TJE – Foto mit niedriger Auflösung Foto Englisch 80 KB
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell TJE Datenblatt Englisch 376 KB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Prüfstände für hydraulische Tests in Luft- und Raumfahrt Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Modell TJE, externer Schaltplan Technische Informationen Englisch 20 KB
Model TJE Outline Drawing - 10 psia to 1500 psia Technische Informationen Englisch 123 KB
Model TJE Outline Drawing - 2k psig to 10k psig Technische Informationen Englisch 123 KB
Modell TJE, Frontansicht Foto Englisch 82 KB
Modell TJE, Ansicht von unten Foto Englisch 97 KB
Model TJE Top View Foto Englisch 140 KB
Model TJE Top Angle View Foto Englisch 87 KB
Pressure Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 374 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produktmerkmale

  • Genauigkeit von 0,1 %
  • 0,0025 % FS/ °F Temperatureffekt
  • Bereich von 1 psig/a bis 60000 psig/a
  • Ausgang: mV/V, 4 mA bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC oder 0 VDC bis 10 VDC
  • Ganzgeschweißte Konstruktion aus Edelstahl
  • Eigensicherheitsoption verfügbar (nur Option 2N)
  • CE-zertifiziert

Anwendungsbereiche

  • Prüfanlagen für Motor und Getriebe
  • Flüssigkeitspumpendruck
  • Kraftstoffleitungsdruck und Kraftstoff-Luft-Verhältnis
  • Bremsanlagentest
  • Fülldruck des Airbag-Systems
  • Test der Druckbremse, Hydrauliksensor: Kräfte des Bremspedals, Druck des ABS
  • Überwachung des Hydraulik- und Luftdrucksystems