Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

060-0573-01 Kompakte Edelstahl-Wägezellen – Honeywell


Technische Daten

Bestellcode AL111EP,1A, 2U, 6B, 15A
Messbereich 50000 lb
Genauigkeit ±0,30 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), ±0,13 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500000 lbs)
Nichtlinearität ±0,20 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), ±0,10 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500000 lbs)
Hysterese ±0,10 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), ±0,08 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500000 lbs)
Wiederholbarkeit ±0,10 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), ±0,03 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500000 lbs)
Ausgabe 2 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), 3 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500000 lbs)
Betrieb Spannung/Komprimierung
Temperatur (Betrieb) -54 °C bis 121 °C [-65 °F bis 250 °F]
Temperatur (kompensiert) 15 °C bis 71 °C [60 °F bis 160 °F]
Temperatureffekt (Null) ±0,002 % des Gesamtbereichs/°F
Temperatureffekt (Spanne) 0,002 % des Gesamtbereichs/°F
Elektrischer Anschluss (Std.) PTIH-10-6P (5 lb bis 5000 lb), MS3102E-14S-6P (7500 lb bis 500000 lb)
Passender Stecker PT06A-10-6S oder gleichwertig (5 lbs bis 5000 lbs), MS3106A-14S-6S (7500 lbs bis 500000 lbs)
Gewicht 0,362 kg bis 59,012 kg [0,8 lb bis 130,1 lb]
Gehäusematerial Edelstahl (maximal 200000 lbs), Karbonstahl (ab 300000 lbs)
Eigensicherheitsoption Option mit Verstärkung 2n
Zulassungen CE (nicht verstärkt)
Serienname Modell 41

Technische Daten

Bestellcode AL111EP,1A, 2U, 6B, 15A
Messbereich 50000 lb
Genauigkeit ±0,30 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), ±0,13 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500000 lbs)
Nichtlinearität ±0,20 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), ±0,10 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500000 lbs)
Hysterese ±0,10 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), ±0,08 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500000 lbs)
Wiederholbarkeit ±0,10 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), ±0,03 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500000 lbs)
Ausgabe 2 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), 3 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500000 lbs)
Betrieb Spannung/Komprimierung
Temperatur (Betrieb) -54 °C bis 121 °C [-65 °F bis 250 °F]
Temperatur (kompensiert) 15 °C bis 71 °C [60 °F bis 160 °F]
Temperatureffekt (Null) ±0,002 % des Gesamtbereichs/°F
Temperatureffekt (Spanne) 0,002 % des Gesamtbereichs/°F
Elektrischer Anschluss (Std.) PTIH-10-6P (5 lb bis 5000 lb), MS3102E-14S-6P (7500 lb bis 500000 lb)
Passender Stecker PT06A-10-6S oder gleichwertig (5 lbs bis 5000 lbs), MS3106A-14S-6S (7500 lbs bis 500000 lbs)
Gewicht 0,362 kg bis 59,012 kg [0,8 lb bis 130,1 lb]
Gehäusematerial Edelstahl (maximal 200000 lbs), Karbonstahl (ab 300000 lbs)
Eigensicherheitsoption Option mit Verstärkung 2n
Zulassungen CE (nicht verstärkt)
Serienname Modell 41

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Präzisionswägezelle Modell 41 Datenblatt Datenblatt Englisch 512 KB
Load Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 513 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Modell 41, externer Schaltplan Technische Informationen Englisch 20 KB
Modell 41, Umrisszeichnung, 50 lb bis 1250 lb Technische Informationen Englisch 41 KB
Modell 41, Umrisszeichnung, 2000 lb bis 5000 lb Technische Informationen Englisch 141 KB
Modell 41, Umrisszeichnung, 7500 lb bis 15000 lb Technische Informationen Englisch 85 KB
Modell 41, Umrisszeichnung, 20000 lb bis 50000 lb Technische Informationen Englisch 78 KB
Modell 41, Frontansicht Englisch 90 KB
Modell 41, Ansicht von unten Englisch 157 KB
Modell 41, Draufsicht Englisch 156 KB
Model 41 Top Angle View Englisch 147 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Sensoren und Schalter für gewerbliche Traktionsaufzüge Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB

Produktmerkmale

  • Kompakte, scheibenförmige Bauart
  • Vollständig geschweißte Edelstahlkonstruktion und Doppelmembranausführung
  • Genauigkeitsspannen von 0,10 % bis zu 0,04 % (für ultrapräzise Modelle)
  • Wägebereiche von 5 bis 500.000 lb
  • Niedrige Empfindlichkeit gegenüber Fremdlasten
  • mV/V-Ausgang
  • Ermüdungsbewertungs- und Eigensicherheits-Optionen verfügbar

Anwendungsbereiche

  • Drehmoment
  • Biegebewegungen
  • Seitenlasten
  • Allgemeine Anwendungen