Bestellcode | AL111CR,1A, 2U, 6A, 15A |
Messbereich | 500 lb |
Genauigkeit | ±0,30 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), ±0,13 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500000 lbs) |
Nichtlinearität | ±0,20 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), ±0,10 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500000 lbs) |
Hysterese | ±0,10 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), ±0,08 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500000 lbs) |
Wiederholbarkeit | ±0,10 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), ±0,03 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500000 lbs) |
Ausgabe | 2 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), 3 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500000 lbs) |
Betrieb | Spannung/Komprimierung |
Temperatur (Betrieb) | -54 °C bis 121 °C [-65 °F bis 250 °F] |
Temperatur (kompensiert) | 15 °C bis 71 °C [60 °F bis 160 °F] |
Temperatureffekt (Null) | ±0,002 % des Gesamtbereichs/°F |
Temperatureffekt (Spanne) | 0,002 % des Gesamtbereichs/°F |
Elektrischer Anschluss (Std.) | PTIH-10-6P (5 lb bis 5000 lb), MS3102E-14S-6P (7500 lb bis 500000 lb) |
Passender Stecker | PT06A-10-6S oder gleichwertig (5 lbs bis 5000 lbs), MS3106A-14S-6S (7500 lbs bis 500000 lbs) |
Gewicht | 0,362 kg bis 59,012 kg [0,8 lb bis 130,1 lb] |
Gehäusematerial | Edelstahl (maximal 200000 lbs), Karbonstahl (ab 300000 lbs) |
Eigensicherheitsoption | Option mit Verstärkung 2n |
Zulassungen | CE (nicht verstärkt) |
Serienname | Modell 41 |
Technische Daten
Bestellcode | AL111CR,1A, 2U, 6A, 15A |
Messbereich | 500 lb |
Genauigkeit | ±0,30 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), ±0,13 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500000 lbs) |
Nichtlinearität | ±0,20 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), ±0,10 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500000 lbs) |
Hysterese | ±0,10 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), ±0,08 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500000 lbs) |
Wiederholbarkeit | ±0,10 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), ±0,03 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500000 lbs) |
Ausgabe | 2 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), 3 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500000 lbs) |
Betrieb | Spannung/Komprimierung |
Temperatur (Betrieb) | -54 °C bis 121 °C [-65 °F bis 250 °F] |
Temperatur (kompensiert) | 15 °C bis 71 °C [60 °F bis 160 °F] |
Temperatureffekt (Null) | ±0,002 % des Gesamtbereichs/°F |
Temperatureffekt (Spanne) | 0,002 % des Gesamtbereichs/°F |
Elektrischer Anschluss (Std.) | PTIH-10-6P (5 lb bis 5000 lb), MS3102E-14S-6P (7500 lb bis 500000 lb) |
Passender Stecker | PT06A-10-6S oder gleichwertig (5 lbs bis 5000 lbs), MS3106A-14S-6S (7500 lbs bis 500000 lbs) |
Gewicht | 0,362 kg bis 59,012 kg [0,8 lb bis 130,1 lb] |
Gehäusematerial | Edelstahl (maximal 200000 lbs), Karbonstahl (ab 300000 lbs) |
Eigensicherheitsoption | Option mit Verstärkung 2n |
Zulassungen | CE (nicht verstärkt) |
Serienname | Modell 41 |