Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Aufputz-Druckmessumformer - Honeywell


Technische Daten

Kompakte Form Bündig
Druckbereich 1000 psi
Druckeinheit relativ
Genauigkeit 0,5 % FS
Nicht-Linearität und Hysterese ±0,05 % des vollen Skalenausschlags
Nicht-Wiederholbarkeit ±0,1 % des vollen Skalenausschlags
Ausgabe 2 mV/V (nominal)
Auflösung Unendlich
Medien Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
Temperatur (Betrieb) -54 °C bis 149 °C [-65 °F bis 300 °F]
Temperatur (kompensiert) 16 °C bis 71 °C [60 °F bis 160 °F]
Temperatureffekt (Null) 0,01 % FS/°F
Temperatureffekt (Spanne) 0,02 % des Messwerts/°F
Elektrischer Anschluss (Std.) PTIH-10-6P oder gleichwertig (Edelstahl, hermetisch)
Passender Stecker PT06A-10-6S oder gleichwertig (AA111)
Dehnungsmessstreifentyp Walzmessstreifen
Isolationswiderstand 5000 mOhm bei 50 Vdc
Brückenwiderstand 350 Ohm
Daten zur Nebenschlusskalibrierung Eingeschlossen
Erregung (Kalibrierung) 5 Vdc
Erregung (akzeptabel) Bis zu 5 VDC oder VAC
Überlast (gesichert) Überlastleistung von 50 %
Überlast (Bersten) 400 %/ < 25k
Benetzte Teile/Materialien 17-4 PH Edelstahl
Gehäusematerial Edelstahl
Gewicht 2 Unzen
Totvolumen Bündige Membran
Prüfdruck 400 % (max. 25k psi)
Druckanschluss 7/16-20 UNF Stecker
Gerätemaße Ø9,01 mm 45,72 mm L [Ø0,355 Zoll x 1,8 Zoll L]
Genehmigungen und Normen CE-zertifiziert
UNSPSC-Code 41112110
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41112110 Druckmessumformer
Verfügbarkeit Global
Serienname A-105

Technische Daten

Kompakte Form Bündig
Druckbereich 1000 psi
Druckeinheit relativ
Genauigkeit 0,5 % FS
Nicht-Linearität und Hysterese ±0,05 % des vollen Skalenausschlags
Nicht-Wiederholbarkeit ±0,1 % des vollen Skalenausschlags
Ausgabe 2 mV/V (nominal)
Auflösung Unendlich
Medien Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
Temperatur (Betrieb) -54 °C bis 149 °C [-65 °F bis 300 °F]
Temperatur (kompensiert) 16 °C bis 71 °C [60 °F bis 160 °F]
Temperatureffekt (Null) 0,01 % FS/°F
Temperatureffekt (Spanne) 0,02 % des Messwerts/°F
Elektrischer Anschluss (Std.) PTIH-10-6P oder gleichwertig (Edelstahl, hermetisch)
Passender Stecker PT06A-10-6S oder gleichwertig (AA111)
Dehnungsmessstreifentyp Walzmessstreifen
Isolationswiderstand 5000 mOhm bei 50 Vdc
Brückenwiderstand 350 Ohm
Daten zur Nebenschlusskalibrierung Eingeschlossen
Erregung (Kalibrierung) 5 Vdc
Erregung (akzeptabel) Bis zu 5 VDC oder VAC
Überlast (gesichert) Überlastleistung von 50 %
Überlast (Bersten) 400 %/ < 25k
Benetzte Teile/Materialien 17-4 PH Edelstahl
Gehäusematerial Edelstahl
Gewicht 2 Unzen
Totvolumen Bündige Membran
Prüfdruck 400 % (max. 25k psi)
Druckanschluss 7/16-20 UNF Stecker
Gerätemaße Ø9,01 mm 45,72 mm L [Ø0,355 Zoll x 1,8 Zoll L]
Genehmigungen und Normen CE-zertifiziert
UNSPSC-Code 41112110
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41112110 Druckmessumformer
Verfügbarkeit Global
Serienname A-105

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
A-105 – Foto mit hoher Auflösung Foto Englisch 307 KB
A-105 – Foto mit niedriger Auflösung Foto Englisch 56 KB
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell A-105 Datenblatt Englisch 296 KB
Foil Pressure Sensors for Industrial OEM Sprayers Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Überwachung des Niveaus des Meeresbodens bei der Ölförderung Anwendungshinweise Englisch 708 KB
Modell A-105, externer Schaltplan Technische Informationen Englisch 20 KB
Modell A-105, Umrisszeichnung Technische Informationen Englisch 107 KB
Modell A-105, Frontansicht Foto Englisch 58 KB
Modell A-105, Ansicht von unten Foto Englisch 68 KB
Model A-105 Top View Foto Englisch 87 KB
Pressure Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 374 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produktmerkmale

  • Bereich 100 psig bis 15000 psig
  • Bündige Konstruktion
  • Kein Totvolumen
  • Größte Kompaktheit
  • Edelstahl
  • CE-zertifiziert

Anwendungsbereiche

  • Prüfanlagen für Motor und Getriebe
  • Flüssigkeitspumpendruck
  • Kraftstoffleitungsdruck und Kraftstoff-Luft-Verhältnis
  • Bremsanlagentest
  • Gussdrucksteuerung bei der Reifenherstellung
  • Brems- und Beschleunigungskabeltest
  • Fülldruck des Airbag-Systems
  • Test der Druckbremse, Hydrauliksensor: Kräfte des Bremspedals, Drücke beim ABS
  • Bohrlochstimulierung
  • Spulenverrohrung
  • MWD
  • Bohrlochmessung