Kompakte Form | Bündig |
Druckbereich | 200 psi |
Druckeinheit | relativ |
Genauigkeit | 0,5 % FS |
Nicht-Linearität und Hysterese | ±0,05 % des vollen Skalenausschlags |
Nicht-Wiederholbarkeit | ±0,1 % des vollen Skalenausschlags |
Ausgabe | 2 mV/V (nominal) |
Auflösung | Unendlich |
Medien | Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile |
Temperatur (Betrieb) | -54 °C bis 149 °C [-65 °F bis 300 °F] |
Temperatur (kompensiert) | 16 °C bis 71 °C [60 °F bis 160 °F] |
Temperatureffekt (Null) | 0,01 % FS/°F |
Temperatureffekt (Spanne) | 0,02 % des Messwerts/°F |
Elektrischer Anschluss (Std.) | PTIH-10-6P oder gleichwertig (Edelstahl, hermetisch) |
Passender Stecker | PT06A-10-6S oder gleichwertig (AA111) |
Dehnungsmessstreifentyp | Walzmessstreifen |
Isolationswiderstand | 5000 mOhm bei 50 Vdc |
Brückenwiderstand | 350 Ohm |
Daten zur Nebenschlusskalibrierung | Eingeschlossen |
Erregung (Kalibrierung) | 5 Vdc |
Erregung (akzeptabel) | Bis zu 5 VDC oder VAC |
Überlast (gesichert) | Überlastleistung von 50 % |
Überlast (Bersten) | 400 %/ < 25k |
Benetzte Teile/Materialien | 17-4 PH Edelstahl |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Gewicht | 2 Unzen |
Totvolumen | Bündige Membran |
Prüfdruck | 400 % (max. 25k psi) |
Druckanschluss | 7/16-20 UNF Stecker |
Gerätemaße | Ø9,01 mm 45,72 mm L [Ø0,355 Zoll x 1,8 Zoll L] |
Genehmigungen und Normen | CE-zertifiziert |
UNSPSC-Code | 41112110 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 41112110 Druckmessumformer |
Verfügbarkeit | Global |
Serienname | A-105 |
Technische Daten
Kompakte Form | Bündig |
Druckbereich | 200 psi |
Druckeinheit | relativ |
Genauigkeit | 0,5 % FS |
Nicht-Linearität und Hysterese | ±0,05 % des vollen Skalenausschlags |
Nicht-Wiederholbarkeit | ±0,1 % des vollen Skalenausschlags |
Ausgabe | 2 mV/V (nominal) |
Auflösung | Unendlich |
Medien | Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile |
Temperatur (Betrieb) | -54 °C bis 149 °C [-65 °F bis 300 °F] |
Temperatur (kompensiert) | 16 °C bis 71 °C [60 °F bis 160 °F] |
Temperatureffekt (Null) | 0,01 % FS/°F |
Temperatureffekt (Spanne) | 0,02 % des Messwerts/°F |
Elektrischer Anschluss (Std.) | PTIH-10-6P oder gleichwertig (Edelstahl, hermetisch) |
Passender Stecker | PT06A-10-6S oder gleichwertig (AA111) |
Dehnungsmessstreifentyp | Walzmessstreifen |
Isolationswiderstand | 5000 mOhm bei 50 Vdc |
Brückenwiderstand | 350 Ohm |
Daten zur Nebenschlusskalibrierung | Eingeschlossen |
Erregung (Kalibrierung) | 5 Vdc |
Erregung (akzeptabel) | Bis zu 5 VDC oder VAC |
Überlast (gesichert) | Überlastleistung von 50 % |
Überlast (Bersten) | 400 %/ < 25k |
Benetzte Teile/Materialien | 17-4 PH Edelstahl |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Gewicht | 2 Unzen |
Totvolumen | Bündige Membran |
Prüfdruck | 400 % (max. 25k psi) |
Druckanschluss | 7/16-20 UNF Stecker |
Gerätemaße | Ø9,01 mm 45,72 mm L [Ø0,355 Zoll x 1,8 Zoll L] |
Genehmigungen und Normen | CE-zertifiziert |
UNSPSC-Code | 41112110 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 41112110 Druckmessumformer |
Verfügbarkeit | Global |
Serienname | A-105 |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
A-105 – Foto mit |
Foto | Englisch | 307 KB |
---|---|---|---|
A-105 – Foto mit niedriger Auflösung | Foto | Englisch | 56 KB |
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell A-105 | Datenblatt | Englisch | 296 KB |
Foil Pressure Sensors for Industrial OEM Sprayers | Anwendungshinweise | Englisch | 3 MB |
Überwachung des Niveaus des Meeresbodens bei der Ölförderung | Anwendungshinweise | Englisch | 708 KB |
Modell A-105, externer Schaltplan | Technische Informationen | Englisch | 20 KB |
Modell A-105, Umrisszeichnung | Technische Informationen | Englisch | 107 KB |
Modell A-105, Frontansicht | Foto | Englisch | 58 KB |
Modell A-105, Ansicht von unten | Foto | Englisch | 68 KB |
Model A-105 Top View | Foto | Englisch | 87 KB |
Pressure Accessories Datasheet | Datenblatt | Englisch | 374 KB |
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer | Produktleitfaden | Englisch | 1 MB |
Übersichtsbroschüre zu T&M | Broschüre | Englisch | 413 KB |
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |