搜索

/content/sps/cn/zh/search-results.html

电路板安装压力传感器

TruStability™ NSC 系列

补偿式。低压。差压、表压。mV 输出。液体介质。精度性:±0.25 %FSS BFSL

总览
压力范围
  • ±60 mbar 至 ±10 bar,±6 kPa 至 ±1 MPa,±1 psi 至 ±150 psi

霍尼韦尔 TruStability® TSC 系列是一款压阻式硅压力传感器,提供成比例的模拟输出,用于在指定的满量程压力跨度和温度范围内提供压力读数。

  • 温度补偿与非放大式
  • 温度补偿使传感器更容易集成到系统中,无需在不同的温度条件下校准系统,同时减小零件间的差异性
  • 补偿温度范围是 0°C 到 85°C [-32°F 到 185°F]
  • 工作温度范围是 -40°C 到 85°C [-40°F 到 185°F]
  • 测量差压或表压

差压传感器可在两个压力端口之间测量压力。表压型传感器以大气压力为参考,提供与大气压力相差成比例的输出值。

TSC 系列传感器预期用于诸如空气等非腐蚀性和非离子气体之中。端口 1 也可用于压强为 60 mbar  |  6 kPa  | 1 psi 以上的非腐蚀性和非离子液体之中。

TSC 系列提供多种包装风格和安装选择,设备制造商可更轻松地将产品投入到其应用中使用。这些传感器能够提供分辨率极高的压力信号。频率响应一般也受到最终用户的系统限制。

所有产品均根据 ISO 9001 设计、制造。

产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series
application/pdf 5.04 MB
5/24/2021
5.04 MB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Board Mount Pressure Sensors Selection Guide
application/pdf 1.3 MB
11/12/2021
1.3 MB
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
application/pdf 4.14 MB
5/24/2021
4.14 MB
安装指南
名称
描述
文件大小
日期
大小
TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series
application/pdf 3.83 MB
5/24/2021
3.83 MB
CAD模型
名称
描述
文件大小
日期
大小
TruStability™ DIP LN CAD Model.zip
application/zip 187.57 KB
5/24/2021
187.57 KB
TruStability™ DIP AN CAD Model.zip
application/zip 180.9 KB
5/24/2021
180.9 KB
TruStability™ SIP NB CAD Model.zip
application/zip 150.06 KB
5/24/2021
150.06 KB
TruStability™ CAD Models - grouped
application/zip 5.4 MB
5/24/2021
5.4 MB
TruStability™ DIP RR CAD Model.zip
application/zip 183.81 KB
5/24/2021
183.81 KB
TruStability™ DIP JJ CAD Model.zip
application/zip 209.17 KB
5/24/2021
209.17 KB
手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Making Sense of Sensing
application/pdf 3.37 MB
10/6/2021
3.37 MB
技术说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Industrial Product Line Card
application/pdf 2.24 MB
10/24/2022
2.24 MB
Energy and Environmental Design Trends
application/pdf 828.15 KB
5/24/2021
828.15 KB
Pneumatic Interface Recommendations for TruStability® Board Mount Pressure Sensors, HSC, SSC, TSC, NSC Series Technical Note
application/pdf 58.35 KB
5/24/2021
58.35 KB
Pressure or Airflow Sensors?
application/pdf 560.47 KB
5/24/2021
560.47 KB
Pressure Sensor Glossary of Terms
application/pdf 129.79 KB
5/24/2021
129.79 KB
白皮书
名称
描述
文件大小
日期
大小
Measuring Pressure in Chemistry Analyzers
application/pdf 2.72 MB
5/24/2021
2.72 MB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Defence Ground Vehicles -
application/pdf 872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
application/pdf 3.88 MB
5/31/2022
3.88 MB
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications -
application/pdf 2.48 MB
5/24/2023
2.48 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
application/pdf 1.34 MB
5/18/2023
1.34 MB
Solutions for Hemodialysis Machines
application/pdf 2.66 MB
11/23/2021
2.66 MB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
Solutions for Oxygen Concentrators
application/pdf 2.29 MB
11/12/2021
2.29 MB
Sensor Use in Building Energy Conservation
application/pdf 2.53 MB
5/24/2021
2.53 MB
产品照片
名称
描述
文件大小
日期
大小
TruStability™ DIP JJ highres photo.jpg
image/jpeg 84.49 KB
5/24/2021
84.49 KB
TruStability™ DIP AN highres photo.jpg
image/jpeg 106.9 KB
5/24/2021
106.9 KB
TruStability™ DIP LN highres photo.jpg
image/jpeg 47.88 KB
5/24/2021
47.88 KB
TruStability™ DIP RR highres photo.jpg
image/jpeg 87.27 KB
5/24/2021
87.27 KB
TruStability™ DIP AN lowres photo.jpg
image/jpeg 12.8 KB
5/24/2021
12.8 KB
TruStability™ SIP NB highres photo.jpg
image/jpeg 421.87 KB
5/24/2021
421.87 KB
TruStability™ DIP RR lowres photo.jpg
image/jpeg 8.23 KB
5/24/2021
8.23 KB
TruStability™ DIP JJ lowres photo.jpg
image/jpeg 30.03 KB
5/24/2021
30.03 KB
TruStability™ Product Photos - grouped
application/zip 3.56 MB
6/4/2021
3.56 MB
TruStability™ DIP LN lowres photo.jpg
image/jpeg 6.48 KB
5/24/2021
6.48 KB
TruStability™ SIP NB lowres photo.jpg
image/jpeg 23.54 KB
5/24/2021
23.54 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Board Mount Pressure Sensors Selection Guide
1.3 MB
11/12/2021
1.3 MB
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.88 MB
5/31/2022
3.88 MB
TruStability™ DIP JJ highres photo.jpg
84.49 KB
5/24/2021
84.49 KB
TruStability™ DIP AN highres photo.jpg
106.9 KB
5/24/2021
106.9 KB
TruStability™ DIP LN CAD Model.zip
187.57 KB
5/24/2021
187.57 KB
TruStability™ DIP LN highres photo.jpg
47.88 KB
5/24/2021
47.88 KB
TruStability™ DIP RR highres photo.jpg
87.27 KB
5/24/2021
87.27 KB
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
5/24/2021
4.14 MB
TruStability™ DIP AN CAD Model.zip
180.9 KB
5/24/2021
180.9 KB
TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series
5.04 MB
5/24/2021
5.04 MB
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications -
2.48 MB
5/24/2023
2.48 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.34 MB
5/18/2023
1.34 MB
TruStability™ DIP AN lowres photo.jpg
12.8 KB
5/24/2021
12.8 KB
TruStability™ SIP NB CAD Model.zip
150.06 KB
5/24/2021
150.06 KB
TruStability™ SIP NB highres photo.jpg
421.87 KB
5/24/2021
421.87 KB
Making Sense of Sensing
3.37 MB
10/6/2021
3.37 MB
TruStability™ CAD Models - grouped
5.4 MB
5/24/2021
5.4 MB
TruStability™ DIP RR lowres photo.jpg
8.23 KB
5/24/2021
8.23 KB
TruStability™ DIP RR CAD Model.zip
183.81 KB
5/24/2021
183.81 KB
Industrial Product Line Card
2.24 MB
10/24/2022
2.24 MB
TruStability™ DIP JJ lowres photo.jpg
30.03 KB
5/24/2021
30.03 KB
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/24/2021
828.15 KB
Pneumatic Interface Recommendations for TruStability® Board Mount Pressure Sensors, HSC, SSC, TSC, NSC Series Technical Note
58.35 KB
5/24/2021
58.35 KB
TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series
3.83 MB
5/24/2021
3.83 MB
Solutions for Hemodialysis Machines
2.66 MB
11/23/2021
2.66 MB
TruStability™ DIP JJ CAD Model.zip
209.17 KB
5/24/2021
209.17 KB
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
5/24/2021
560.47 KB
TruStability™ Product Photos - grouped
3.56 MB
6/4/2021
3.56 MB
Pressure Sensor Glossary of Terms
129.79 KB
5/24/2021
129.79 KB
TruStability™ DIP LN lowres photo.jpg
6.48 KB
5/24/2021
6.48 KB
Measuring Pressure in Chemistry Analyzers
2.72 MB
5/24/2021
2.72 MB
TruStability™ SIP NB lowres photo.jpg
23.54 KB
5/24/2021
23.54 KB
Solutions for Oxygen Concentrators
2.29 MB
11/12/2021
2.29 MB
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
5/24/2021
2.53 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series
5.04 MB
5/24/2021
Board Mount Pressure Sensors Selection Guide
1.3 MB
11/12/2021
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
5/24/2021
TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series
3.83 MB
5/24/2021
TruStability™ DIP LN CAD Model.zip
187.57 KB
5/24/2021
TruStability™ DIP AN CAD Model.zip
180.9 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP NB CAD Model.zip
150.06 KB
5/24/2021
TruStability™ CAD Models - grouped
5.4 MB
5/24/2021
TruStability™ DIP RR CAD Model.zip
183.81 KB
5/24/2021
TruStability™ DIP JJ CAD Model.zip
209.17 KB
5/24/2021
Making Sense of Sensing
3.37 MB
10/6/2021
Industrial Product Line Card
2.24 MB
10/24/2022
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/24/2021
Pneumatic Interface Recommendations for TruStability® Board Mount Pressure Sensors, HSC, SSC, TSC, NSC Series Technical Note
58.35 KB
5/24/2021
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
5/24/2021
Pressure Sensor Glossary of Terms
129.79 KB
5/24/2021
Measuring Pressure in Chemistry Analyzers
2.72 MB
5/24/2021
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
6/14/2023
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.88 MB
5/31/2022
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications -
2.48 MB
5/24/2023
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.34 MB
5/18/2023
Solutions for Hemodialysis Machines
2.66 MB
11/23/2021
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
12/20/2022
Solutions for Oxygen Concentrators
2.29 MB
11/12/2021
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
5/24/2021
TruStability™ DIP JJ highres photo.jpg
84.49 KB
5/24/2021
TruStability™ DIP AN highres photo.jpg
106.9 KB
5/24/2021
TruStability™ DIP LN highres photo.jpg
47.88 KB
5/24/2021
TruStability™ DIP RR highres photo.jpg
87.27 KB
5/24/2021
TruStability™ DIP AN lowres photo.jpg
12.8 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP NB highres photo.jpg
421.87 KB
5/24/2021
TruStability™ DIP RR lowres photo.jpg
8.23 KB
5/24/2021
TruStability™ DIP JJ lowres photo.jpg
30.03 KB
5/24/2021
TruStability™ Product Photos - grouped
3.56 MB
6/4/2021
TruStability™ DIP LN lowres photo.jpg
6.48 KB
5/24/2021
TruStability™ SIP NB lowres photo.jpg
23.54 KB
5/24/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
TSCDJJN001PDUCV
TRUSTABILITY PRESSURE SENSOR
alt
TSCDLNN001PGUCV
Trustability sensor
alt
TSCDLNN100PGUCV
Trustability sensor
alt
TSCDRRN015PDUCV
压力传感器
alt
TSCSNBN005PDUCV
压力传感器
alt
TSCSNBN015PDUCV
板载压力传感器
Image
SKU
Description
alt
TSCDJJN001PDUCV
TRUSTABILITY PRESSURE SENSOR
alt
TSCDLNN001PGUCV
Trustability sensor
alt
TSCDLNN100PGUCV
Trustability sensor
alt
TSCDRRN015PDUCV
压力传感器
alt
TSCSNBN005PDUCV
压力传感器
alt
TSCSNBN015PDUCV
板载压力传感器