搜索

/content/sps/cn/zh/search-results.html

锁存位置传感器集成电路

SS400 系列、 SS500 系列

低、中、高三类磁场强度的单极数字式霍尔效应传感器集成电路。扁平 TO-92 型样式,SOT-89B 封装。数字电流沉输出

总览

SS400 系列传感器集成电路是小型通用数字霍尔效应传感器,由永磁体或者电磁体提供的磁场进行操作,用于对交替的北磁极和南磁极做出响应或只对南磁极做出响应。有双极锁存磁体和单极磁体可供选择。

带隙调节功能有助于确保 3.8 Vdc 至 30 Vdc 电源电压范围内的操作稳定。这些传感器能够实现连续的 20 mA 电流沉输出并可在最高达 50 mA 的电流下循环。其可在 3.8 V 电压下工作的能力可以用于许多潜在的低电压应用。

数字式开路集电极电流沉输出可与各种电子电路轻松对接使用。

为提供可靠的产品和保持品质一致,SS400 系列在 25°C [75°F] 和 125°C [257°F] 下均进行了测试。本系列中的所有目录产品均可在最高 150°C [302°F] 的温度下工作。

出于设计灵活性考虑,提供以下引脚和包装选项:
  • 直形引脚,14.99 mm [0.59 英寸] 长,以散装或卷带式成箱包装
  • 直形引脚,18.7 mm [0.735 英寸] 长,散装包装
  • 成型引脚,14.99 mm [0.59 英寸] 长,以散装或卷带式成箱包装
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
SS400 Series, SS500 Series Bipolar, Latching, and Unipolar Hall-effect Digital Position Sensor ICs
application/pdf 1.27 MB
5/24/2021
1.27 MB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Position Sensors Product Range Guide
application/pdf 4.85 MB
10/18/2022
4.85 MB
安装指南
名称
描述
文件大小
日期
大小
SS400 Series Temperature Compensated Digital Hall-Effect Sensor ICs
application/pdf 347.42 KB
5/24/2021
347.42 KB
CAD模型
名称
描述
文件大小
日期
大小
Magnetic Sensor IC SOT-89B CAD Model
application/zip 32.96 KB
5/24/2021
32.96 KB
Magnetic Sensor IC Flat TO-92-Style CAD Model
application/zip 13.27 KB
5/24/2021
13.27 KB
Magnetic Sensors CAD Models - grouped
application/zip 130.4 KB
5/24/2021
130.4 KB
手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Making Sense of Sensing
application/pdf 3.37 MB
10/6/2021
3.37 MB
技术说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Magnetic Sensor IC Selection Chart
application/pdf 372.87 KB
10/24/2022
372.87 KB
Achieving High Sensitivity and Magnetic Stability without the Use of Chopper Stabilization in Latching Hall-Effect Sensorsfor Brushless DC Motor Applications Technical Note
application/pdf 117.53 KB
1/31/2022
117.53 KB
Magnetic Sensor IC Product Line Card
application/pdf 438.61 KB
5/24/2021
438.61 KB
白皮书
名称
描述
文件大小
日期
大小
Non-chopper-stabilized versus chopper-stabilized bipolar latching Hall-effect sensors
application/pdf 950.68 KB
1/31/2022
950.68 KB
How to select Hall-effect sensors for brushless dc motors
application/pdf 379.18 KB
1/31/2022
379.18 KB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Sensors and Switches in Front Loaders
application/pdf 2.54 MB
5/24/2021
2.54 MB
Forestry Vehicles
application/pdf 1.05 MB
12/20/2022
1.05 MB
Platform Vehicles
application/pdf 628.05 KB
12/20/2022
628.05 KB
Defence Ground Vehicles -
application/pdf 872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
All-Terrain Vehicle Solutions
application/pdf 803.57 KB
12/20/2022
803.57 KB
Industrial Warehouse Solutions
application/pdf 2.85 MB
9/23/2022
2.85 MB
Solutions for Laboratory Automation
application/pdf 6.42 MB
6/12/2023
6.42 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
application/pdf 1.34 MB
5/18/2023
1.34 MB
Solutions for Ventilators
application/pdf 2.78 MB
6/12/2023
2.78 MB
Sensors in Sleep Apnea Machines
application/pdf 1.88 MB
5/24/2021
1.88 MB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
application/pdf 3.88 MB
5/31/2022
3.88 MB
Solutions for Infusion Pumps
application/pdf 2.35 MB
6/12/2023
2.35 MB
Solutions for Hemodialysis Machines
application/pdf 2.66 MB
11/23/2021
2.66 MB
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
10/25/2022
984.29 KB
Solutions for Hematology Analyzers
application/pdf 2.26 MB
6/12/2023
2.26 MB
Solutions for Molecular Diagnostics
application/pdf 2.61 MB
6/12/2023
2.61 MB
电子档
名称
描述
文件大小
日期
大小
Redefining Road Rail & Rugged Applications
application/pdf 28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
产品照片
名称
描述
文件大小
日期
大小
Flat TO-92-style straight standard leads ammopack tape lowres photo
image/jpeg 9.16 KB
5/24/2021
9.16 KB
SOT-89B highres photo
image/jpeg 25.73 KB
5/24/2021
25.73 KB
Flat TO-92-style straight standard leads ammo pack tape highres photo
image/jpeg 64.75 KB
5/24/2021
64.75 KB
Flat TO-92-style surface mount pocket tape and reel highres photo
image/jpeg 271.06 KB
5/24/2021
271.06 KB
Flat TO-92-style formed leads ammopack tape lowres photo
image/jpeg 11.95 KB
5/24/2021
11.95 KB
Flat TO-92-style straight standard leads lowres photo
image/jpeg 16.8 KB
5/24/2021
16.8 KB
Flat TO-92-style straight long leads lowres photo
image/jpeg 17.82 KB
5/24/2021
17.82 KB
Flat TO-92-style surface mount lowres photo
image/jpeg 7.3 KB
5/24/2021
7.3 KB
Flat TO-92-style surface mount highres photo
image/jpeg 30.76 KB
5/24/2021
30.76 KB
Magnetic Sensors Product Photos - grouped
application/zip 1.22 MB
6/4/2021
1.22 MB
Flat TO-92-style straight standard leads highres photo
image/jpeg 89.66 KB
5/24/2021
89.66 KB
Flat TO-92-style straight long leads highres photo
image/jpeg 110.38 KB
5/24/2021
110.38 KB
Flat TO-92-style formed leads ammopack tape highres photo
image/jpeg 58.63 KB
5/24/2021
58.63 KB
Flat TO-92-style surface mount pocket tape and reel lowres photo
image/jpeg 33.2 KB
5/24/2021
33.2 KB
SOT-89B lowres photo
image/jpeg 10.2 KB
5/24/2021
10.2 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
2.54 MB
Forestry Vehicles
1.05 MB
12/20/2022
1.05 MB
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
Platform Vehicles
628.05 KB
12/20/2022
628.05 KB
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
All-Terrain Vehicle Solutions
803.57 KB
12/20/2022
803.57 KB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
9/23/2022
2.85 MB
Flat TO-92-style straight standard leads ammopack tape lowres photo
9.16 KB
5/24/2021
9.16 KB
SOT-89B highres photo
25.73 KB
5/24/2021
25.73 KB
SS400 Series Temperature Compensated Digital Hall-Effect Sensor ICs
347.42 KB
5/24/2021
347.42 KB
Non-chopper-stabilized versus chopper-stabilized bipolar latching Hall-effect sensors
950.68 KB
1/31/2022
950.68 KB
Solutions for Laboratory Automation
6.42 MB
6/12/2023
6.42 MB
Magnetic Sensor IC Selection Chart
372.87 KB
10/24/2022
372.87 KB
Flat TO-92-style straight standard leads ammo pack tape highres photo
64.75 KB
5/24/2021
64.75 KB
Achieving High Sensitivity and Magnetic Stability without the Use of Chopper Stabilization in Latching Hall-Effect Sensorsfor Brushless DC Motor Applications Technical Note
117.53 KB
1/31/2022
117.53 KB
Flat TO-92-style surface mount pocket tape and reel highres photo
271.06 KB
5/24/2021
271.06 KB
Flat TO-92-style formed leads ammopack tape lowres photo
11.95 KB
5/24/2021
11.95 KB
Flat TO-92-style straight standard leads lowres photo
16.8 KB
5/24/2021
16.8 KB
Flat TO-92-style straight long leads lowres photo
17.82 KB
5/24/2021
17.82 KB
Flat TO-92-style surface mount lowres photo
7.3 KB
5/24/2021
7.3 KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.34 MB
5/18/2023
1.34 MB
Solutions for Ventilators
2.78 MB
6/12/2023
2.78 MB
Sensors in Sleep Apnea Machines
1.88 MB
5/24/2021
1.88 MB
Magnetic Sensor IC SOT-89B CAD Model
32.96 KB
5/24/2021
32.96 KB
Flat TO-92-style surface mount highres photo
30.76 KB
5/24/2021
30.76 KB
How to select Hall-effect sensors for brushless dc motors
379.18 KB
1/31/2022
379.18 KB
Making Sense of Sensing
3.37 MB
10/6/2021
3.37 MB
Position Sensors Product Range Guide
4.85 MB
10/18/2022
4.85 MB
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
Magnetic Sensors Product Photos - grouped
1.22 MB
6/4/2021
1.22 MB
Flat TO-92-style straight standard leads highres photo
89.66 KB
5/24/2021
89.66 KB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.88 MB
5/31/2022
3.88 MB
Flat TO-92-style straight long leads highres photo
110.38 KB
5/24/2021
110.38 KB
Solutions for Infusion Pumps
2.35 MB
6/12/2023
2.35 MB
Flat TO-92-style formed leads ammopack tape highres photo
58.63 KB
5/24/2021
58.63 KB
Flat TO-92-style surface mount pocket tape and reel lowres photo
33.2 KB
5/24/2021
33.2 KB
Solutions for Hemodialysis Machines
2.66 MB
11/23/2021
2.66 MB
SS400 Series, SS500 Series Bipolar, Latching, and Unipolar Hall-effect Digital Position Sensor ICs
1.27 MB
5/24/2021
1.27 MB
Magnetic Sensor IC Flat TO-92-Style CAD Model
13.27 KB
5/24/2021
13.27 KB
SOT-89B lowres photo
10.2 KB
5/24/2021
10.2 KB
Construction Vehicles -
984.29 KB
10/25/2022
984.29 KB
Solutions for Hematology Analyzers
2.26 MB
6/12/2023
2.26 MB
Solutions for Molecular Diagnostics
2.61 MB
6/12/2023
2.61 MB
Magnetic Sensor IC Product Line Card
438.61 KB
5/24/2021
438.61 KB
Magnetic Sensors CAD Models - grouped
130.4 KB
5/24/2021
130.4 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
SS400 Series, SS500 Series Bipolar, Latching, and Unipolar Hall-effect Digital Position Sensor ICs
1.27 MB
5/24/2021
Position Sensors Product Range Guide
4.85 MB
10/18/2022
SS400 Series Temperature Compensated Digital Hall-Effect Sensor ICs
347.42 KB
5/24/2021
Magnetic Sensor IC SOT-89B CAD Model
32.96 KB
5/24/2021
Magnetic Sensor IC Flat TO-92-Style CAD Model
13.27 KB
5/24/2021
Magnetic Sensors CAD Models - grouped
130.4 KB
5/24/2021
Making Sense of Sensing
3.37 MB
10/6/2021
Magnetic Sensor IC Selection Chart
372.87 KB
10/24/2022
Achieving High Sensitivity and Magnetic Stability without the Use of Chopper Stabilization in Latching Hall-Effect Sensorsfor Brushless DC Motor Applications Technical Note
117.53 KB
1/31/2022
Magnetic Sensor IC Product Line Card
438.61 KB
5/24/2021
Non-chopper-stabilized versus chopper-stabilized bipolar latching Hall-effect sensors
950.68 KB
1/31/2022
How to select Hall-effect sensors for brushless dc motors
379.18 KB
1/31/2022
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
Forestry Vehicles
1.05 MB
12/20/2022
Platform Vehicles
628.05 KB
12/20/2022
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
6/14/2023
All-Terrain Vehicle Solutions
803.57 KB
12/20/2022
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
9/23/2022
Solutions for Laboratory Automation
6.42 MB
6/12/2023
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.34 MB
5/18/2023
Solutions for Ventilators
2.78 MB
6/12/2023
Sensors in Sleep Apnea Machines
1.88 MB
5/24/2021
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
12/20/2022
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.88 MB
5/31/2022
Solutions for Infusion Pumps
2.35 MB
6/12/2023
Solutions for Hemodialysis Machines
2.66 MB
11/23/2021
Construction Vehicles -
984.29 KB
10/25/2022
Solutions for Hematology Analyzers
2.26 MB
6/12/2023
Solutions for Molecular Diagnostics
2.61 MB
6/12/2023
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
Flat TO-92-style straight standard leads ammopack tape lowres photo
9.16 KB
5/24/2021
SOT-89B highres photo
25.73 KB
5/24/2021
Flat TO-92-style straight standard leads ammo pack tape highres photo
64.75 KB
5/24/2021
Flat TO-92-style surface mount pocket tape and reel highres photo
271.06 KB
5/24/2021
Flat TO-92-style formed leads ammopack tape lowres photo
11.95 KB
5/24/2021
Flat TO-92-style straight standard leads lowres photo
16.8 KB
5/24/2021
Flat TO-92-style straight long leads lowres photo
17.82 KB
5/24/2021
Flat TO-92-style surface mount lowres photo
7.3 KB
5/24/2021
Flat TO-92-style surface mount highres photo
30.76 KB
5/24/2021
Magnetic Sensors Product Photos - grouped
1.22 MB
6/4/2021
Flat TO-92-style straight standard leads highres photo
89.66 KB
5/24/2021
Flat TO-92-style straight long leads highres photo
110.38 KB
5/24/2021
Flat TO-92-style formed leads ammopack tape highres photo
58.63 KB
5/24/2021
Flat TO-92-style surface mount pocket tape and reel lowres photo
33.2 KB
5/24/2021
SOT-89B lowres photo
10.2 KB
5/24/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
SS441A
DIGITAL POSITION SENSOR
alt
SS441A-L
SOLID STATE SENSOR
alt
SS443A
Hall Effect IC (HALL集成电路)
alt
SS443A-S
COMMERCIAL SS - AUTOMATIVE
alt
SS443A-T2
SOLID STATE SENSOR
alt
SS443A-T3
SOLID STATE SENSOR
alt
SS449A
DIGITAL POSITION SENSOR
alt
SS449A-T2
SOLID STATE SENSOR
alt
SS461A
Hall Effect IC
alt
SS461A-S
Hall Sensors
Image
SKU
Description
alt
SS441A
DIGITAL POSITION SENSOR
alt
SS441A-L
SOLID STATE SENSOR
alt
SS443A
Hall Effect IC (HALL集成电路)
alt
SS443A-S
COMMERCIAL SS - AUTOMATIVE
alt
SS443A-T2
SOLID STATE SENSOR
alt
SS443A-T3
SOLID STATE SENSOR
alt
SS449A
DIGITAL POSITION SENSOR
alt
SS449A-T2
SOLID STATE SENSOR
alt
SS461A
Hall Effect IC
alt
SS461A-S
Hall Sensors