锁存位置传感器集成电路
SS360NT、SS360ST、SS360ST-10K、SS460S、SS460S-T2、SS460S-T3、SS460S-LP
高灵敏度锁存数字式霍尔效应传感器集成电路。SOT-23,扁平 TO-92 式,带直形或成型引脚封装。数字电流沉输出
SS360NT、SS360ST、SS360ST-10K、SS460S、SS460S-T2、SS460S-T3 和 SS460S-LP 高灵敏度锁存数字霍尔效应传感器集成电路是灵敏通用的小型装置,由永磁体或者电磁体提供的磁场进行操作。他们可对变换的南北极作出响应。SS360NT 通过北极开启,SS360ST、 SS460S、 SS460S-T2 和 SS460S-LP 通过南极开启。
该传感器集成电路提供了可靠的切换点,磁灵敏度一般高达 30G(最大为 55 G)。该传感器集成电路不使用霍尔元件上的斩波器稳定作用,从而提供清晰的输出信号,而且与使用斩波器稳定作用的极具竞争力的高灵敏度霍尔效应锁存传感器集成电路相比,可获得更快的锁存器响应时间。
这些产品提供反向极性保护,可在 -40°C 至 150°C 的温度范围内稳定输出,可接受从3 Vdc 到 24 Vdc 的任何直流电源电压。
对于为获得更有效率的小型设计产品而需要性能可靠一致的锁存传感器的无刷直流电机制造商而言,霍尼韦尔新推出的高灵敏度霍尔效应锁存传感器集成电路在快速对磁场的变化做出响应以提高电机效率的同时,能够对弱磁场做出响应并具有始终如一的可重复性。
这些产品包含以下封装样式:
- SS360NT、SS360ST、SS360ST-10K:SOT-23 贴装封装,载带和卷盘
- 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装包装
- 扁平 TO-92 式,成型引脚,弹药包型卷带盒
- 扁平 TO-92 式,长直引脚,载带和卷盘
- 扁平 TO-92 式,标准直引脚,弹药包型卷带盒