双极位置传感器集成电路
SS311PT、SS411P
内置上拉电阻的低成本双极数字式霍尔效应传感器集成电路。SOT-23 (SS311PT)、扁平 TO-92 样式 (SS411P) 封装。电流沉输出
这些 SS311PT/SS411P 小型多功能的数字霍尔效应装置由永磁体或者电磁体所提供的磁场进行工作,可以对交替的北磁极和南磁极作出响应。
这些双极传感器集成电路提高了灵敏度,因而允许使用成本往往较低的磁体。内部上拉电阻往往消除了对外部组件的需求,从而进一步帮助降低系统成本。这些经济型双极传感器适用于很多简单、大批量、成本敏感的旋转感应应用场合。
2.7 Vdc 至 7 Vdc 的电源电压范围允许此装置在低电压应用中使用。
S311PT 的极小尺寸需要的 PCB(印刷电路板)空间更少,可在更小的组装中使用。
这些传感器有两种封装类型:SS311PT 采用超小型 SOT-23 表面贴装型封装,SS411P 采用引脚扁平 TO-92 型封装。
SS311PT 可用卷带和卷盘(每卷 3000 个)包装;SS411P 为散装(每袋 1000 个)。