搜索

/content/sps/cn/zh/search-results.html

双极位置传感器集成电路

SS41, -L, -T2, -T3, -S, -SP, SS51T

双极数字式霍尔效应传感器集成电路。不同的包装类型。数字电流沉输出

总览

这些小型多功能的数字霍尔效应设备由永磁体或者电磁体所提供的磁场进行工作,可以对交替的北磁极和南磁极作出响应。一种内装式的调节器能在 4.5 Vdc 至 24 Vdc 电源电压范围之外提供稳定的操作,内电路系统能防止电源电压极性因意外而颠倒时对传感器造成的损害。

这种集电极开路的电流沉输出电压可与各种电子电路方便连接。该 SS41 在 25°C [77°F] 和 125°C [257°F] 的温度下测试。

为了实现设计灵活性,这些产品提供以下 TO-92 封装类型:

  • SS41:标准直引脚,散装
  • SS41-L:长直引脚,散装
  • SS41-T2:成型引脚,弹药包型卷带盒
  • SS41-T3:标准直引脚,弹药包型卷带盒
  • SS41-S:表面贴装,散装
  • SS41-SP:表面贴装,袋载带和卷盘
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
SS41, SS41-L, SS41-T2, SS41-T3, SS41-S, SS41-SP Bipolar Hall-Effect Digital Position Sensor ICs
application/pdf 1.06 MB
5/24/2021
1.06 MB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Position Sensors Product Range Guide
application/pdf 4.85 MB
10/18/2022
4.85 MB
安装指南
名称
描述
文件大小
日期
大小
SS41 Low Gauss, Bipolar Digital Hall-Effect Sensor ICs
application/pdf 184.71 KB
5/24/2021
184.71 KB
CAD模型
名称
描述
文件大小
日期
大小
Magnetic Sensors CAD Models - grouped
application/zip 130.4 KB
5/24/2021
130.4 KB
Magnetic Sensor IC SOT-89B CAD Model
application/zip 32.96 KB
5/24/2021
32.96 KB
Magnetic Sensor IC Flat TO-92-Style CAD Model
application/zip 13.27 KB
5/24/2021
13.27 KB
手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Controlling the Future with Technology
application/pdf 11.8 MB
3/7/2023
11.8 MB
Making Sense of Sensing
application/pdf 3.37 MB
10/6/2021
3.37 MB
技术说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Magnetic Sensor IC Selection Chart
application/pdf 372.87 KB
10/24/2022
372.87 KB
Magnetic Sensor IC Product Line Card
application/pdf 438.61 KB
5/24/2021
438.61 KB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Defence Ground Vehicles -
application/pdf 872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
All-Terrain Vehicle Solutions
application/pdf 803.57 KB
12/20/2022
803.57 KB
Forestry Vehicles
application/pdf 1.05 MB
12/20/2022
1.05 MB
Platform Vehicles
application/pdf 628.05 KB
12/20/2022
628.05 KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
application/pdf 1.34 MB
5/18/2023
1.34 MB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
application/pdf 3.88 MB
5/31/2022
3.88 MB
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
10/25/2022
984.29 KB
电子档
名称
描述
文件大小
日期
大小
Redefining Road Rail & Rugged Applications
application/pdf 28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
产品照片
名称
描述
文件大小
日期
大小
Flat TO-92-style straight standard leads lowres photo
image/jpeg 16.8 KB
5/24/2021
16.8 KB
Magnetic Sensors Product Photos - grouped
application/zip 1.22 MB
6/4/2021
1.22 MB
Flat TO-92-style surface mount pocket tape and reel highres photo
image/jpeg 271.06 KB
5/24/2021
271.06 KB
Flat TO-92-style straight standard leads ammo pack tape highres photo
image/jpeg 64.75 KB
5/24/2021
64.75 KB
Flat TO-92-style straight long leads highres photo
image/jpeg 110.38 KB
5/24/2021
110.38 KB
Flat TO-92-style straight standard leads highres photo
image/jpeg 89.66 KB
5/24/2021
89.66 KB
Flat TO-92-style surface mount lowres photo
image/jpeg 7.3 KB
5/24/2021
7.3 KB
Flat TO-92-style formed leads ammopack tape lowres photo
image/jpeg 11.95 KB
5/24/2021
11.95 KB
SOT-89B lowres photo
image/jpeg 10.2 KB
5/24/2021
10.2 KB
Flat TO-92-style straight long leads lowres photo
image/jpeg 17.82 KB
5/24/2021
17.82 KB
Flat TO-92-style formed leads ammopack tape highres photo
image/jpeg 58.63 KB
5/24/2021
58.63 KB
Flat TO-92-style straight standard leads ammopack tape lowres photo
image/jpeg 9.16 KB
5/24/2021
9.16 KB
SOT-89B highres photo
image/jpeg 25.73 KB
5/24/2021
25.73 KB
Flat TO-92-style surface mount highres photo
image/jpeg 30.76 KB
5/24/2021
30.76 KB
Flat TO-92-style surface mount pocket tape and reel lowres photo
image/jpeg 33.2 KB
5/24/2021
33.2 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Flat TO-92-style straight standard leads lowres photo
16.8 KB
5/24/2021
16.8 KB
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
All-Terrain Vehicle Solutions
803.57 KB
12/20/2022
803.57 KB
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
Forestry Vehicles
1.05 MB
12/20/2022
1.05 MB
Platform Vehicles
628.05 KB
12/20/2022
628.05 KB
Controlling the Future with Technology
11.8 MB
3/7/2023
11.8 MB
SS41, SS41-L, SS41-T2, SS41-T3, SS41-S, SS41-SP Bipolar Hall-Effect Digital Position Sensor ICs
1.06 MB
5/24/2021
1.06 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.34 MB
5/18/2023
1.34 MB
SS41 Low Gauss, Bipolar Digital Hall-Effect Sensor ICs
184.71 KB
5/24/2021
184.71 KB
Position Sensors Product Range Guide
4.85 MB
10/18/2022
4.85 MB
Making Sense of Sensing
3.37 MB
10/6/2021
3.37 MB
Magnetic Sensor IC Selection Chart
372.87 KB
10/24/2022
372.87 KB
Magnetic Sensors Product Photos - grouped
1.22 MB
6/4/2021
1.22 MB
Flat TO-92-style surface mount pocket tape and reel highres photo
271.06 KB
5/24/2021
271.06 KB
Magnetic Sensors CAD Models - grouped
130.4 KB
5/24/2021
130.4 KB
Flat TO-92-style straight standard leads ammo pack tape highres photo
64.75 KB
5/24/2021
64.75 KB
Flat TO-92-style straight long leads highres photo
110.38 KB
5/24/2021
110.38 KB
Magnetic Sensor IC SOT-89B CAD Model
32.96 KB
5/24/2021
32.96 KB
Flat TO-92-style straight standard leads highres photo
89.66 KB
5/24/2021
89.66 KB
Flat TO-92-style surface mount lowres photo
7.3 KB
5/24/2021
7.3 KB
Magnetic Sensor IC Product Line Card
438.61 KB
5/24/2021
438.61 KB
Flat TO-92-style formed leads ammopack tape lowres photo
11.95 KB
5/24/2021
11.95 KB
SOT-89B lowres photo
10.2 KB
5/24/2021
10.2 KB
Flat TO-92-style straight long leads lowres photo
17.82 KB
5/24/2021
17.82 KB
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
Flat TO-92-style formed leads ammopack tape highres photo
58.63 KB
5/24/2021
58.63 KB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.88 MB
5/31/2022
3.88 MB
Flat TO-92-style straight standard leads ammopack tape lowres photo
9.16 KB
5/24/2021
9.16 KB
SOT-89B highres photo
25.73 KB
5/24/2021
25.73 KB
Flat TO-92-style surface mount highres photo
30.76 KB
5/24/2021
30.76 KB
Magnetic Sensor IC Flat TO-92-Style CAD Model
13.27 KB
5/24/2021
13.27 KB
Construction Vehicles -
984.29 KB
10/25/2022
984.29 KB
Flat TO-92-style surface mount pocket tape and reel lowres photo
33.2 KB
5/24/2021
33.2 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
SS41, SS41-L, SS41-T2, SS41-T3, SS41-S, SS41-SP Bipolar Hall-Effect Digital Position Sensor ICs
1.06 MB
5/24/2021
Position Sensors Product Range Guide
4.85 MB
10/18/2022
SS41 Low Gauss, Bipolar Digital Hall-Effect Sensor ICs
184.71 KB
5/24/2021
Magnetic Sensors CAD Models - grouped
130.4 KB
5/24/2021
Magnetic Sensor IC SOT-89B CAD Model
32.96 KB
5/24/2021
Magnetic Sensor IC Flat TO-92-Style CAD Model
13.27 KB
5/24/2021
Controlling the Future with Technology
11.8 MB
3/7/2023
Making Sense of Sensing
3.37 MB
10/6/2021
Magnetic Sensor IC Selection Chart
372.87 KB
10/24/2022
Magnetic Sensor IC Product Line Card
438.61 KB
5/24/2021
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
6/14/2023
All-Terrain Vehicle Solutions
803.57 KB
12/20/2022
Forestry Vehicles
1.05 MB
12/20/2022
Platform Vehicles
628.05 KB
12/20/2022
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.34 MB
5/18/2023
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
12/20/2022
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.88 MB
5/31/2022
Construction Vehicles -
984.29 KB
10/25/2022
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
Flat TO-92-style straight standard leads lowres photo
16.8 KB
5/24/2021
Magnetic Sensors Product Photos - grouped
1.22 MB
6/4/2021
Flat TO-92-style surface mount pocket tape and reel highres photo
271.06 KB
5/24/2021
Flat TO-92-style straight standard leads ammo pack tape highres photo
64.75 KB
5/24/2021
Flat TO-92-style straight long leads highres photo
110.38 KB
5/24/2021
Flat TO-92-style straight standard leads highres photo
89.66 KB
5/24/2021
Flat TO-92-style surface mount lowres photo
7.3 KB
5/24/2021
Flat TO-92-style formed leads ammopack tape lowres photo
11.95 KB
5/24/2021
SOT-89B lowres photo
10.2 KB
5/24/2021
Flat TO-92-style straight long leads lowres photo
17.82 KB
5/24/2021
Flat TO-92-style formed leads ammopack tape highres photo
58.63 KB
5/24/2021
Flat TO-92-style straight standard leads ammopack tape lowres photo
9.16 KB
5/24/2021
SOT-89B highres photo
25.73 KB
5/24/2021
Flat TO-92-style surface mount highres photo
30.76 KB
5/24/2021
Flat TO-92-style surface mount pocket tape and reel lowres photo
33.2 KB
5/24/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
SS41
Hall Effect IC HALL集成电路
alt
SS41-L
磁性传感器IC
alt
SS41-S
SOLID STATE SENSOR
alt
SS41-SP
SOLID STATE SENSOR
alt
SS41-T3
SOLID STATE SENSOR
alt
SS51T
SOLID STATE SENSOR
Image
SKU
Description
alt
SS41
Hall Effect IC HALL集成电路
alt
SS41-L
磁性传感器IC
alt
SS41-S
SOLID STATE SENSOR
alt
SS41-SP
SOLID STATE SENSOR
alt
SS41-T3
SOLID STATE SENSOR
alt
SS51T
SOLID STATE SENSOR