双极位置传感器集成电路
SS30AT、SS40A、SS50AT
经济型双极数字式霍尔效应传感器集成电路。SOT-23 (SS30AT)、扁平 TO-92 样式 (SS40A)、SOT-89B (SS50AT) 封装。数字电流沉输出
SS30AT/SS40A/SS50AT 系列传感器为多功能、双极、霍尔效应传感器。这些灵敏的磁传感器具备反极保护功能,可以在 -40°C 到 125°C [-40°F 到 257°F] 的温度范围内稳定输出。可以接受从 4.5Vdc 至 24.0 Vdc 之间的任何直流电源电压。
SS30AT/SS40A/SS50AT 系列传感器根据霍尼韦尔常用磁性位置传感器生产,并带有多种优势。这些传感器采用最新技术设计,可提供可靠的经济型解决方案,以满足商业、健康和/或民用领域的电机控制和 RPM 感应要求。
该产品采用三种封装样式,以满足不同用途。该 SS40A 扁平 TO-92 样式封装,可以批量(1000 每袋多件)或(弹药包)状扇形提供。该 SS30AT 采用超小型 SOT-23 表面封装,SS50AT 采用小型 SOT-89B 表面封装,两者均为捆绑或卷轴样式,以用于自动取放设备。
这些表面贴装型号可以直接安装在印刷电路板 (PCB) 的电子轮廓上。利用自动回流焊操作可以将这些传感器贴附在电路板上,无须开孔,所以有利于降低印刷电路板 (PCB) 的成本。