线性和角度传感器集成电路
SS39ET、SS49E、SS59ET 线性传感器集成电路
霍尔效应。SOT-23, flat TO-92-style, SOT-89B packages. 线性灌电输出
SS39ET/SS49E/SS59ET 系列经济型线性霍尔效应传感器集成电路是小型多功能的元器件,由永磁体或者电磁体所提供的磁场进行工作。线性源输出电压由电源电压设定,并且会因磁场的强度不同而有所不同。较低的电压功能(最低为 2.7 Vdc)和仅 6 mA (通常在 5 Vdc 时)的低电流消耗可以帮助此产品实现节能。
集成电路具有低噪声输出的特性,这使得没有必要使用外部滤波。它还包含了薄膜电阻,可以使温度的稳定性和准确性更高。这些产品可以在无缓冲的情况下与许多电气元件相连接,并且热平衡集成电路可以在全温度范围内提供稳定的操作。
这些产品专为成本竞争优势而设计和制造。所有封装均可以载带形式供应,用于自动化的经济型装配线。SS39ET 的小型尺寸占据更少的印刷电路板(PCB)空间,往往使得电路板可以容纳更多元件。