磁性位置传感器
线性
线性检测范围:0 mm 至 35 mm、0 mm 至 75 mm 和 0 mm 至 225 mm。模拟 Vdc 输出;35 mm、75 mm 和 225 mm:数字输出
SMART 位置传感器是业内最耐用、适应性最强、重量最轻的位置传感器之一,既能进行高度精确的移动控制,又能提高运行效率和安全性。这款传感器易于安装和维护,采用结构简单、经济高效的非接触式设计:
- 消除了机械失效机构
- 减少磨损和损坏
- 改善可靠性和耐用性
- IP67 和 IP69K 密封等级,适合各种严苛应用
- 将停机时间降到最低
SMART 位置传感器是用于精度更高的感应精确位置的一款非接触式传感解决方案。它可以在三个可用感应范围内感应磁体相对于传感器的位置,因而这项解决方案对交通运输、工业和航空航天业很有帮助。
我们的线性位置传感器综合采用 ASIC(专用集成电路)和 MR(磁阻)传感器阵列技术,可以准确而可靠地判断附着在移动物体上的磁体位置,从而确定或控制物体的位置。
线性位置传感器的潜在应用:
- 阀门位置监控
- 材料处理
- 塑模铸造
- 切割和分切
- 控制 CNC 机床
- 重型设备附件的识别
- 确定安装在卡车上的起重机伸缩臂位置
- 控制多种飞机应用的执行器位置