霍尔效应数字式速度和方向传感器
SNG-Q 系列
霍尔效应正交输出速度和方向传感器。电源电压:4.5 V 至 26 V。3 Hz 至 20 kHz 工作频率
霍尼韦尔 SNG-Q 系列正交速度和方向传感器可提供速度和方向信息。通过数字方波输出提供速度信息;使用相移 90°的正交输出信号提供方向信息。根据正交输出信号,目标方向由 输出超前/迟滞的相位差得出。
为客户创造价值
- 更高的可靠性:IP69K 等级,EMC 辐射抗扰保护,O 形环密封和广泛的工作温度范围:
- 延长设备正常运行时间
- 最大限度地降低服务成本
- 抗高电气噪声
- 防潮
- 工作温度范围宽
- 着力持续增强客户的品牌资产
- 成本竞争力:设计和制造采用基于平台的方法,具有成本竞争优势,为客户提供卓越的机械和电气配置性能。
- 高精度:双差分霍尔效应传感器 IC 技术能够增强检测小型目标特性的能力。
- 灵活:广泛的工作温度范围、强大的电气噪声抗干扰性和增强的环境密封功能使其能够灵活适应各种应用。
- 方便安装:凭借用于压力应用的 O 型密封圈和固定安装法兰,可使用一个固定件进行简单安装。