霍尔效应数字式速度和方向传感器
SNDH-T 系列
霍尔效应正交输出速度和方向传感器。电源电压范围:4.5 至 18 Vdc。1 Hz 至 15 kHz 工作频率
SNDH-T 系列是双差分霍尔效应传感器,使用相移 90 度的正交输出信号提供速度与方向信息。目标方向由输出超前/迟滞的相位差得出。
该产品设计用于要求极高分辨率的应用场合,支持 1 kHz 至 15 kHz 的大分辨率范围以及大气隙。BiCMOS(双极互补金属氧化半导体)霍尔效应技术采用了先进的数字信号处理技术进行动态偏移消除,在绝大多数条件中均可提供增强的空气间隙性能和相位差精度。
封装 IC(集成电路)封装技术增进了输出相位差公差范围的精度。本产品封装坚固耐用,多数环境测试条件及强化的 EMI(电磁干扰)能满足在汽车发动机舱内使用要求的防护等级。提供多个连接选项,包括直接引线或集成 AMP 超级密封或AMP Jr. Timer 连接器的整体式连接。封装设计包括一个用于压力应用的 O 型密封圈以及一个固定的安装法兰。