全极位置传感器集成电路
微功率 SL353 系列
全极霍尔效应传感器。SOT-23. ±60 G(典型值),1.8 uA(典型值)。高效能循环 (SL353HT),低效能循环 (SL353LT)
SL353 系列传感器集成电路 (IC) 是小型多功能数字霍尔效应传感器,由永磁铁或电磁铁所产生的磁场控制。这些灵敏元件设计用于满足各种应用的低功耗要求。
SL353 系列可响应北极或南极,无需辨别磁极,因此安装更方便,并可减少系统成本。
这些低功耗传感装置使用 BiCMOS(双极互补金属氧化物半导体)技术和定时电路。后者仅在需要时短时间接通,其余时间断开,能大幅降低平均电流消耗。
这两种产品都可在低达 2.2 V 的电源电压下工作,有利于节能。
推挽式输出无需上拉电阻,并可在极低的电流强度下工作,可帮助降低成本并最大程度减少总电流消耗。
SL353 系列有两种占空比配置,可满足各种应用需求:
- SL353HT:应用的高占空比(典型值 13%)需要高切换速度以及比标准霍尔效应传感器集成电路更低的电流(典型值 0.33 mA)。
- SL353LT:极低占空比(典型值 0.013%),可延长电池在要求极低电流损耗(典型值 1.8 µA)而不需要高切换速度的应用中的使用寿命。
SL353 系列在 25°C [77°F] 时的典型工作点为 ±60 高斯。
这些传感器使用小型 SOT-23 表面贴装型封装,载带和卷盘包装(每卷 3000 个),以用于自动化取放组件安装。