传感器评估套件
传感器评估套件
面板和软件有助于更快评估传感器。
霍尼韦尔传感器评估套件将某些传感器连接到符合行业标准、由用户提供的 Arduino™ Uno Rev3 微控制器面板。霍尼韦尔软件(可在以下部分免费下载)控制 Arduino 面板从传感器读取数据。传感器测量结果显示在用户的个人电脑上,可以 .csv 文件形式记录,以用于进一步分析。针对其他霍尼韦尔传感器的评估套件正在开发中。
为客户创造价值
- 更快、更简易的传感器评估:传感器评估面板以及相关联的霍尼韦尔软件使客户在查看传感器测量值之前无需开发任何代码,从而简化传感器评估和验证。
- 远程安装:除直接安装至传感器评估面板外,该传感器还可通过导线远程连接至传感器评估面板 ,以便在恶劣环境下测试传感器,或在样品中对客户的最终产品进行概念验证测试。
- 经济高效:以更经济的方式来评估我们传感器的性能,从而客户可以在更短的时间内作出更明智的部件使用决策。客户无需另外开发代码,即可对传感器进行彻底评估。
- 促进开发:传感器评估面板允许客户测试其产品,这有助于客户加快其开发进程。
应用领域
- 传感器示范
- 传感器测试和评估
- 概念验证测试
其他
- 产品
- SEK001
- SEK002
- 传感器输出类型
- 数字式:SPI、I²C
- 数字式:SPI、I²C、UART
- 兼容传感器
- ABP 系列(仅数字版本);MPR 系列;霍尼韦尔 HumidIcon:HIH6000 系列、HIH6100 系列、HIH7000 系列、HIH8000 系列、HIH9000 系列;HPM 系列
- TruStability™ RSC 系列;HSC 系列和 SSC 系列(仅数字版本)
- 关联软件
- 传感器评估套件 SEK001 Version 1.7.0.0.exe、Arduino 固件 SEK001 Version 1.0.zip、Xloader.zip
- 传感器评估套件 SEK002 Version 1.0.exe、Arduino 固件 SEK002 Version 1.0.hex、Xloader.zip
其他
- 产品
- SEK001
- SEK002
- 传感器输出类型
- 数字式:SPI、I²C
- 数字式:SPI、I²C、UART
- 兼容传感器
- ABP 系列(仅数字版本);MPR 系列;霍尼韦尔 HumidIcon:HIH6000 系列、HIH6100 系列、HIH7000 系列、HIH8000 系列、HIH9000 系列;HPM 系列
- TruStability™ RSC 系列;HSC 系列和 SSC 系列(仅数字版本)
- 关联软件
- 传感器评估套件 SEK001 Version 1.7.0.0.exe、Arduino 固件 SEK001 Version 1.0.zip、Xloader.zip
- 传感器评估套件 SEK002 Version 1.0.exe、Arduino 固件 SEK002 Version 1.0.hex、Xloader.zip
- 产品 : SEK001|SEK002
- 传感器输出类型 : 数字式:SPI、I²C|数字式:SPI、I²C、UART
- 兼容传感器 : ABP 系列(仅数字版本);MPR 系列;霍尼韦尔 HumidIcon:HIH6000 系列、HIH6100 系列、HIH7000 系列、HIH8000 系列、HIH9000 系列;HPM 系列|TruStability™ RSC 系列;HSC 系列和 SSC 系列(仅数字版本)
- 关联软件 : 传感器评估套件 SEK001 Version 1.7.0.0.exe、Arduino 固件 SEK001 Version 1.0.zip、Xloader.zip|传感器评估套件 SEK002 Version 1.0.exe、Arduino 固件 SEK002 Version 1.0.hex、Xloader.zip