电路板安装压力传感器
TruStability™ RSC 系列
补偿式。As low as ±0.25 %FSS TEB. 超低(差压、表压)、低(绝对、差压、表压)。24 位数字式 SPI 兼容输出。DIP,SMT
压力范围
- ±1.6 mbar 至 ±10 bar,±160 Pa 至 ±1 MPa,±0.5 inH20 至 ±150 psi
TruStability™ RSC 系列压阻式硅压力传感器具有数字输出,可在指定的满压力量程和温度范围内提供压力读数。配备集成 EEPROM 的 24 位模拟数字转换器, 它能对传感器偏移、灵敏度、温漂和非线性度进行校准和温度补偿。
通过 SPI 接口,以每秒样本数范围 20 至 2000 的速率获取压力数据。它设计用于空气和其他干燥气体等非腐蚀性、 非电离气体,严格按照 ISO 9001 标准设计和制造,符合 REACH 和 RoHS 标准。